Medición de nivel por radar
Medición de nivel sin contacto con el líquido de proceso.
Medición de nivel por ultrasonidos
Medición de nivel sin contacto para líquidos y sólidos.
Medición de nivel por microondas guiadas
Medición de nivel en líquidos y sólidos de baja constante dieléctrica (granza de plástico, polvo, disolventes, hidrocarburos )
Medición de nivel radiométrico
Medición no invasiva para aplicaciones críticas (tóxicas, abrasivas, agresivas).
Horquilla vibrante: líquidos y sólidos
Sin mantenimiento, no requiere calibración.
Versión para líquidos: Todo tipo de fluidos, incluso con presencia de adherencias, turbulencias o espuma.
Versión para sólidos: Áridos pulverulentos y áridos en grano con partículas de un tamaño inferior a 10mm.
Medición de nivel hidrostático
Membrana de presión optimizada para la medición de nivel en líquidos, pastas y fangos. La medida es independiente de la espuma y las características del producto.
Medición de presión diferencial
Medición de nivel y caudal con transmisores con membrana cerámica o metálica.
Medición de nivel capacitivo
Aplicación universal con todo tipo de líquidos y sólidos
Detección de límite conductivo
Para líquidos conductivos tales como aguas potables, aguas residuales y productos alimentarios.
Endress+Hauser también es especialista en medición de caudal, presión, temperatura, análisis, registro y soluciones para proceso.