Endress+Hauser
Una completa gama de instrumentación para la medida de temperatura
 

Medición de temperatura: Sonda Pt100, transmisor de temperatura, sonda termopar, termostatos

 

Termorresistencias (Pt100)

 

Sensores Pt100 para todo tipo de aplicaciones industriales: alimentación y bebidas, química, farmacia, aguas y aguas residuales, medioambiente, petróleo y gas, pulpa y papel, primaria y áridos.

Termopares

 

Sondas termopar con recubrimiento cerámico o metálico, sencillo o doble. Para aplicaciones en la industria química, petroquímica y energética.

Termostato Thermophant T

 

Termostato para la medición y control de temperaturas de proceso entre -50 y +150°C en líquidos, vapores y gases. Conexiones sanitarias disponibles. Diseño compacto, con salida PNP y analógica (4 - 20 mA).

Sensores de temperatura compactos

 

Sensores Pt100 compactos especialmente diseñados para fabricantes de maquinaria.

Transmisores de temperatura

para cabezal, campo y raíl DIN 

 

Transmisores de temperatura de rango fijo o configurable (4-20 mA, HART, Profibus PA, FF) que pueden montarse en el cabezal de la sonda.

Indicadores de temperatura

 

Indicadores universales especialmente diseñados para medición de temperatura.

 


Endress+Hauser también es especialista en nivel, caudal, presión, temperatura, registro y soluciones para proceso.


sonda Pt100, transmisor temperatura, sonda termopar
España Mejico Chile Endress.com
Por favor, haga clic en la bandera correspodiente al sitio web que desee visitar