Endress+Hauser
お客様に最適なソリューションをご提供するエンドレスハウザーの高性能 流量計
 

流量計

 

導電性液体、非導電性液体、気体の質量、密度、温度の同時計測が可能なエンドレスハウザーの高精度コリオリ質量流量計(±0.1% o.r. ~)。

直管長が必要ないため設置場所を選びません。 高圧ガス認定にも対応しています。 また、密度計や濃度計としても使用可能。
流路に障害物がないため、圧力損失がない電磁流量計。 導電性のある液体の測定に最も幅広く使用されています。 また容積式流量計のような定期的なメンテナンスも不要。電磁流量計は、導電性ある液体の流量を測定します(5 μS/cm以上)。特に、水処理、化学、医薬/製薬、紙パルプ、食品などは、電磁流量計を頻繁に使用している業種です。
配管の外側からセンサを取り付けるため、運転をシャトダウンする必要がない超音波流量計。超純水のような不純物の混入を嫌う流体や腐食性流体の流量計測に最適です。
渦流量計は堅牢なセンサ-200°C~+400°Cまでの広い温度範囲に対応します。渦流量計は、その汎用性から液体、気体、蒸気の流量計測に様々な業種で使用されています。また、渦流量計はエネルギー使用量管理として、温度計や演算器を組み合わせた熱量計測も可能です。


液体・気体・蒸気の流量計測は、今日のフィールド計測の中で最も重要なものの一つです。エンドレスハウザーが取り扱っている電磁流量計や超音波流量計、質量流量計、渦流量計などの各種流量計には全て高精度、長期安定性、低圧力損失という特長に富んだ最新技術を用いています。また、エンドレスハウザーは流量計のみならず、システムコンポーネントタンクゲージレベル計圧力計水質分析計等、新しい付加価値を持つ新製品、新技術の開発により、お客様のニーズにあった、最適な計装制御システムをご提供いたします。


流量計 Flow measurement
Japan