Endress+Hauser
Ett komplett sortiment av fältinstrumentering och lösningar som passar dina processer
 

  Flödesmätning

 

Med nominella diametrar från DN2 till 2000 täcker PROline serien ett stort flödesområde.

 

Endress+Hauser's elektromagnetiska flödesmätare Promag är mångsidiga och tillförlitliga. De finns i en mängd olika material, liners och processanslutningar för att passa alla applikationer, inklusive hygieniska (sanitära) processer och Ex-klassade områden.

Coriolismätare Promass som är avsedd för massflödesmätning på vätskor och gaser används ofta för reglering och övervakning av produktkvaliteten.

 

Promass mäter inte bara massa och volym, utan också densitet, temperatur, koncentration och viskositet. En- eller tvårörs, rakt eller svagt böjt - du väljer själv ditt ideala mätrör. Promass ger en korrekt och tillförlitlig mätning med maximal prestanda även i de mest krävande applikationerna - utan påverkan från yttre installationsfaktorer eller processvibrationer. Även för hygieniska (sanitära) processer och Ex-klassade områden.

Vortexflödesmätaren Prowirl erbjuder tillförlitlig mätning av vätske-, gas-, och ångflöden med låga tryckförluster, långtidsstabilitet och ett stort mätområde.

 

Lämplig för höga tryck och/eller extremt höga / låga temperaturer. Påverkas ej av vibrationer, påbyggnad, tryck stötar eller extrema temperaturförändringar. Därför är Prowirl den perfekta lösningen för ångmätningar.

Prosonic Flow - en flödesmätare som är baserad på löptidsmätning mellan två ultraljudssensorer. Kan levereras för utanpåliggande (clamp-on) montage eller med ett färdigt mätrör.

T-mass är en sk. termisk flödesmätare för gaser. Lätt att använda, försumbar tryckförlust och ett stort dynamiskt mätområde.

 

En välbeprövad mätare för en rad olika gasflödesmätningar - idealisk för exempelvis tryckluft, boigas och andra gasförnödenheter. Med utmärkt mätomfång och försumbar tryckförlust är den lämplig för låga flöden och läckagemätningar.

Deltatop och Deltaset är kompletta differenstrycksflödesmätare med dp-transmitter och strypskivor/ mätflänsar eller pitotrör

Mätning av vattenflöden i samband med vatten- och avloppsrening samt industriella avloppsanläggningar. System bestående av parshallrännor eller skibord tillsammans med vår ultraljudssensor och Prosonic S.


Endress+Hauser är också en av de största tillverkarna i världen vad gäller produkter och lösningar för mätning av nivå, tryck, temperatur, vätskeanalys samt datainsamling, bearbetning och registrering av mätvärden.


Flödesmätning - Massflödesmätning