Endress+Hauser
Ett komplett sortiment av fältinstrumentering och lösningar som passar dina processer
 

Nivåmätning, nivådetektion och nivåövervakning

 
Micropilot är en beröringfri radarnivåmätning för de mest kritiska applikationerna

under extrema processförhållanden (tryck, temperatur, ångor och turbulent media etc.). Oberoende av de flesta applikationsförhållanden.

Levelflex ger en tillförlitlig kontinuerlig nivåmätning med gudiad radar - sk. TDR - passar för såväl vätskor som fasta material med stavgivare eller lingivare (vajer), isolerad eller oisolerad. Även för extremt höga tryck och temperaturer samt hygieniska (sanitära) applikationer och Ex-klassade områden.
Prosonic ger en beröringsfri nivåmätning med ultraljud (ekolod) som är oberoende av de flesta produktegenskaper. Används för såväl fasta material som vätskor. 

Cerabar, Deltabar, Deltapilot och Waterpilot använder samtliga en tryckgivare med mätceller optimerade för nivåmätning på vätskor, pastor och slurry i olika applikationer. Ger en nivåmätning som är oberoende av skum och många andra produktegenskaper. Monteras i botten på tanken eller ovanifrån nedsänkt med en kabel, sk. dränksonder.

 

Vår differenstrycktransmittrer Deltabar med vår dp-cell kan användas för nivåmätning i slutna kärl med övertryck eller undertryck (vakuum). Deltabar kan utöver traditionella metallmembran (metallmätcell) fås med vår slitstarka keramiska mätcell Ceraphire.

Gammapilot ger en ickeförstörande beröringsfri nivåmätning och nivådetektion med utanpåliggande montage för extremt kritiska och krävande applikationer. Medier som är giftiga (toxiska), slitande (abrassiva) kemiskt aggressiva (korrosiva) eller mycket stor påbyggnadsrisk och eller extrema tryck och temperturer.
Vår universella kapacitiva Liquicap nivågivare kan användas som både nivåmätare och nivåvakt för vätskor medan Solicap huvudsakligen används som nivåvakt på fasta material.

Liquiphant som använder stämgaffelprincipen för nivådetektion är lätt att installera och ta i drift. En underhållsfri nivåvakt utan behov av inställningar eller kalibreringar. För alla vätskor (även vid risk för påbyggnad, turbulens, luftinblandning eller skum) oberoende av de flesta applikationsförhållanden. Används som överfyllnadsskydd (WHG), gränsnivåvakt (högnivåvakt/ lågnivåvakt) samt torrkörningsskydd (pumpskydd) och läckageövervakning.

Soliphant är en nivåvakt för alla typer av bulkmaterial (damm, pulver, granulat, pellets etc.) med en partikelstorlek (kornstorlek) mindre än 10 mm. (Finns även som stämpinne för större kornstorlek än 10 mm).


Endress+Hauser är också en av de största tillverkarna i världen vad gäller produkter och lösningar för mätning av flöde, tryck, temperatur, vätskeanalys samt datainsamling, bearbetning och registrering av mätvärden.


Nivålarm-Överfyllnadsskydd-Tomkörningsskydd