iTEMP TMT180 serien är temperaturtransmittrar monterade i kopplingshuvudet på temperaturgivaren, sk. "temp-puckar". Med fast mätområde eller konfigurerabara via PC-interface, HART, Profibus PA och Foundation Fieldbus (FF).
iTEMP TMT142 och TMT162 är våra temperaturtransmittrar med fältkapsling (sk. fälttransmitter) för separerat montage eller kompakt på temperaturgivaren. Kan fås med eller utan display och är konfigurerabara via HART, Profibus PA och Foundation Fieldbus (FF). Anpassad för kraven inom en lång rad processindustrier.
iTEMP TMT112, TMT121, TMT122 är våra serier av temperaturtransmittrar för DIN-skenemontage med universell ingång och fritt inställbara mätområden via PC-gränssnitt eller HART medan iTEMP TMT127 och TMT128 har fasta mätområden för Pt100 rep termoelement. iTEMP TMT125 är en flerkanalstransmitter (multichannel transmitter) med FOUNDATION Fieldbus (FF) för anslutning av upp till 8 st temperaturgivare.
Eeasytemp, Omnigrad T och Omnigrad M är våra serier av Pt100 givare (tempgivare) som passar alla typer av standardapplikationer med alla tänkbara processanslutningar och med eller utan skyddsrör (dykrör). Även för hygieniska applikationer.
Omnigrad M och Omnigrad S är våra serier av Pt100 givare (tempgivare) tyngre processindustri med alla tänkbara processanslutningar och skyddsrör (dykrör).
Thermophant T är en enkel och tillförlitlig temperaturvakt med digital display och utsignal. Perfekt som en elektronisk ersättare för mekaniska temperaturvakter.
Universell indikator / fältdisplay speciellt framtagen för temperaturmätning.
Endress+Hauser är också en av de största tillverkarna i världen vad gäller produkter och lösningar för mätning av nivå, flöde, tryck, vätskeanalys samt datainsamling, bearbetning och registrering av mätvärden.