Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Online-Tools

Vor-Ort-Engineering in Projekten der Chemieindustrie

Vor-Ort-Engineering in Projekten der Chemieindustrie

Vor-Ort-Engineering bietet zuverlässige Dienstleistungen und Lösungen für Ihr Projekt

Bei Investitionsvorhaben in der chemischen oder petrochemischen Industrie sehen Sie sich möglicherweise mit der Herausforderung konfrontiert, einerseits Risiken minimieren und andererseits den Projektzeitplan und das Budget einhalten zu müssen. Alle diese Aufgaben können zuverlässig von einem Embedded Engineer betreut und unterstützt werden, der über umfassendes Instrumentierungs-Know-how verfügt und eng mit dem Engineering-Team zusammenarbeitet. Dies ist eine effiziente Lösung für eine erfolgreiche Durchführung von Investitionsvorhaben.

16

Arbeitsstunden

für das Beheben von lediglich zwei Problemen per E-Mail (bei Verwendung der herkömmlichen Methode für die Durchführung von Investitionsvorhaben – Experten zufolge).

Projektgespräch zwischen zwei Personen

Ein zuverlässiger Partner, auf den Sie bei Bedarf jederzeit zugreifen können

Allein die Größe macht komplexe Projekte zunehmend anspruchsvoller. Zudem sind Termin- und Budgetvorgaben eng und Sicherheit hat oberstes Gebot.Für derartige Projekte ist Erfahrung notwendig. Deshalb treffen Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden die Entscheidung, einen unserer Themenexperten in Ihr Engineering-Team zu integrieren. So ist sichergestellt, dass während der Projektdurchführung das Risiko minimiert und die Effizienz gesteigert wird. Unser Portfolio umfasst sämtliche notwendigen Leistungen, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen:

  • Bereitstellung von Engineering-Kompetenz auf dem Gebiet der Instrumentierung

  • Bereitstellung von Wissen und Erfahrung in Bezug auf Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für die Prozessinstumentierung

  • Enge Zusammenarbeit mit den Engineering-Disziplinen vor Ort, auch an Ihren verschiedenen Standorten in aller Welt

  • Unverzügliche Problembehebung, sodass die Zeit- und Budgetvorgaben des Projekts eingehalten werden

  • Reduzierung der wiederholt nötigen externen Kommunikation sowie von Verzögerungen aufgrund von E-Mails und Telefonaten – so bleiben Ihre Mitarbeiter produktiv

Optimieren Sie Ihren Projektzeitplan

  • Endress+Hauser ist Ihr Partner für alle Phasen Ihrer Projekte! ©Endress+Hauser

    Wenn ein Embedded Engineer vor Ort mit dem Projektteam zusammenarbeitet, sparen Sie Zeit, da die Messgeräte korrekt ausgewählt und spezifiziert werden.

Risikominimierung durch Vor-Ort-Engineering

Entscheiden Sie sich für einen Experten in Ihrem Team und profitieren Sie von zusätzlichen Möglichkeiten

Bevor bei einem umfangreichen Projekt in der chemischen oder petrochemischen Industrie mit der Ausarbeitung von Details begonnen wird, sollten sich alle beteiligten Parteien als Erstes für ein Vor-Ort-Engineering von Endress+Hauser entscheiden. Zwischen Ihnen, dem Engineering-Team und Endress+Hauser wird dann ein Vertrag abgeschlossen, der vorsieht, einen unserer Themenexperten direkt in Ihr Projektteam vor Ort einzubinden.

Vereinbarung zwischen dem Anlagenbauer, dem Kunden und Endress+Hauser, einen Embedded Engineer in das Projektteam zu integrieren

Enge Zusammenarbeit im Team für eine noch bessere Steuerung

Wenn bei Ihrem Kunden ein Problem auftritt oder Sie eine Frage zu Abmessungen oder eine andere technische Frage bezüglich der Prozessinstrumentierung und des Engineering haben, ist unser Themenexperte sofort zur Stelle und kann Ihnen weiterhelfen:

  • Empfehlung der besten Vorgehensweise und Festlegung der geeigneten Technologie für einzelne Anwendungen

  • Experte vor Ort, um technische Fragestellungen schneller zu klären und zu koordinieren

  • Integration aller verfügbaren Tools wie Central Engineering Platform und SPI Integration sowie des Asset-Management-Systems in das Projekt

Vor-Ort-Engineering beim Anlagenbauer, um Risiken sicher zu mindern und das Budget einzuhalten

Unbesorgtheit dank eines Themenexperten an Ihrer Seite

Der Embedded Engineer steht während des gesamten Projektlebenszyklus unterstützend zur Seite und sorgt für reibungslose Übergänge.

  • Gewährleistung, dass das Engineering-Genehmigungsverfahren akkurat ausgeführt wird.

  • Lediglich eine zuständige Stelle für das gesamte geräterelevante Paket – vom Engineering über die Beschaffung bis zur Inbetriebnahme

  • Präsenz in der Anlage bei der Inbetriebnahme kritischer Anwendungen

Embedded Engineer von Endress+Hauser direkt in der Anlage – für kritische Anwendungen

Vorteile

Ihr Erfolg ist unser oberstes Ziel. Mit ihren profunden Anwendungskenntnissen und ihrer Erfahrung im Projektmanagement unterstützen unsere eingebetteten Themenexperten Ihr Projektteam vor Ort – unabhängig davon, welchen Umfang Ihr Projekt in der Chemieindustrie hat und wie viele Partner beteiligt sind. Wir bieten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Projektrisiken vom FEED bis zur Ausführung zu minimieren.

90 %

aller Ihrer Fragen während eines Projekts werden unverzüglich beantwortet, wenn Sie vor Ort unser Embedded-Engineering-Programm in Anspruch nehmen (Vergleich zur herkömmlichen Methode).

10 Tage

Einsparung bei der Projektdauer, wenn Sie einen unserer Themenexperten in das Projektteam einbinden (bei einem Projekt mit 1.000 Positionen und im Vergleich zur herkömmlichen Methode).

25.000 US-Dollar

Ersparnis bei Ersatzteilen bei einer Zusammenarbeit mit Endress+Hauser als Hauptlieferant für Instrumentierung (bei einem Wert der Projektinstrumente von 700.000 US-Dollar)

Erfolgsstorys