Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Dampflösungen für den Kesselbetrieb

Kesselbetrieb und -management

Messung der Betriebseffizienz verlängert die Gesamtlebensdauer des Kessels

Dampf ist nach wie vor eine der wichtigsten Energiequellen für industrielle Prozesswärme. Angesichts rapide steigender Energiekosten benötigen Anlagenbetreiber jedoch wirksame Methoden, um den Energieverbrauch zu senken, während sie gleichzeitig für eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz Sorge tragen müssen. Kostspielige Anlagenstillstände und Wartungsmaßnahmen lassen sich durch präzise, zuverlässige Mess- und Überwachungslösungen minimieren. Unsere hochmodernen Lösungen für das Betriebsstoff-Management sorgen für beträchtliche Einsparungen während des gesamten Dampfprozesses und helfen Ihnen so, Ihre Investitions- und Betriebskosten zu senken.

50.000  USD

zusätzliche Kosten pro Jahr, die durch Abblasen aufgrund minderwertigen Speisewassers entstehen können.

Dampferzeugung

Unser Angebot

Sie müssen die tatsächliche Leistung Ihrer bestehenden Kesselanlage ermitteln, Ihren Anlagenbetrieb optimieren oder Rauchgase auswerten? Verlassen Sie sich jederzeit auf die Erfahrung von Endress+Hauser und auf das von uns weitergegebene Branchen-Know-how. Durch eine Partnerschaft mit Endress+Hauser für integrierte Dampfkessel-Managementlösungen können Sie den Wert Ihrer Dampfanwendungen maximieren und von unserer umfangreichen Palette an Mess-, Überwachungs- und Dampfmanagementlösungen Gebrauch machen.

  • Erstklassige Technologie für die Feldinstrumentierung sämtlicher Prozessvariablen (Durchfluss, Analytik, Füllstand, Druck, Temperatur usw.) durch 2 von 3 Auswahl (2v3)

  • Verbesserte Sicherheit von Kesselhaus und Anlage durch Messlösungen und modernste Überwachung

  • Effizienz durch Verbrauchsangaben zu Bedarf und Kosten pro Einheit

  • Umfassende Palette integrierter Dampflösungen aus einer Hand, die internationalen regulatorischen Normen entsprechen

Erfahren Sie mehr über die Messstellen – für einen effizienteren Prozess

Dampfanwendungsparameter

  • Kesselsteuerung ©Endress+Hauser

Anwendungen

Speisewasseraufbereitung

Die Qualität und Bereitstellung von Speisewasser ist für die funktionale Sicherheit, die Effizienz und die Lebensdauer des Kessels von höchster Bedeutung. Teure Abschlämmung, Überfüllungen und Kesselkorrosion lassen sich durch eine optimale Dampferzeugung, ‑bereitstellung und ‑verteilung vermeiden. Unsere Lösungen tragen dazu bei, die Qualität des Speisewassers zu maximieren, was wiederum unmittelbare Auswirkungen auf die Gesamtlebensdauer des Kessels und die Menge der benötigen Verbrauchsmaterialien für die Wasseraufbereitung hat.

Speisewasseraufbereitung

Brennstoffverbrennung und Abgase

Wenn der Kessel den Brennstoff nicht optimal verbrennt oder Wärme innerhalb des Systems verloren geht, stellt dies eine Energievergeudung dar und Emissionsvorschriften können verletzt werden. Daher ist die Effizienz des Kessels nach wie vor extrem wichtig. Endress+Hauser bietet Ihnen geeignete technische Lösung für sichere, effiziente und gut zugängliche Messungen der Brennstoffverbrennung und des Abgasmanagements. Unsere Überwachungslösungen halten die vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte ein und entsprechen den ASME-Leistungstestcodes (PTC 4-1998) für brennstoffbefeuerte Dampferzeuger.

Brennstoffverbrennung und Abgase

Dampferzeugung

Wird Dampf ineffizient oder nicht mit der gewünschten Temperatur bereitgestellt, kann sich dies nachteilig auf den Anlagenbetrieb auswirken. Daher sind eine geeignete Kesselsteuerung und eine kontinuierliche Durchflussmessung unerlässlich. Unser umfassendes Portfolio an Lösungen für die Durchflussmessung und Überwachung gewährleistet höchste Effizienz des gesamten Systems. Endress+Hauser strebt nach Führerschaft durch technische Innovationen und hat die auf dem Vortex-Prinzip basierenden Messtechnologien weiterentwickelt: Nun ist es möglich, Nassdampf zu erkennen und sogar die Dampfqualität (in %) zu messen.

Dampferzeugung

Vorteile

Unserem Produkt- und Serviceangebot liegen fundierte Kenntnisse Ihrer Betriebs- und Branchenanforderungen zugrunde. Sie können sich auf unsere Unterstützung verlassen – für eine verbesserte Konzeption, Wartung und operative Produktivität Ihrer Dampfkesselanlage. Wir glauben an den Grundsatz „Dienen kommt vor Verdienen“, der unser Unternehmen von der Gründung bis zum heutigen Tag geprägt hat.

24/7

Betriebssicherheit während des gesamten Lebenszyklus Ihres Dampfsystems

10 Mio.

installierte Geräte weltweit

73.000 €

jährliche Einsparungen durch die Installation eines Steuerungssystems, das die Abschlämmungsrate von 8 % auf 6 % senkt