Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Stahlwerk bei Nacht

Sichere und zuverlässige Stahlerzeugung

Verbessern Sie die Sicherheit Ihrer Stahlerzeugung mit unserem angepassten Messgeräte- und Softwareportfolio

Hohe Temperaturen, geschmolzenes Metall und schwere Lasten – die Stahlerzeugung bringt hohe Beanspruchungen für Mensch und Maschine mit sich. Daher haben Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit für die Leiter von Stahlwerken naturgemäß oberste Priorität, denn sie müssen nicht nur dafür Sorge tragen, dass potenziell tödliche Unfälle vermieden werden, sondern auch dafür, dass die Produktion in einer extrem wettbewerbsorientierten Branche niemals zum Erliegen kommt. Dies erfordert nicht nur robuste Messgeräte, die zuverlässige Daten liefern, sondern auch intelligente Steuerungslösungen.

1,63 Mio.

Tonnen Rohstahl

wurden 2016 weltweit produziert. Laut Welt-Branchenverband der Stahlindustrie ist dies ein Anstieg um 0,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Weltweite Rohstahlproduktion 2016

Unser Angebot

Halten Sie die Normen für funktionale Sicherheit IEC/EN 61508 (Kategorisierung von Prozessrisiken mithilfe von Sicherheitsintegritätslevels (SIL)) und IEC/EN 61511 (Prozesssicherheit mithilfe von Messinstrumenten/sicherheitstechnischen Systemen) in Einklang mit der EN 13849 ein. Greifen Sie dabei auf die Erfahrung unserer Prozessexperten zurück, die Ihnen Schritt für Schritt helfen, aus unserem auf mehr als 60-jähriger Erfahrung basierenden, umfassenden Produktportfolio das optimale branchenoptimierte Instrumentierungs-, Dienstleistungs- und Lösungspaket auszuwählen.

  • Sichere Überwachung kritischer Kühlwasserkreisläufe

  • Drahtlose Lösungen stellen mehr Informationen über Ihren Prozess bereit

  • Umfassende Tools und Lösungen für das Plant Asset Management

Erfahren Sie, wie Sie die Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Anlage verbessern können

  • Stahlprozess ©Endress+Hauser
  • Leckagenerkennungssystem in einem Konverter ©Endress+Hauser
  • Leckagenerkennungssystem ©Endress+Hauser

Anwendungen

Sichere, robuste und präzise Leckagenüberwachung von Kühlwasser

Fehlfunktionen in Wasserkreisläufen können sowohl für die Anlage als auch für das Personal sehr gefährlich sein. Unabhängig von der Art des Kühlkreislaufs gelten folgende Grundsätze für die Erkennung von Leckagen: Der Durchfluss an Ein- und Auslass eines Kühlkreislaufs wird mit geeigneten Durchflussmessgeräten elektromagnetisch oder mittels Ultraschall erfasst. Die Ein- und Auslauftemperatur wird ebenfalls mithilfe von Sensoren erfasst, die sich in unmittelbarer Nähe der Durchflussmessgeräte befinden. Unser System verwendet separate Temperatursensoren, um eine maximale Genauigkeit zu erzielen.

Drahtlose Öltemperaturüberwachung an Lagern

Laufzapfenlager finden im Walzgerüst Anwendung und befinden sich auf der Arbeitsseite der oberen und unteren Stützwalzen. Ein Ölkreislauf sorgt für die nötige Schmierung der Lager. Ein Anstieg der Temperaturdifferenz deutet auf eine stärkere Reibung hin, die zu einer Beschädigung führen kann. Unsere Lösung misst die Schmiermitteltemperatur und stellt dadurch sicher, dass eine drohende Beschädigung der Gleitlager erkannt und die Wartung vorbeugend durchgeführt werden kann.

Drahtlose Überwachung

Schritt für Schritt in Richtung Industrie 4.0

Digitale Feldbusnetzwerke verbinden Feldinstrumente mit den Steuerungs- und Wartungssystemen. In Verbindung mit intelligenten Sensoren, die über die Heartbeat-Technologie verfügen, sind die Instrumenteverifizierung, eine erweiterte Prozessdiagnose und Zustandsüberwachungsfunktionen möglich, mit deren Hilfe Werksleiter Wartungsmaßnahmen vorausschauend planen und die Anlagenverfügbarkeit gewährleisten können.

  • Umfassendes Projektmanagement einschließlich Montage, Verkabelung und technischer Planung des Systems

  • Intelligente Sensoren mit Diagnosefunktionen

  • Webbasierte Tools für den problemlosen Zugriff auf Informationen zu den installierten Geräten und eine automatische Gerätedokumentation (W@M-Portal)

Field Network Engineering von A bis Z.

Vorteile

Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit sind sensible Themen, die einen Partner erfordern, dem Sie vertrauen können und für den nicht der schnelle Gewinn, sondern der Aufbau langfristiger Beziehungen im Vordergrund stehen. Mit Endress+Hauser haben Sie diesen Partner gefunden: Seit über 60 Jahren arbeiten wir zuverlässig mit Stahlunternehmen in mehr als 100 Ländern zusammen. Alle unsere Messgeräte und Lösungen wurden unter Berücksichtigung branchenspezifischer Anforderungen konzipiert, und überall auf der Welt verlassen sich Stahlunternehmen auf sie.

>200.000

Temperatursensoren in sicherheitskritischen Stahlerzeugungsprozessen weltweit installiert.

55.000

intelligente Sensoren in 65 digitale Optimierungsprojekte integriert.

2,6 Mio.

Feldgeräte allein seit 2007 im Bereich Bergbau und Metalle geliefert.

Erfolgsstorys