Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Online-Tools

Füllstandsmessung im Wasser-/Dampfkreislauf eines Kraftwerks

Optimieren Sie die Lebenszykluskosten Ihres Wasser-/Dampfkreislaufs

Bereits wenig Dampf enthält viel Energie – und bereits wenig Wasser reicht, um die Turbine zu beschädigen

Dampf als Medium zur Wärmeübertragung bietet den Vorteil, dass Dampf weder toxisch noch brennbar ist und die eingesetzten Komponenten kostengünstig und wartungsarm sind. Es kann jedoch zu Sicherheitsproblemen, frühzeitigen Geräteausfällen, mangelnder Effizienz des Dampfsystems, häufigen Kesselabschaltungen, beschädigten Dampfrohren und Ventilen aufgrund von Wasserschlag, Vibration, Korrosion, Erosion, reduzierter Kapazität der Dampferhitzer und überlasteten Kondensatableitern kommen.

60 Mio. USD

kostet eine Dampfturbine mit 500 MW Leistung. Die Kosten für eine Modernisierung der Turbine sind ähnlich hoch wie die Anschaffungskosten.

Dampfturbine

Unser Angebot

Unser Versprechen an Sie lautet, den Betrieb Ihres Wasser-/Dampfkreislaufs effizient zu machen und den Prozess verlangsamende Vakuum- und Dichteänderungen zu vermindern. Wir bieten eine breite Palette an Lösungen, Technologien und Dienstleistungen, die die Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllen. Alle unsere Geräte zur Messung von Füllstand, Druck, Durchfluss, Temperatur und für die Flüssigkeitsanalyse sind nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, um konsistente Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten. Wir bieten komplette Bypasslösungen, die:

  • Lebenszykluskosten optimieren

  • den Zeitaufwand für Planung und Beschaffung reduzieren

  • Installations- und Montagekosten minimieren

  • Sicherheitsstandards für Kraftwerke (Druckgeräterichtlinie) erfüllen

  • Wartungskosten reduzieren

Steigern Sie die Effizienz des Wasser-/Dampfkreislaufs

  • Prozessabbild eines Wasser-/Dampfkreislaufs ©Endress+Hauser

    Wasser-/Dampfkreislauf

Anwendungen

Kondensator (Hotwell)

Hauptaufgabe des Dampfkondensators ist es, den Dampf der Niederdruckturbine zu kondensieren und in Wasser umzuwandeln, das im Kessel als Speisewasser wiederverwendet werden kann. Das Vakuum dieses Dampfes ist entscheidend, um mehr Energie zu erzeugen. Hierzu bedarf es jedoch anwenderfreundlicher Überprüfungen und Wartungsmaßnahmen und jederzeit zuverlässiger Füllstandsmessungen. Wie lösen Sie Messungen im Vakuumbereich und wie warten Sie Ihre Füllstandsmessgeräte? Testen Sie unser geführtes Radar – eine hervorragende Alternative zu traditionellen Füllstandsmessgeräten, die mittels Differenzdruck oder Verdränger arbeiten.

Füllstandsmessung im Hauptkondensator (Hotwell)

Dampftrommel und Vorwärmer

Niedrige Wasserstände führen zu einer Überhitzung der Wasserrohre und damit zu teuren Reparaturen, Stillstandszeiten und schweren Unfällen des Bedienpersonals. Ist der Füllstand hingegen zu hoch, können in Endüberhitzer oder Turbine übergehende Wasseranteile zu hohen Wartungskosten, Turbinen- oder Kesselausfällen und verminderter Effizienz führen. Die Füllstandsregelung erfordert hochentwickelte Techniken wie geführtes Radar, damit genaue Messwerte ermittelt und an das Steuerungssystem übertragen werden.

Lösung von Endress+Hauser für die Füllstandsmessung in der Dampftrommel

Fernwärme und -kälte

Ganz gleich, ob in Fernwärmenetzen, Industrieanlagen oder großen Gebäudekomplexen – überall werden Kessel, Tanks und Leitungssysteme beheizt oder gekühlt. Die hierzu benötigten Kühl- bzw. Heizsysteme arbeiten häufig rund um die Uhr und haben einen enormen Energieverbrauch. Mit unserem neuen Energiepaket erhalten Kunden jetzt volle Transparenz, wie viel Energie wo in einem System verbraucht wird.

  • Energierechner: EngyCal RH33 (Wärmemengenzähler – Wärmemengenrechner)

  • Temperatur: TR10 (PT100 Sensor)

  • Durchfluss: Prosonic Flow E Heat (Ultraschall-Durchflussmessgerät – mit integrierter Temperaturmessung)

  • Durchfluss: Promag 10W (magnetisch-induktives Durchflussmessgerät)

Ansicht eines Kraftwerks – Fernwärme und ‑kälte

Vorteile

Mit mehr als 60 Jahren Anwendungserfahrung auf dem Gebiet der Wasser-/Dampfkreisläufe helfen wir unseren Kunden, die Lebenszykluskosten zu optimieren und den Zeitaufwand für Planung und Beschaffung zu reduzieren. Unser Ziel ist es, technische Lösungen bereitzustellen, die einfacher, sicherer und präziser sind und kontinuierliche Vorteile für die Prozesse in Ihrer Anlage bedeuten.

25 %

Kostensenkung beim Einsatz einer hochwertigen Füllstandsmesslösung mit geführtem Radar in Bypasskammern von Dampfbehältern

1

einziger Ansprechpartner für die gesamte Montage

100.000

installierte Levelflex-Bypasslösungen weltweit

Erfolgsstorys