Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Gerätestandardisierung in Projekten

Gerätestandardisierung in Projekten

Reduzierung der Kosten für Inbetriebnahme und Lagerung dank Gerätestandardisierung

Gleichgültig, ob es sich um eine Neuanlage oder um ein Modernisierungsprojekt handelt - die Auswahl und Auslegung der richtigen Instrumentierung ist sowohl für lebensmittelverarbeitende Betriebe als auch für Anlagen- und Maschinenbauer eine große Herausforderung. Die Unternehmen müssen die neuesten Entwicklungen und Vorschriften im Hinblick auf hygienische Bauform, Lebensmittelsicherheit und Qualität berücksichtigen. Der erfolgreiche Abschluss solcher Projekte sowie die Einhaltung der Projektziele und -zeitpläne erfordern ein hohes Maß an Industrie- und Anwendungskenntnissen.

30 - 40%

Verringerung der Kosten für Ersatzteillagerung.

Membranfiltration von Milch und Molke

Zuverlässiger Partner

Vertrauen Sie daher auf Endress+Hauser, wenn es um die Gerätestandardisierung geht - wir kennen uns mit den Prozessen, Risiken und Herausforderungen aus. Unsere Industrie- und Anwendungsexperten verstehen die stetig zunehmenden Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, was Hygienevorschriften, Lebensmittelsicherheit und -qualität anbelangt.
Unser Servicespektrum umfasst:

  • Alles aus einer Hand - ein Komplettanbieter für alle relevanten Prozessinstrumentierungsparameter in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

  • Erfahrung mit Großprojekten, inklusive Koordination mit Generalunternehmern, Maschinen- und Anlagenbauern und Unterauftragnehmern

  • Weniger Projektkomplexität und Risiken

  • Hohes Maß an Industrie- und Anwendungskompetenz weltweit

Umfassender Support

Wir unterstützen Sie während des gesamten Projektes - vom Konzept über eine erfolgreiche Inbetriebnahme bis hin zum reibungslosen Betrieb Ihrer Systeme.

  • Projektmanagement in den einzelnen Projektphasen ©Endress+Hauser

    Erfolgreiches Projektmanagement in jeder einzelnen Phase

  • Produktionsanlage zur Fraktionierung von Molke und Milch ©MILEI

    Die Projektplanung beginnt vor Ort

Unsere Unterstützung in jeder Projektphase

Konzept

Die Einbeziehung aller Beteiligten genau zum richtigen Zeitpunkt ist eine wesentliche Bedingung für den erfolgreichen Verlauf eines Projektes bis zum Abschluss. Insbesondere zu Beginn sind eine professionelle Kommunikation und Durchführung entscheidend. Klare Richtlinien für alle Partner - vom Projektträger bis hin zum Systemhersteller - sorgen für einen reibungslosen Projektverlauf.

Besprechung des Projektplans

Planung

Die Auswahl und Auslegung der richtigen Messgeräte nimmt während der Planungsphase eine beträchtliche Menge an Zeit und Ressourcen in Anspruch. Die Standardisierung der Instrumentierung trägt zu einer beträchtlichen Reduzierung dieser Komplexität bei und bietet sogar noch weiteres Potenzial:

  • Kürzere Zeiten bis zur Markteinführung durch verringerte Inbetriebnahme- und Abnahmezeiten

  • Laufende Einsparungen bei den Betriebskosten durch vereinfachte Kalibrierungen

  • Geringere Kosten für die Ersatzteillagerung

  • Weniger Schulungsbedarf

  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und OEE durch Verwendung topmoderner Diagnose- und Integrations-Tools

Projektplanung und -koordination

Realisierung

In der Realisierungsphase können wir auf unsere Erfahrung im Projektmanagement, unsere Planungs-Tools und unser umfassendes Produktportfolio bauen. Als Komplettdienstleister sind wir in der Lage, die Komplexität Ihres Projektes zu verringern und sowohl das Budget als auch den Zeitplan einzuhalten. Software-Tools wie Applicator, Life-Cycle-Management oder W@M reduzieren den Aufwand und tragen zu einer erfolgreichen Umsetzung des Projektes bei.

Life-Cycle-Management

Inbetriebnahme

Erfahrene Endress+Hauser Servicetechniker und eine reduzierte Gerätevielfalt gewährleisten eine fehlerfreie Installation, verkürzen die Inbetriebnahmezeiten um bis zu 50 % und minimieren den Schulungsbedarf Ihrer eigenen Techniker und Ihres Wartungspersonals.

Ultrafiltration von Milch und Molke

Betrieb

Wir unterstützen Sie auch beim täglichen Betrieb Ihrer Anlage. Die Kalibrierung spielt eine zunehmend wichtigere Rolle, wenn es um Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit geht. Mit unserer zu 100 % rückführbaren Kalibrierung - direkt bei Ihnen vor Ort oder in unseren Kalibrierlabors - erreichen wir ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, um zu gewährleisten, dass Ihre Messungen präzise sind.

Fraktionierung von Milch und Molke

Vorteile

Unser Ziel ist es, Ihnen bei der erfolgreichen Umsetzung Ihres Projektes zu helfen - gleichgültig, ob es sich dabei um eine Neuanlage oder ein Modernisierungsprojekt handelt. Eine professionelle Zusammenarbeit in allen Projektphasen schafft Vertrauen - und genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Unsere Industrie- und Anwendungsexperten sowie unsere Fachkompetenz im Bereich der Gerätestandardisierung in Großprojekten weltweit sorgen dafür, dass Ihnen exakt der Support zur Verfügung steht, den Sie benötigen.

50 %

Verkürzung der Inbetriebnahmezeiten durch erfahrene Techniker und Gerätestandardisierung.

30 %

Verkürzung der Projektzeit durch Minimierung der Komplexität und Einsatz von speziell entwickelten Software-Tools.

30 - 40 %

Weniger Weiterbildungs- und Schulungsbedarf dank Gerätestandardisierung und intuitive Bedienung der Geräte.