Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Steigern Sie die Produktivität Ihres Bioprozesses mit innovativer Technologie

Innovation ist ein wichtiger Faktor für Produktivitätszuwachs und Operational Excellence

Der auslaufende Patentschutz von Blockbuster-Pharmazeutika stellt die Life Sciences Industry vor große Herausforderungen. In einer solchen Situation sind die Wahrung der Wirtschaftlichkeit, eine weltweite Fertigung und Kostenbewusstsein wichtige Aspekte. Überall auf der Welt werden Programme für Operational Excellence aufgelegt, um Fertigungsprozesse zu verbessern. Auf diese Weise sollen Risiken gemindert und die Produktion gesteigert werden, ohne dass dabei die Qualität leidet. In diesem Kontext wird immer öfter nach innovativen Lösungen gesucht.

8 %

Produktionssteigerung

aufgrund verringerter Anlagenstillstände, die integrierten Kalibrierungskonzepten zu verdanken sind

integriertes Kalibrierungskonzept

Ihre Möglichkeiten

Dank der Entwicklung neuer Technologien profitieren die Fertigungsabläufe in den Life Sciences von effizienten Servicekonzepten und höherer Produktivität der Bioprozesse. Vor Beginn des eigentlichen Fertigungsprozesses liegt das Augenmerk zunächst auf der Wasseraufbereitung und -verteilung. Ein zuverlässiges integriertes Kalibrationskonzept ist die Grundlage für eine optimierte Anlagenverfügbarkeit.

  • Durchflussmessung

  • Leitfähigkeitsüberwachung

  • Schnelle und einfache Kalibrierung

  • Reduzierte Komplexität der analytischen Kalibrierung

  • Selbstdiagnose und einfache Verifizierung

Erfahren Sie, wie Sie die Produktivität Ihrer Bioprozesse steigern können:

  • Wasseraufbereitungs- und -verteilungsprozess ©Endress+Hauser

    Wasseraufbereitungs- und -verteilungsprozess (Überblick)

  • Wasseraufbereitungsprozess (PW) ©Endress+Hauser

    Wasseraufbereitungsprozess (PW)

  • Wasseraufbereitungsprozess (PW) ©Endress+Hauser

    Wasseraufbereitungsprozess (WFI)

  • Wasseraufbereitungsprozess ©Endress+Hauser

    Wasseraufbereitungsprozess

Anwendungen

Kontinuierlich und sicher hergestelltes Wasser von höchster Qualität

Zur Vermeidung einer mikrobiellen Kontamination muss Wasser in Bewegung gehalten werden, und die Fließgeschwindigkeit muss mindestens 2 m/s betragen. Daher ist eine zuverlässige Durchflussmessung von höchster Bedeutung und kritische Messstellen müssen kalibriert werden. Die Heartbeat-Technologie erlaubt eine zuverlässige Eigenüberwachung und Verifizierung und unterstützt die Optimierung von Kalibrationsverfahren, insbesondere bei kontinuierlichen Prozessen. Dies schlägt sich unmittelbar in einer höheren Anlagenverfügbarkeit und Produktivität nieder.

Pharmakopöe-konforme Wasserqualität

Die Leitfähigkeit ist eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale im Verteilungskreislauf von gereinigtem Wasser und Wasser für Injektionszwecke. Die in den Pharmakopöen definierten Grenzwerte müssen jederzeit eingehalten werden. Eine nicht-temperaturkompensierte Leitfähigkeitsmessung im niedrigen Bereich ist eine Grundvoraussetzung. Die Systemkalibrierung im Verteilungskreislauf ist eine effiziente Methode, um die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu gewährleisten.

Vorteile

Zusammen mit unseren Mitarbeitern können Sie Operational Excellence erreichen und die Produktivität des Bioprozesses in Ihrem Wasseraufbereitungs- und ‑verteilungsprozess steigern. Dank des Fachwissens und der Erfahrung unserer Mitarbeiter können Sie Ihre Ziele verwirklichen.

70 %

niedrigere Kalibrierungskosten dank der Heartbeat-Technologie (bezogen auf eine Betriebsdauer von zehn Jahren)

100 %

Einhaltung von Branchenstandards und Regularien

>7.000

Endress+Hauser ist Inhaber von mehr als 7.000 Patenten und Patentanmeldungen, die auch zu Ihrer Produktionssteigerung beitragen

Erfolgsstorys