Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Online-Tools

Verbessern Sie die Abläufe im Projektmanagement bei Anwendungen im Bereich Wasser/Abwasser und vertrauen Sie Endress+Hauser als Ihrem Hauptlieferanten für Prozessinstrumentierung.

Verbessern Sie Ihre Wasserprojekte mit einem Hauptlieferanten für Instrumentierung

Reduzieren Sie mithilfe unseres breiten Portfolios an Messgeräten die Komplexität des Projektmanagements

Die größte Herausforderung des Projektmanagements besteht darin, das Projekt in der vorgegebenen Zeit und mit dem vorgegebenen Budget fertigzustellen. Dies gilt auch für die Wasserwirtschaft. Und obwohl Messgeräte möglicherweise nur einen kleinen Teil des Gesamtprojekts ausmachen, sind sie doch für den langfristigen Erfolg der Anlage unerlässlich. Um die Sicherheit und Effizienz von Wasserprojekten zu gewährleisten, müssen die Messgeräte sorgfältig ausgewählt werden. Mit einem Hauptlieferanten für Instrumentierung wie Endress+Hauser fällt die Auswahl der Messgeräte bedeutend leichter.

30 %

Verlust von Investitionskosten und Zeit

bei Ihrem Prozessautomatisierungsprojekt, wenn der traditionelle Ansatz verwendet wird (laut Expertenmeinung)

Bürosituation

Ein zuverlässiger Partner für Ihre globalen Projekte

Indem Sie Endress+Hauser als Ihren Hauptlieferanten für Instrumentierung einsetzen, profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen. Wir unterstützen Sie als ein Partner, der die volle Verantwortung für alle projektrelevanten Dienstleistungen übernimmt und für eine optimale Projektausführung sorgt. Wir sind Ihr erfahrener Partner – vom Front End Engineering Design (FEED) bis hin zum Betrieb. Unser Angebot erfüllt alle Ihre Anforderungen für ein erfolgreiches Management Ihres Projekts:

  • Alle nötigen Messgeräte und zugehörigen Dienstleistungen

  • Dank erfahrener Fachleute sind weniger Änderungen notwendig, was zu einer besseren Einhaltung des Zeitplans führt

  • Durch die Standardisierung des Portfolios nimmt die Zahl der Varianten ab, die Ausführung ist weniger komplex und die Kosten für Wartung, Reparatur und Betrieb werden minimiert

  • Umfassende Dienstleistungsangebote während des gesamten Lebenszyklus.

Unser Ansatz für das Projektmanagement

  •  Traditioneller Ansatz für das Projektmanagement ©Endress+Hauser

    Der traditionelle Projektmanagement-Ansatz mit mehreren Lieferanten ist naturgemäß komplex.

  • Die Zusammenarbeit mit Endress+Hauser als Projektpartner hilft Einheitlichkeit zu gewährleisten und Unsicherheiten zu vermeiden ©Endress+Hauser

    Die Zusammenarbeit mit Endress+Hauser als Ihrem professionellen Projektpartner hilft, die Konsistenz zu gewährleisten. Unsicherheiten werden selbst dann vermieden, wenn auch Produkte anderer Hersteller eingesetzt werden.

  • Wir bieten unsere Messgeräte und Dienstleistungen in verschiedenen Kombinationen und Paketen an. ©Endress+Hauser

    Als Hauptlieferant für Instrumentierung können wir Ihre spezifischen Projektanforderungen erfüllen. Hierzu bieten wir Ihnen unsere Messgeräte und Dienstleistungen in verschiedenen Kombinationen und Paketen an.

Alles aus einer Hand

Vorteile eines Hauptlieferanten für Instrumentierung

Durch die Verwendung mehrerer Messgerätelieferanten wird ein Projekt zwangsläufig komplexer: mehrere Angebotspakete, Kommunikation mit verschiedenen Ansprechpartnern und Koordinierung unterschiedlicher Prozesse. Dies führt zu mehr Aufwand oder gefährdet sogar die Einhaltung der Fristen und des Budgets Ihres Projekts. Indem Sie sich für Endress+Hauser als Ihren Hauptlieferanten für Instrumentierung entscheiden, erhalten Sie die gesamte Instrumentierung – angefangen von Messumformern über Komplettmessstellen und Zubehör bis hin zu einem umfangreichen Dienstleistungsangebot – als Komplettpaket.

Projektmanagement

Frühzeitige Einbindung, um eine reibungslose Projektausführung zu gewährleisten

Frühzeitige Einbindung, eingespielter Teams und eine klare Kommunikation sind bezeichnend für ein Projekt mit einem Hauptlieferanten für die Prozessinstrumentierung. Dies führt üblicherweise zu geringeren Kosten und weniger Risiken, da in der ersten Planungsphase noch verschiedene technische Lösungen erörtert werden können. Änderungen in letzter Minute werden auf diese Weise verhindert, und Sie können sicher sein, dass von Anfang an eine perfekt auf Ihr Projekt zugeschnittene Technologie gewählt wird.

Engineering

An Ihrer Seite während des gesamten Lebenszyklus

Auch nach Abschluss Ihres Projekts können Sie sich darauf verlassen, dass Endress+Hauser Sie weiterhin unterstützen wird – während des gesamten Lebenszyklus. Der umfassende Ansatz mit einem Hauptlieferanten für Instrumentierung reduziert die Schnittstellen und Lücken, die sich bei einem Betrieb mit mehreren Lieferanten ergeben. Sie sparen beispielsweise Zeit durch eine jederzeit leicht zugängliche Dokumentation. Und Sie senken die Kosten durch vereinfachte Beschaffungs-, Lager- und Ersatzteilkosten.

Dienstleistungen während des gesamten Lebenszyklus

Vorteile

Indem Sie bei Ihren wasserwirtschaftlichen Projekten Endress+Hauser als Hauptlieferanten für Instrumentierung einsetzen, erzielen Sie nicht nur eine reibungslosere Projektausführung, sondern Sie senken auch die Kosten während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage. Gleichzeitig können Sie sich auf die fundierten Branchen- und Anwendungskenntnisse unserer Experten in Verbindung mit ihrem Know-how im Projektmanagement verlassen, sodass sichergestellt ist, dass nicht nur Ihre Termine und Fristen, sondern auch Ihr Budget eingehalten wird.

Um 4 Wochen

kürzere Projektdauer als bei der herkömmlichen Methode dank der Verwendung unseres elektronischen Datenaustauschs (bei 800 zu bestellenden Geräten)

80 %

Zeitersparnis gegenüber der herkömmlichen Methode beim Erstellen technischer Dokumente wie CAD-Zeichnungen dank der Verwendung unseres Konstruktionswerkzeugs (bei 800 festzulegenden Geräten)

25.000

US-Dollar Ersparnis bei Ersatzteilen bei einer Zusammenarbeit mit Endress+Hauser als Hauptlieferant für Instrumentierung (bei einem Wert der Projektinstrumente von 700.000 US-Dollar)