Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Online-Tools

Lagerung und Verteilung in der Öl- und Gasindustrie

Prozessautomatisierung in Lager- und Verteilgebieten

Erstellen Sie intelligente Protokolle und mindern Sie so das Risiko für Menschen, Umwelt und Betriebsmittel

Marktanforderungen in der Öl- und Gasindustrie ändern sich. In den letzten Jahrzehnten hat die Welt im Hinblick auf einen sicheren Betrieb ihre Lektion gelernt. Der Betriebssicherheit rund um die Uhr kommt dabei natürlich ebenso eine zentrale Bedeutung zu wie der Wirtschaftlichkeit. Sie suchen nach der maximalen Nutzung der gesamten Kapazität in bestehenden Tanks und nach geeigneten Bestandsüberwachungs-, Verlade- und eichpflichtigen Systemen in Tankterminals, Tankdepots und Transportfahrzeugen, um mit der Marktentwicklung mitzuhalten.

75%

der Welttankerflotte befinden sich im Eigenbesitz. Zusätzlich wird im Naturgastransport- und -lagerungsnetzwerk fast alles über zwischenstaatliche Pipelines im Eigentum von mindestens 70 bis 80 Unternehmen an über mehrere hundert Untergrund-Lagerungsanlagen transportiert. Als Ergebnis stellt die Lagerung und der Transport ein Labyrinth dar, das strenger Inspektionen, Konformitätsnormen und Vorschriften bedarf.

Die Kongress-Bibliothek - BERA

Sicherheit wird nicht dem Zufall überlassen

Wir verdanken unseren guten Ruf unserem industriellen Knowhow und der Kreativität und dem Engagement unserer Mitarbeiter. Wir glauben an langfristige Kundenbeziehungen und unterstützen Sie dabei, das für Sie Richtige zu finden. Von der einfachen Überwachung von Tank- und Silofüllständen über hochgenaue Tankeichung für den eichpflichtigen Verkehr und die Automatisierung von Terminals bieten wir umfassende Techniken, skalierbare Softwarepakete und nutzen einheitliche Betriebs- und Sicherheitskonzepte für einen einfachen und sicheren Betrieb.

  • Konformität mit international anerkannten Normen und Empfehlungen wie: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE 250+

  • Produktserien zertifiziert nach Ex-Schutz-Normen wie: ATEX, FM, TIIS, Safety by Design

  • Nutzung hochmoderner Technologie – IEC 61508 SIL 2 und bis zu SIL 3 für homogen-redundante Anwendungen

Verbesserung der Sicherheit Ihrer Lager- und Verteilgebiete

  • Prozessabbild für Lagerung und Verteilung ©Endress+Hauser

    Lagerung und Verteilung

  • Überfüllschutzsystem für einen Tank -  Prozessabbild mit Parametern ©Endress+Hauser

    Überwachen Sie zuverlässig Ihren Tank und verhindern Sie gefährliche Überfüllungen mit einem intelligenten, eigenständig arbeitenden System.

  • Grafik mit einer Schiffsverladeanwendung im eichpflichtigen Verkehr. ©Endress+Hauser

    Machen Sie Ihre Transaktion effizienter, zuverlässiger und sicherer mit Schiffsverlademesssystemen im eichpflichtigen Verkehr.

  • Grafik mit einer Lkw- oder Güterwaggonverladeanwendung im eichpflichtigen Verkehr. ©Endress+Hauser

    Sichere Lkw- oder Güterwaggonverlade- und entladeanwendung mit Messsystemen im eichpflichtigen Verkehr.

  • Grafik mit Bunkerbefüllung ©Endress+Hauser

    Genaues Bunkern: direkte Massemessung ohne Volumenumrechung und höhere Sicherheit mit abgedichteten Einzelgeräten und Gesamtmesssystem zum Schutz vor unabsichtlicher Manipulation.

Ihre Messungen in guten Händen – sicher und zuverlässig

Eichpflichtige Messungen

Zertifizierte Messlösungen für den eichpflichtigen Verkehr für eine höhere Transparenz und mehr Gelassenheit. Verlade-/ Entladeprozesse können zu Konfliktsituationen führen. Wir können Ihnen helfen, diese Herausforderungen zu meistern. Unsere höchst genauen und zuverlässigen Coriolis-Durchflussmessgeräte erfordern minimale Wartung und Nachkalibrierung. Dank der großen Gerätedurchmesser können pro Tag wesentlich mehr Schiffe, Lkws und Güterwaggons abgefertigt werden, wodurch sich Ihre Ladekapazität erhöht; gleichzeitig sind Genauigkeit, Transparenz und Sicherheit während des gesamten Prozesses garantiert.

  • Sicherere Beladung dank höherer Toleranz des Luftanteils als mit mechanischen Messgeräten

  • Termin- und budgetgerechte Inbetriebnahme und Betrieb Ihrer Anlage dank Inbetriebnahmemanagement vor Ort

Verladerampe mit hochgenauem Eichbetrieb mit Promass 83F

Bunkerbefüllung

Der Ersatz der traditioneller Mengenmessung durch Bunkerölmesssysteme mit Coriolis-Durchflussmessern bietet Ihnen mehr Transparenz. In der Tat gewährleistet das System, dass beim Entleeren von Tanks Lufttaschen korrekt in die Messung einbezogen werden. Und, während des Bunkerns werden mehrere Prozessparameter gleichzeitig überwacht und auf einer Bedientafel grafisch als „Metering profiles“ dargestellt. Der Käufer sowie der Lieferant profitieren von der vollständigen Transparenz vor, während und nach dem Bunkern.

  • Höhere Rentabilität

  • Uneingeschränkte Sicherheit

  • Mehr Vertrauen

Genaue Bunkerbefüllung

Überfüllschutz in Lagertanks

Tanküberfüllungen bereiten große Sorgen und Managementteams weltweit verbessern ihr Überfüllschutzsystem. Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Um Ihre Anforderungen zu erfüllen, arbeiten wir mit unserem Partner Rockwell Automation zusammen, um ein vorkonfiguriertes Lösungspaket mit unabhängiger Sicherheitszertifizierung für die gesamte Sicherheitsschleife, von Messung und Kontrolle bis zur Korrektur von Elementen, anzubieten. Die Lösung ist konform mit den Best Practices in der Industrie und den Normen API 2350 und IEC 61511.

  • Erhöhen Sie die Integrität und die Zuverlässigkeit

  • Reduzieren Sie das Betriebsrisiko

  • Verkürzen Sie Ihre Projektierungs- und Inbetriebnahmezeiten

  • Reduzieren Sie die Wartungskosten

Bild eines Tanklagers mit Öltanks in einer Raffinerie. Endress+Hauser mit einem Kunden.

Terminalmanagement

Mehr als jemals zuvor wächst die Bedeutung der Terminalautomatisierung. Grund hierfür sind Änderungen in den Märkten, im Wettbewerb sowie im regulatorischen und sozialen Umfeld. Wir bieten Terminalautomatisierungssysteme für alle Anwendungen an, z. B. Verladung für den Transport auf der Straße, Schiene und auf dem Wasser, Depots und Terminals; Management von Prozessuntersystemen und Transporte zu Business-Systemen (ERP...); und skalierbare Lösungen von einer einfachen Einzelstation für kleine Depots hin zu vollständigen Client-Server-Systemen für größere Standorte.

  • Geringere Installations-, Betriebs- und Wartungskosten

  • Systemlösungen für den eichpflichtigen Verkehr konform zu API und MID

  • Verbesserte Genauigkeit für bessere Volumen- und Masseeigenschaften

Terminalautomatisierung von Endress+Hauser

Treffen Sie einen Experten

Vorteile

Unsere Kunden schätzen sehr unseren transparenten und professionellen Ansatz zur Unterstützung ihrer Erfordernisse. Wir optimieren kontinuierlich unsere Prozesse und die Verwendung innovativer Techniken, wodurch wir die Grenzen für Messung, Kontrolle und Automatisierungstechnik verschieben und sichere und effiziente Lösungen zum Vorteil unserer Kunden finden können.

<5 min

werden für die Erprobung von 16 Tanks benötigt

Mehr als 17

Jahre Anwendung der funktionalen Sicherheitsnormen IEC 61508 (Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit)

24/7

ist die Transparenz, die Sie mit unseren Bestandsüberwachungslösungen erhalten

Erfolgsstorys