Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Industrial Ethernet-Schulungen

Ethernet ist die neueste Trend-Technologie in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung

Ethernet ist die nächste Generation von industriellen Netzwerken, das nun mit den Protokollen EtherNet/IP, PROFINET IO und Modbus TCP die Feldgeräteebene betritt.
Durch die weiteren Entwicklungen des Produktportfolios und der neuen Art der Feldkommunikation, werden sich die Aufgaben ändern, mit denen Sie in der Zukunft konfrontiert werden.
Schließen Sie sich den neuesten Entwicklungen an und erfahren Sie mehr über die neuen Möglichkeiten und Vorteile von Ethernet.

Industrial Ethernet-Schulungen © Endress+Hauser

Ethernet ist die nächste Generation von industriellen Netzwerken

Die Schulungen vermittelt Wissen über die Ethernet-Technologie und ihren Einsatz in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung.

Das Programm ermöglicht es Ihnen, die Bedeutung und die Möglichkeiten von Industrial-Ethernet-Netzwerken in der Prozessindustrie zu verstehen.

Folgende Themen werden behandelt: Fehlersuche, drahtlose Netzwerke, Sicherheit, Netzwerkinstallation und Inbetriebnahme.

Industrial Ethernet Training Basic Industrial Ethernet

Mithilfe von praktischen Übungen erfahren Sie, wie ein Ethernet-Netzwerk installiert wird. Sie planen und konfigurieren zunächst Ihr eigenes Ethernet- Netzwerk, um auf diese Weise zu erfahren, wie Ethernet im Detail funktioniert.

Aspekte wie Geräteparametrierung, Störungsbehebung und Drahtlos- sowie Glasfasernetzwerke sind ebenfalls Gegenstand der Schulung. Bedenken in Bezug auf die Sicherheit der Ethernet-Netzwerke werden ebenfalls diskutiert.

Weitere Informationen >>>

Industrial Ethernet Training Advanced Industrial Ethernet

Sie lernen, wie ein Ethernet-Netzwerk mit Hilfe von praktischen Aufgaben installiert wird. Dieser Kurs wird ein Training der nächsten Stufe für die Grundausbildung sein.

In dieser Klasse vertiefen wir Ihre Technologiekenntnisse im Bereich Industrial Ethernet und erlernen vertiefte Kenntnisse über die neuesten Tools in der Branche.

Weitere Informationen >>>

Industrial Ethernet Training PROFINET

Sie werden mit den Vorteilen der Technologie vertraut sein und Vorgehensweisen zur Störungsbehebung kennen, indem Sie mit dem PROFINET-Protokoll vertraut werden.

Am Ende des Kurses werden Sie in der Lage sein, ein PROFINET System zu planen und in Betrieb zu nehmen. Der Kurs konzentriert sich auf die Verbindung zwischen PROFINET und PROFIBUS PA sowie HART.

Weitere Informationen >>>

Industrial Ethernet Training certified PROFINET Engineer

Dieser von PI PROFIBUS/ PROFINET International zertifizierte Kurs beinhaltet alle technologischen Informationen für das Netzwerkdesign, Komponenten, Inbetriebnahme bis hin zur Fehlersuche.

Weitere Informationen >>>

Industrial Ethernet Traning EtherNet/IP

Am Ende des Kurses werden Sie in der Lage sein, ein EtherNet/IP Netzwerk zu planen und in Betrieb zu nehmen.

Die praktischen Aufgaben werden Ihnen dabei helfen zu verstehen, wie die EtherNet/IP-Technologie im Detail funktioniert. Sie werden mit den Vorteilen der Technologie vertraut sein und Vorgehensweisen zur Störungsbehebung kennen.

Weitere Informationen >>>

Kontakt

Downloads