Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Automatisierte Messung kritischer Parameter von chemischen Prozessen zur Steigerung der Anlageneffizienz
Laserbasierte Messtechnologien wie die Raman-Spektroskopie und die Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) gewinnen gegenüber alternativen Methoden wie der Gaschromatographie oder der Massenspektrometrie immer mehr an Bedeutung. Ohne bewegende Teile und mit einer deutlich geringeren Zahl an erforderlichen Probenahmen sind die verwendeten Prozessanalysatoren einfacher zu handhaben und sie liefern innerhalb von Sekunden hochgenaue Ergebnisse. Dies ermöglicht eine intelligentere Steuerung sich schnell ändernder Prozesse in Echtzeit, ohne dass das Bedienpersonal gefährlichen Chemikalien ausgesetzt ist.
Bis zu 30%
Zeitersparnis im Chargenbetrieb
Wie wir Sie unterstützen
Unsere Analyselösungen bieten eine schnelle Messung chemischer Zusammensetzungen in Echtzeit bei minimalen Betriebskosten und Sicherheitsrisiken. Wir sind Experten in der Entwicklung maßgeschneiderter Analyselösungen für besondere messtechnische Herausforderungen. Dies umfasst auch die Konstruktion von prozessspezifischen Sonden, Analysenracks und Gehäusen.
Umfassende Anwendungsunterstützung von der Machbarkeitsstudie bis zur Inbetriebnahme, Wartungsverträge sowie langfristige Unterstützung bei der chemometrischen Modellierung
Entwicklung von Prozessanalyselösungen gemäß weltweiten Industriestandards
Globales Service- und Support-Netzwerk
Anwendungen
Bestimmung des Reaktionsendes und Steuerung der Reaktionskinetik
Mithilfe der Emulsionspolymerisation wird eine breite Palette von Polymermaterialien wie Farben, Klebstoffe und Synthesekautschuke hergestellt. Diese Art der Reaktion wird in einer wässrigen Umgebung durchgeführt, in der die Monomerspezies mit einem geeigneten Tensid oder Emulgator in einer einzigen Phase gehalten wird. Es können eine oder mehrere Monomere verwendet werden. Das daraus resultierende Polymer bzw. Copolymer liegt als stabile Suspension in Form einer Polymerdispersion vor.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Raman-Spektroskopie eignet sich ideal für die Überwachung dieser Reaktionen, da sie für die Messung spezifischer Doppelbindungen sensitiv ist und nicht durch die wässrige Matrix beeinträchtigt wird.
Über die Verhältnisse der unterschiedlichen Banden können Schwankungen bei der gemessen Gesamtintensität ausgeglichen werden
Wasser stört die Messung in wässrigen Lösungen nicht
Möglichkeit zur Messung durch Reaktorwände oder -fenster aus Glas
Sehr gute Korrelation mit chromatografischen und gravimetrischen Daten
Echtzeit-Kontrolle von Verunreinigungen im Gasstrom
Die Kosten für einen durch Off-Spec-Gas verursachten Anlagenstillstand können, insbesondere bei petrochemischen Prozessen, sehr hoch sein.
Unsere Kompetenz im Feld
TDLAS-Analysatoren überwachen die Qualität der Speisegase durch selektive Messung von Verunreinigungen wie Ammoniak (NH3), Feuchte (H2O) oder Acetylen (C2H2). Diese Messungen tragen dazu bei, die Prozesssteuerung zu verbessern, Produktspezifikationen einzuhalten, eine Katalysatorvergiftung zu vermeiden und das Abfackeln zu minimieren. Die Analysatoren liefern innerhalb von Sekunden zuverlässige Messungen und ermöglichen so schnelles Handeln. Wir bieten komplette Lösungen für Analysegeräte an, die aus einem Probenentnahme- und Konditionierungssystem und geeigneten Gehäusen bestehen.
Inline-Überwachung von Produkteigenschaften und -qualität
Polymerisationsreaktionen laufen häufig im Semi-Batch-Verfahren ab. Dies ermöglicht eine sorgfältige Steuerung der Produktzusammensetzung, um Hochleistungsmaterialien mit präzise eingestellten kundenspezifischen Eigenschaften herzustellen. Während der Reaktion ist eine strenge Kontrolle der Konzentration der Reaktionspartner notwendig, um unerwünschte Eigenschaften des Endprodukts zu vermeiden. Eine bloße Zugabe der Reaktionspartner im richtigen Verhältnis reicht nicht aus.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Raman-Analysatoren reagieren auf bestimmte funktionelle Gruppen, wie z.B. die Vinyl- und Alkylreste, die bei Polymerisationsmonomeren üblich sind. Unsere anwenderfreundliche Prozess-Schnittstelle und ihre faseroptische Kopplung an die Zentraleinheit ermöglichen eine flexible Positionierung der Zentraleinheit zu den Reaktoren oder Prozessleitungen.
Verschiedene Optionen für berührungslose Optik ermöglichen Messungen auch durch Reaktorfenster
Messen von bis zu vier Reaktoren oder Prozessströmen mit einem einzigen Analysator
Die Prozessanalysentechnik (PAT) ist der Schlüssel zur Kontrolle und Optimierung Ihrer chemischen Prozesse
Verbessern Sie die Prozesskontrolle mit Inline-Analysemethoden
Vorteile
Prozessanalysentechnologie (PAT) ist der Schlüssel zur Kontrolle und Optimierung Ihrer chemischen Prozesse. Mit Inline-Analysetechnologie, wie TDLAS oder Raman-Spektroskopie, erhalten Sie ein besseres Prozessverständnis und eine bessere Prozesskontrolle in Echtzeit. Steigern Sie die Effizienz Ihrer Chemieanlage, indem Sie den Ertrag erhöhen, die Qualität verbessern und einen möglichst sicheren Arbeitsplatz gewährleisten.
Mehr als 25
Jahre kontinuierlicher Betrieb mit den ersten installierten Analysatoren
>2000
Raman-Prozessanalysatoren weltweit installiert
100+
Patente im Bereich der Raman- und holographischer Technologie
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Technologie
MRO-Optimierung in Chemieanlagen
MRO ist notwendig, um die Verfügbarkeit von Komponenten, die die Zuverlässigkeit Ihrer Anlage unterstützen, sicherzustellen. Mit Endress+Hauser verbessern Sie die Wartung Ihrer Chemieanlage.
Ersetzen Sie Ihre alten mechanischen Geräte. Mit unseren innovativen Sensoren für die Chemieindustrie zur Gewährleistung genauer und zuverlässiger Messungen reduzieren Sie den Wartungsaufwand und erhöhen Sie die Betriebseffizienz.
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breit gefächerten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von der Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
Kraftwerke & Energie: Fahren Sie Ihre Anlage hoch
Kraftwerke & Energie: Fahren Sie Ihre Anlage hoch
Sie liefern der Welt Energie. Wir liefern Ihnen Anwendungs-Know-how für alle Arten von Kraftwerken: Kohle-, Gasturbinen-, Gas-und-Dampfturbinen-, Müll-/Biomasse-, Wasser- oder Kernkraftwerke und dezentrale Energieanlagen
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .