Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Optimierung von chemischen Prozessen durch Big Data
Wie cloudbasierte IoT-Dienste Wartungsprozesse in Chemieanlagen optimieren
Die Anbindung einer vorhandenen Anlage ist aufgrund der oft veralteten Infrastruktur und Prozesse mit einigen Herausforderungen verbunden. In den Anlagen vorhandene Messgeräte können veraltet sein und verfügen möglicherweise nicht über IoT-Funktionen. Darüber hinaus verwenden die Anlagen unterschiedliche Kommunikationsprotokolle für die Messgeräte, wie beispielsweise Modbus, HART, PROFIBUS etc. Diese Protokolle spielen eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Anbindung einer Anlage und ermöglichen eine Optimierung der chemischen Prozesse.
30 %
der vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen sind unnötig (Überwartung) und sollten laut der Zeitschrift Reliable Plant durch Zustandsüberwachung vermieden werden.
Wie wir Ihren chemischen Prozess optimieren können
Die Verbindung bereits vorhandener Anlagen bringt jedoch zahlreiche Vorteile mit sich, wie beispielsweise effizientere Arbeitsabläufe in der Wartungsabteilung, längere Betriebszeiten und eine höhere Zuverlässigkeit der Anlagen. Wie funktioniert das? Ein Edge-Gerät sammelt alle Gerätedaten und überträgt sie vom Feld in die Cloud, wodurch das Automatisierungssystem der Anlage vollständig umgangen wird. Die IoT-Software nutzt dann Big-Data-Analysen, um Probleme zu analysieren, Wartungsmaßnahmen zu planen oder Probleme vorherzusagen. Endress+Hauser hat hierfür ein ganzes IoT-Ökosystem entwickelt.
Cloud-Anbindung: Für die Extraktion und Übertragung der Daten in die Cloud werden Software und Hardware benötigt. Bei Endress+Hauser wird dies mit Netilion Connect erreicht, das aus Edge-Geräten, die die Daten erfassen, einer Cloud-Plattform und einer API besteht.
Gerätediagnose: Endress+Hauser integriert die Heartbeat Technology in seine Geräte, um Status- und Diagnoseinformationen zu liefern und wichtige Funktionen wie Zustandsüberwachung und In-situ-Verifizierung durchzuführen.
Analysesoftware: Netilion Analytics nutzt die Daten des Geräts im Feld, um Obsoleszenz zu verwalten und die Standardisierung von Anlagen zu ermöglichen.
Prozessstatus: Netilion Health analysiert die Messgeräte an der Schnittstelle, um festzustellen, ob die Steuerung des Prozesses schwieriger wird, ob äußere Einflüsse die Prozessleistung beeinträchtigen oder ob Änderungen vorgenommen werden müssen.
Gerätedokumentation: Wartungstechniker benötigen Zugang zu Gerätehandbüchern, Hinweisen zur Fehlerbehebung und anderen Materialien, die die einzelnen Geräte beschreiben. Netilion Library protokolliert alle relevanten Informationen und stellt sie aus der Ferne zur Verfügung.
Anwendungen
Verbesserte Workfloweffizienz durch Big Data-Analyse
Die fehlende Transparenz von Assets in einer Anlage und die ungenaue Dokumentation in Industriebetrieben erschweren den Wartungsprozess und die Prozessleistung, behindern die Fehlersuche und erhöhen die Ausfallzeiten. Unser IoT-Ökosystem Netilion bietet verschiedene Dienste, die Big-Data-Analysen nutzen, um aktuelle Informationen über Assets und eine leicht zugängliche Dokumentation zu ermöglichen.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser Angebot zur Verbesserung der Transparenz und Optimierung der Wartung:
Netilion Analytics erzeugt ein Inventar aller Assets einer Anlage und liefert Informationen über veraltete Geräte.
Netilion Health zeigt den aktuellen Zustand der Geräte an und liefert Informationen zu Ursachen und Abhilfemaßnahmen.
Netilion Library ist ein Dateiverwaltungsdienst, der Dokumente im Zusammenhang mit der Anlageninstrumentierung verwaltet.
Field Xpert SMT70 ist ein Tablet für die Konfiguration von Feldgeräten in explosionsgefährdeten Bereichen.
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit in der chemischen Industrie
Unzureichende Instrumentierungsdaten in vorhandenen Anlagen behindern den Betrieb. Das Fehlen konkreter Daten zum Status und den Einsatzbedingungen von Geräten führt zu ungeplanten Stillstandzeiten. Heartbeat Verification von Endress+Hauser ermöglicht eine Umstellung der Wartung von einem reaktiven zu einem proaktiven und datengesteuerten Ansatz, der die Wartungsintervalle optimiert und sicherstellt, dass die Wartungsaktivitäten auf den tatsächlichen Zustand der Anlage abgestimmt sind.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Heartbeat Technology, die durch Konnektivität und die Netilion-Plattform unterstützt wird, ist die perfekte Kombination zur Optimierung von Wartung und Betrieb.
Mit Heartbeat Technology kann eine Remote-Verifikation mit Netilion Health ausgelöst werden, während die Netilion Library alle Verifikationsberichte dokumentiert.
Ein schneller Zugriff auf die Dokumentation optimiert die Wartung
Der schnelle und einfache Zugriff auf die Dokumentation in einer Chemieanlage sorgt für betriebliche Effizienz, Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften. Der sofortige Zugriff auf Gerätedaten, Verifizierungsprotokolle oder -verfahren, Sicherheitsprotokolle und Rohmaterialspezifikationen ermöglicht es den Anlagenbetreibern, fundierte Entscheidungen zu treffen und Fehler zu vermeiden. Dieser optimierte Zugriff beschleunigt die Fehlerbehebung und Wartung und minimiert Ausfallzeiten.
Unsere Kompetenz im Feld
Netilion Library ermöglicht es Wartungstechnikern, Dateien von jedem Standort aus anzuzeigen, zu organisieren und mit anderen zu teilen. Die Bibliothek kann mit allen gängigen Tools kombiniert werden. Die Bibliothek speichert beispielsweise automatisch das Verifizierungsprotokoll mit Heartbeat Technology und einer Fernverifizierung. Die leicht zugängliche Dokumentation spart den Benutzern Zeit und Aufwand.
Netilion Library speichert und verwaltet Arbeitsdateien und Dokumente. Es handelt sich um einen professionellen Dateiverwaltungsdienst, der die Dokumentation sicher, aktuell und jederzeit und überall verfügbar hält.
Die Nutzung des IoT-Dienstes Netilion Library mit einem Field Xpert-Tablet ermöglicht Anlagenbetreibern den Zugriff auf die Gerätedokumentation auch in explosionsgefährdeten Bereichen. Die über Netilion Health oder das Field Xpert-Tablet erstellten Berichte werden automatisch in der Bibliothek gespeichert.
Leistungsfähige Cybersicherheit für die chemische Prozessindustrie
Intelligente Sensoren, Apps und cloudbasierte Anwendungen bringen auch Risiken mit sich. Die Sicherheit der Systeme, Anlagen und Daten hat bei Endress+Hauser höchste Priorität. Deshalb haben wir unsere Systeme erfolgreich nach einigen der bekanntesten Sicherheitsstandards der IT- und OT-Welt getestet.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Gewährleistung von Datensicherheit erfordert einen vertrauenswürdigen Partner mit dem entsprechenden Fachwissen. Endress+Hauser ist bereit, die Cyber-Sicherheit der Kunden im Digitalisierungsprozess zu unterstützen und verfügt über die entsprechende Qualifikation.
Endress+Hauser ist nach Normen wie IEC 62443-4-1, ISO 27001 und ISO 27017 zertifiziert. Erfahren Sie mehr über unsere Cybersecurity-Zertifizierung.
Endress+Hauser gehört dem CERT@VDE-Konsortium an, der ersten Plattform zur Koordinierung von Sicherheitsfragen in der industriellen Automatisierung.
In einer digitalisierten Welt ist Cybersicherheit wichtiger denn je zuvor. Endress+Hauser möchte das Fachwissen des Unternehmens teilen und dabei helfen, Industrieanlagen sicherer zu machen. Unsere Veröffentlichung zur Cybersicherheit kann kostenlos heruntergeladen werden.
Ausfallzeiten und ungeplante Wartungsarbeiten sind in der chemischen Prozessindustrie ein häufiges Problem. IIoT und Big Data bieten vielversprechende neue Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Probleme. Endress+Hauser hat das Konzept und die Werkzeuge entwickelt, um den Kunden aus der chemischen Industrie einen sicheren und einfachen Einstieg in die Digitalisierung ihrer Anlagen zu ermöglichen. Mit uns als langfristigem Partner können Sie sich das industrielle Internet der Dinge erschließen.
30 %
der in den Anlagen installierten Assets sind veraltet, sodass die Gefahr besteht, dass die Anlage stillgelegt werden muss.
90 %
der 40 Millionen Geräte, die wir weltweit im Einsatz haben, sind intelligente digitale Geräte.
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Technologie
IIoT in der chemischen Industrie steigert die Performance
Nutzen Sie die Möglichkeiten des IoT in der chemischen Industrie, um die Effizienz und Produktivität zu steigern sowie Ausfallzeiten zu reduzieren.
MRO ist notwendig, um die Verfügbarkeit von Komponenten, die die Zuverlässigkeit Ihrer Anlage unterstützen, sicherzustellen. Mit Endress+Hauser verbessern Sie die Wartung Ihrer Chemieanlage.
Ersetzen Sie Ihre alten mechanischen Geräte. Mit unseren innovativen Sensoren für die Chemieindustrie zur Gewährleistung genauer und zuverlässiger Messungen reduzieren Sie den Wartungsaufwand und erhöhen Sie die Betriebseffizienz.
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breit gefächerten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von der Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
Kraftwerke & Energie: Fahren Sie Ihre Anlage hoch
Kraftwerke & Energie: Fahren Sie Ihre Anlage hoch
Sie liefern der Welt Energie. Wir liefern Ihnen Anwendungs-Know-how für alle Arten von Kraftwerken: Kohle-, Gasturbinen-, Gas-und-Dampfturbinen-, Müll-/Biomasse-, Wasser- oder Kernkraftwerke und dezentrale Energieanlagen
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Steigern Sie Ihre Effizienz und erreichen Sie dabei Ihre ESG-Ziele. Unsere Produkte und unser Know-how verbessern Verarbeitung, Produktion, Lagerung und Verteilung von natürlichen Ressourcen und Rohstoffen für eine nachhaltige Zukunft.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .