Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Wiederholungsprüfung von Schutzeinrichtungen, minimale Stillstandszeiten

Optimierte Wiederholungsprüfungen mit intelligenten Technologien und Dienstleistungen für nachhaltige Sicherheit und Verfügbarkeit

Wiederholungsprüfungen von Schutzeinrichtungen (SIS) sind zu einer wesentlichen Aufgabe für die chemische Industrie weltweit geworden. Zur Einhaltung von Vorschriften oder zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit sind solche Systeme immer häufiger anzutreffen und erfordern regelmäßige Prüfungen, um die Einhaltung von Standards und Prozessen zu gewährleisten. Angesichts des harten Wettbewerbs und der geringen Margen ergibt sich für Anlagenbetreiber das Problem, wie sich die Prüfmethoden optimieren lassen, um teuere Ausfallzeiten zu minimieren, aber gleichzeitig die Vorteile einer vollständigen, hohen Diagnose zu nutzen.

Wie wir Sie unterstützen

Endress+Hauser bietet die intelligente Heartbeat Technologie zur Gewährleistung optimaler SIS-Prüfungen sowie umfassende Dienstleistungen für Wiederholungsprüfungen, welche eine dauerhafte Anlagensicherheit bei minimaler Prozessunterbrechung ermöglichen:

  • Permanente Prozess- und Gerätediagnose mit einem Diagnosedeckungsgrad von bis zu 98 %

  • Standardisierte Diagnosemeldungen mit konkreten Anweisungen

  • Verifikation ohne Prozessunterbrechung – ganz einfach auf Knopfdruck

  • Automatisch erzeugte und eindeutige Prüfprotokolle

  • SIL-Wiederholungsprüfungen mittels Wizard-geführtem Prüfablauf, durch den gefährlich unerkannte Fehler aufgedeckt werden

Anwendungen

Prozess- und Gerätediagnose

Unerkannte Gerätefehler können die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von Schutzeinrichtungen erhöhen. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Ausfallzeiten zu vermeiden, ist eine zuverlässige und präzise Diagnose erforderlich.

Prozess- und Gerätediagnose
Unsere Kompetenz im Feld

Die Heartbeat Technology von Endress+Hauser ermöglicht mit der integrierten Selbstdiagnose eine frühzeitige und genaue Diagnose von Gerätefehlern. In unseren intelligenten Geräten laufen im Hintergrund permanent mehr als 80 interne Diagnosen durch – mit einem Diagnosedeckungsgrad von bis zu 98 %. Die Ergebnisse können bequem mit unserer Netilion Health App überwacht werden, die transparente und standardisierte Diagnosemeldungen liefert, um effektive Maßnahmen zu ergreifen.

  • Gewährleisten sicherer Prozesse mit minimaler Prozessunterbrechung

  • Kosteneffiziente Instandhaltung dank intelligenter Daten und Diagnosen

  • Gezielte, rechtzeitige und kosteneffiziente Instandhaltungsmaßnahmen

Dokumentierte Verifikation

Die Prüfung der Messgeräte ist eine entscheidende Aktivität, um sicherzustellen, dass die installierte Basis korrekt funktioniert. Gleichzeitig muss sie mit minimaler Unterbrechung der Prozesse durchgeführt werden.

Dokumentierte Verifikation
Unsere Kompetenz im Feld

Mit der Endress+Hauser Heartbeat Technology kann die Verifikation jederzeit ausgelöst werden. Durch das automatisch erstellte Verifikationsprotokoll erhalten Sie eindeutige Ergebnisse und damit auch die in Sicherheitsvorschriften geforderte Dokumentation. Darüber hinaus bieten wir einen Wizard-geführten Prüfablauf für SIL-Wiederholungsprüfungen, der Sie Schritt für Schritt durch die Prüfung leitet.

  • Dokumentierte und eindeutige Verifikationsergebnisse gewinnen.

  • Weniger Prüfaufwand während geplanter Stillstandszeiten

  • Mehr Flexibilität bei der Planung Ihrer SIS-Wiederholungsprüfungen

Intelligentes Monitoring

Regelmäßige Wiederholungsprüfungen sind erforderlich, um die ständige Prozesssicherheit zu gewährleisten, allerdings verringern sie die Anlagenverfügbarkeit.

Intelligentes Monitoring
Unsere Kompetenz im Feld

Dank der Heartbeat Technology stellen die Messgeräte von Endress+Hauser detaillierte Geräte- und Prozessdaten zur Verfügung, die die Erkennung von Trends und damit auch vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen ermöglichen. Unsere Kunden können ihre Maßnahmen optimieren und die Prüfintervalle verlängern, ohne die Sicherheit zu gefährden.

  • Vorausschauende Wartung auf der Basis von Echtzeitdaten

  • Optimierung von Prozessen und Wartung

  • Verlängerung der Intervalle für Wiederholungsprüfungen zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit.

Outsourcing von SIL-Wiederholungsprüfungen

Die Vorschriften in der chemischen Industrie schreiben regelmäßige dokumentierte Wiederholungsprüfungen für Schutzeinrichtungen vor, was eine erhöhte Belastung für den Anlagenbetrieb bedeutet, nicht nur in Bezug auf Ausfallzeiten und Prozessunterbrechungen, sondern auch hinsichtlich der Verfügbarkeit des Anlagenpersonals, der Zertifizierung und des Schulungsbedarfs.

Outsourcing von SIL-Wiederholungsprüfungen
Unsere Kompetenz im Feld

Dank unseres Service zu SIL-Wiederholungsprüfungen können Sie diese wichtige Aufgabe auslagern – von der Inspektion vor Ort über die eigentliche Wiederholungsprüfung bis hin zur Dokumentation. Unsere zertifizierten Experten für funktionale Sicherheit können das gesamte Spektrum an Prüfungen von einfachen Loop-Tests bis hin zu kundenspezifischen Prüfungen in komplexen Anwendungen durchführen.

  • Verbesserte Anlagensicherheit durch Risiko- und Fehleridentifizierung

  • Weniger ungeplante Stillstandszeiten durch vorbeugende Überprüfungen

  • 100%ige Einhaltung von Sicherheitsstandards und -vorschriften

Erhöhen Sie die Anlagensicherheit und -verfügbarkeit mit minimalem Aufwand

Wiederholungsprüfung, Schutzeinrichtungen, Anlagensicherheit, Anlagenverfügbarkeit, SIL, Verifikation ©Endress+Hauser

Endress+Hauser bietet ein breites Spektrum an Geräten, die über Heartbeat Technology verfügen, eine Technologie, die eine hohe Anlagenverfügbarkeit bei minimalem Aufwand ermöglicht.

SIS, Schutzeinrichtungen, SIL, Restrisiko, PFDavg ©Endress+Hauser

Schutzeinrichtungen (SIS) mindern das Risiko in spezifischen Prozessen.

Vorteile

Als Betreiber eines Chemiewerks tragen Sie besondere Verantwortung, was die Sicherheit anbelangt. Mit der Heartbeat Technology halten Sie die Anlagensicherheit auf dem Stand der Technik, ohne die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen – und das mit minimalem Aufwand. Die Heartbeat Technology ist in eine Vielzahl unserer Messgeräte integriert und liefert genaue standardisierte Diagnosemeldungen und Monitoringdaten, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Systeme genau zum richtigen Zeitpunkt zu warten.

  • 31

    Länder mit geschulten "Safety Ambassadors" – bereit, Ihre Sicherheitsfragen zu diskutieren

  • 100+

    SIL-zertifizierte Geräte, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zur Verfügung zu stellen

  • 10

    Mio. Geräte, die während der letzten 65 Jahre in sicherheitsbezogenen Anwendungen installiert wurden

Blättern Sie durch unser Portfolio!

Ähnliche Geschichten

Weitere Industrien