Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Optimierte Wiederholungsprüfungen mit intelligenten Technologien und Dienstleistungen für nachhaltige Sicherheit und Verfügbarkeit
Wiederholungsprüfungen von Schutzeinrichtungen (SIS) sind weltweit zu einer wesentlichen Herausforderung für die chemische Industrie geworden. Zur Einhaltung von Vorschriften oder zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit sind solche Systeme immer häufiger anzutreffen und erfordern regelmäßige Prüfungen, um die Einhaltung von Standards und Prozessen zu gewährleisten. Angesichts des harten Wettbewerbs und der geringen Margen ergibt sich für Anlagenbetreiber das Problem, wie sich die Prüfmethoden optimieren lassen, um kostspielige Ausfallzeiten zu minimieren, aber gleichzeitig die Vorteile einer vollständigen, hohen Diagnose zu nutzen.
15%
der in der Chemieindustrie verwendeten Messtechnik gehört zur Sicherheitsausrüstung von Prozessleitsystemen
Endress+Hauser bietet die intelligente Heartbeat Technology zur Gewährleistung einer optimalen Prüfung von Sicherheitseinrichtungen sowie entsprechende Dienstleistungen an, die in der Chemieindustrie eine dauerhafte Anlagensicherheit bei minimaler Prozessunterbrechung ermöglichen:
Permanente Prozess- und Gerätediagnose mit einem Diagnosedeckungsgrad von bis zu 98 %
Standardisierte Diagnosemeldungen mit konkreten Anweisungen
Verifikation ohne Prozessunterbrechung – ganz einfach auf Knopfdruck
Automatisch erzeugte und eindeutige Verifikationsprotokolle
SIL-Verifikation über einen assistentengeführten Prüfablauf, durch den gefährliche und unerkannte Fehler aufgedeckt werden
Anwendungen
Prozess- und Gerätediagnose
Unerkannte Gerätefehler können die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von Sicherheitseinrichtungen erhöhen. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Ausfallzeiten zu vermeiden, ist eine zuverlässige und präzise Sensordiagnose erforderlich.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Heartbeat Technology von Endress+Hauser ermöglicht mit der integrierten Selbstdiagnose eine frühzeitige und genaue Diagnose von Gerätefehlern. In unseren intelligenten Geräten laufen im Hintergrund permanent mehr als 80 interne Diagnosen durch – mit einem Diagnosedeckungsgrad von bis zu 98 %. Die Ergebnisse können bequem mit unserer Netilion Health App überwacht werden, die transparente und standardisierte Diagnosemeldungen liefert, um effektive Maßnahmen zu ergreifen.
Gewährleistung sicherer Prozesse mit minimaler Prozessunterbrechung
Kosteneffiziente Instandhaltung dank intelligenter Daten und Diagnosen
Gezielte, rechtzeitige und kosteneffiziente Instandhaltungsmaßnahmen
Die Verifikation der Messgeräte ist eine wesentliche Aufgabe, um sicherzustellen, dass die installierte Basis korrekt funktioniert. Darüber hinaus muss sie mit minimaler Unterbrechung der Prozesse durchgeführt werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit Heartbeat Technology von Endress+Hauser kann die Verifikation jederzeit ausgelöst werden. Durch das automatisch erstellte Verifikationsprotokoll erhalten Sie eindeutige Ergebnisse und damit auch die in Sicherheitsvorschriften geforderte Dokumentation. Darüber hinaus bieten wir einen assistentengeführten Prüfablauf für SIL-Wiederholungsprüfungen, der Sie Schritt für Schritt durch die Prüfung leitet.
Dokumentierte und eindeutige Verifikationsergebnisse gewinnen
Weniger Prüfaufwand während geplanter Stillstandszeiten
Mehr Flexibilität bei der Planung Ihrer SIS-Wiederholungsprüfungen
Regelmäßige Wiederholungsprüfungen sind erforderlich, um die ständige Prozesssicherheit zu gewährleisten, allerdings verringern sie die Anlagenverfügbarkeit.
Unsere Kompetenz im Feld
Dank Heartbeat Technology stellen die Messgeräte von Endress+Hauser detaillierte Geräte- und Prozessdaten zur Verfügung, die die Erkennung von Trends und damit auch vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen ermöglichen. Unsere Kunden können ihre Maßnahmen optimieren und die Prüfintervalle verlängern, ohne die Sicherheit zu gefährden.
Vorausschauende Wartung auf der Basis von Echtzeitdaten
Optimierung von Prozessen und Wartung zur Steigerung von Effizienz und Sicherheit
Verlängerung der Intervalle für Wiederholungsprüfungen zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
Die Vorschriften in der chemischen Industrie schreiben regelmäßige dokumentierte Wiederholungsprüfungen für Schutzeinrichtungen vor, was eine erhöhte Belastung für den Anlagenbetrieb bedeutet, nicht nur in Bezug auf Ausfallzeiten und Prozessunterbrechungen, sondern auch hinsichtlich der Verfügbarkeit des Anlagenpersonals, der Zertifizierung und des Schulungsbedarfs.
Unsere Kompetenz im Feld
Dank unserer Dienstleistung im Bereich der SIL-Wiederholungsprüfungen können Sie diese wichtige Aufgabe auslagern – von der Inspektion vor Ort über die eigentliche Wiederholungsprüfung bis hin zur Dokumentation. Unsere zertifizierten Experten für funktionale Sicherheit können das gesamte Spektrum an Prüfungen von einfachen Loop-Tests bis hin zu kundenspezifischen Prüfungen in komplexen Anwendungen durchführen.
Verbesserte Anlagensicherheit durch Risiko- und Fehleridentifizierung
Weniger ungeplante Stillstandszeiten durch vorbeugende Überprüfungen
100%ige Einhaltung von Sicherheitsstandards und -vorschriften
Erhöhen Sie die Anlagensicherheit und -verfügbarkeit mit minimalem Aufwand
Vorteile
Wenn es um die Sicherheit geht, tragen Sie als Betreiber eines Chemiewerks besondere Verantwortung. Mit der Heartbeat Technology halten Sie die Anlagensicherheit auf dem neuesten Stand der Technik, ohne die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen – und das mit minimalem Aufwand. Diese Technologie, die in eine Vielzahl unserer Geräte integriert ist, liefert präzise, standardisierte Diagnosemeldungen und Überwachungsdaten, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Systeme genau zum richtigen Zeitpunkt zu warten.
31
Länder mit geschulten „Safety Ambassadors“, die bereit sind, Ihre Sicherheitsfragen zu diskutieren
100+
SIL-zertifizierte Geräte, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zur Verfügung zu stellen
10
Mio. Geräte, die während der letzten 65 Jahre in sicherheitsbezogenen Anwendungen installiert wurden
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Sicherheit
Lagerung und Transport von Chemikalien – sicher und effizient
Reduzieren Sie Risiken für Gesundheit, Sachwerte und Umwelt ohne Kompromisse bei Verfügbarkeit und Effizienz einzugehen
Vertrauen Sie einem verlässlichen Partner, der Sie auf dem Weg zur Operational Excellence unterstützt
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .