Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Besseres Kraftstoffmanagement für Effizienz und Sicherheit im Bergbau
Sicheres und kostengünstiges Kraftstoffmanagement mit Skid-montierter Mengenmessung und Lösungen für das Bestandsmanagement
Kraftstoffmanagement ist im Bergbau von wesentlicher Bedeutung. Treibstoff ist ein wesentlicher Kostentreiber, wobei Bergbaufahrzeuge, insbesondere Lastwagen, große Mengen verbrauchen. Außerdem können die Folgen einer Unterbrechung der Kraftstoffverfügbarkeit teuer werden, wobei entfernte Standorte besonders gefährdet sind. Eine genaue Überwachung von Silos bei der Befüllung ist ebenfalls entscheidend, um Gefahren für Personal und Umwelt zu minimieren. Die Technologien von Endress+Hauser für das Kraftstoffmanagement minimieren das Risiko und steigern die Produktionseffizienz in Bergbaubetrieben.
350 Liter
Dieselkraftstoff verbraucht ein Minen-Lkw im Durchschnitt pro Stunde
Wie wir Sie unterstützen
Kraftstoff ist das Lebenselexier eines Bergwerks, es besteht jedoch häufig ein Potential für die Optimierung seines Managements und seiner Regelung. Endress+Hauser bietet Technologien mit mehreren Anwendungen für die Verbesserung des Kraftstoffmanagements und der Handhabung in Bergbaubetrieben.
Skid-montierte Mengenmessung für optimale Kraftstoffbeladung von Lieferanten
Bestandsmanagement zur Sicherstellung einer konstanten Brennstoffversorgung
Lösungen für die Überfüllsicherung von Silos zum Schutz von Personal und Umwelt
Anwendungen
Direktes Beladen mit Brennstoff
Die Brennstoffbeladung kann ein ungewisser Prozess sein, der durch die geringe Genauigkeit mechanischer Durchflussmessgeräte - oft nur 0,5% - noch verschärft wird, und Unstimmigkeiten zwischen Kraftstofflieferanten und Minenbetreibern sind üblich.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet verschiedene Technologien zur Beseitigung der Ungewissheiten bei der Kraftstoffbeladung an.
Integrieren Sie die Coriolis-Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser mit einer Genauigkeit von 0,1 %
Nutzen Sie unsere einzigartige Dichtekalibrierung, um verdünnten oder verunreinigten Kraftstoff zu erkennen
Verbessern Sie die Genauigkeit des Kraftstofftransfers mit der Skid-montierten Mengenmessung von Endress+Hauser auf 0,25 %
Nach Anlieferung vor Ort muss Kraftstoff gelagert, überwacht und verwaltet werden. Bergbaubetreiber benötigen nahtlosen Zugang zu hochwertigen Online- und Echtzeitdaten, um optimale Entscheidungen bezüglich des Kraftstoffmanagements treffen zu können.
Die Überfüllung von Silos ist nicht nur gefährlich für Betreiber und die unmittelbare Umgebung, es können außerdem wertvolle und knappe Ressourcen vergeudet werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet eine umfassende Palette an Überfüllsicherungssystemen zur Minderung dieser verschiedenen Risiken.
Integrieren Sie die radargeführte Messausrüstung für die Überwachung der Kraftstoffmenge
Installieren Sie Grenzstandschalter, um zu erkennen, wenn Silos voll sind
Erfüllen Sie die HSE-Normen und Vorschriften für mehr Sicherheit
Dank unserer Kompetenzen im Bergbau sowie in der Öl- und Gasindustrie kann Endress+Hauser spezielle Lösungen für Ihre Herausforderungen im Krafstoffmanagement anbieten. Außerdem besteht unser Angebot sowohl aus Systemkomponenten als auch aus Messgeräten, was die Integration leicht und zuverlässig macht.
0,25 %
Messgenauigkeit des Skid-montierten Messsystems für die Verladung
<1 Min.
Reaktionszeit bei einer etwaigen Überfüllung
<5 Min.
Zeitaufwand für die Wiederholungsprüfung von 16 Kraftstofftanks
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Wirtschaftlichkeit
Zementherstellung: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche
Zementherstellung: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche
Optimieren Sie die Kosten des Stahlherstellungsprozesses durch den Einsatz intelligenter Instrumente und industrieorientierter Lösungen zur Prozessautomatisierung.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Kraftwerke & Energie: Fahren Sie Ihre Anlage hoch
Kraftwerke & Energie: Fahren Sie Ihre Anlage hoch
Sie liefern der Welt Energie. Wir liefern Ihnen Anwendungs-Know-how für alle Arten von Kraftwerken: Kohle-, Gasturbinen-, Gas-und-Dampfturbinen-, Müll-/Biomasse-, Wasser- oder Kernkraftwerke und dezentrale Energieanlagen
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .