Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Vertrauenswürdige Lösungen für die Batterieherstellung
Realisierung nachhaltiger und sicherer Batterieherstellungsprozesse
Im Zuge der weltweiten Umstellung auf erneuerbare Energien treiben Lithium-Ionen-Batterien wichtige Produkte von Smartphones bis hin zu Elektrofahrzeugen an. Mit Blick auf die ESG müssen die Batteriehersteller transparente und sichere Prozesse gewährleisten. Mit unserem umfassenden Fachwissen in den Bereichen Bergbau, Mineralien, Energiewirtschaft und Chemie sind wir Ihr zuverlässiger Partner für Batterielösungen und Batterieherstellung und unterstützen die Energiewende.
3 billion tons
Estimated amount of metal required to reach net zero by 2050
Höhere Präzision und Sicherheit bei der Batterieherstellung
Unsere Experten kennen die Herausforderungen, mit denen Batteriehersteller konfrontiert sind. Endress+Hauser ist ein erfahrener und kompetenter Partner in einer Branche, die durch rasche Expansion, immer strengere Vorschriften und sich verändernde Anforderungen gekennzeichnet ist.
Präzision bei Mineralien in Batteriequalität: Wir ermöglichen hochpräzise Messungen für hochreine Mineralien.
Garantierte Sicherheit: TÜV-zertifizierte und SIL-konforme Geräte garantieren die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
Hochentwickelte Instrumentierung: Unsere automatische Kalibrierung, die Raman-Technologie und die Inline-Analyse im Labormaßstab verbessern die Präzision, rationalisieren die Dokumentation und ermöglichen eine digitale Berichterstattung.
Anwendungen
Präzises Arbeiten mit der Raman-Technologie
Aufgrund des höheren Reinigungsgrads, der für Mineralien in Batteriequalität erforderlich ist, wissen wir, dass ein hohes Maß an Genauigkeit bei den Messungen gewährleistet sein muss. Und angesichts der zunehmenden Bedeutung der ESG-Überwachung können fortschrittliche Analysen eine bessere Rückverfolgbarkeit der Daten ermöglichen.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Messtechnologien sind darauf ausgelegt, Ihre Batterieherstellungsprozesse durch die Bereitstellung präziser und vielseitiger Daten zu verbessern. Die Raman-Technologie bietet Überwachungslösungen, die die Produktqualität erheblich verbessern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten und Ihre Abläufe optimieren können. Entdecken Sie, wie das Fachwissen von Endress+Hauser im Bereich der Raman-Technologie Ihre Batterieherstellungsprozesse effizienter und zuverlässiger machen kann.
Konstruktive Sicherheit
Bei der Herstellung von Batterien müssen durchgängig hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden. Unsere bewährten Messgeräte sind TÜV- und SIL-geprüft, sodass die Sicherheitsanforderungen stets erfüllt werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere SIL-Lösungen für funktionale Sicherheit sind so konzipiert, dass sie ein Höchstmaß an Sicherheit in industriellen Prozessen gewährleisten. Mit einem umfassenden Angebot an Messgeräten und Fachwissen unterstützen wir Sie bei der Risikominderung, der Einhaltung von Sicherheitsstandards und der Sicherung Ihrer Betriebsabläufe. Entdecken Sie noch heute unser Angebot, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer industriellen Prozesse zu verbessern.
Nutzen Sie die Möglichkeiten durch die Bereitstellung von Daten
Um die Leistungsfähigkeit datengestützter Entscheidungsfindung zu nutzen und die Effizienz Ihrer Messgeräte zu verbessern, wenden Sie sich zur Analyse von Kalibrierungsberichten an an Endress+Hauser.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Dienstleistungen von Endress+Hauser zur Analyse von Kalibrierungsberichten sind der Schlüssel zur Steigerung der Effizienz und Präzision Ihrer Betriebsabläufe. Unsere Experten analysieren sorgfältig die Kalibrierungsberichte, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die zur Optimierung Ihrer Prozesse beitragen.
Durch die Identifizierung potenzieller Probleme und die Empfehlung von Verbesserungen stellen wir sicher, dass Ihre Messgeräte die bestmögliche Leistung erbringen, die Industriestandards erfüllen und Ihre Gesamtbetriebsleistung verbessern.
Dieser innovative Ansatz liefert fortschrittliche Erkenntnisse und Diagnosen, die sicherstellen, dass Ihre Messgeräte mit optimaler Leistung arbeiten.
Entwickeln Sie intelligente Lösungen mit Heartbeat Technology
Darüber hinaus bietet Heartbeat Technology der Batterieherstellungsindustrie und weiteren Branchen einen Wettbewerbsvorteil, indem sie die Prozesssteuerung optimiert und betriebliche Risiken reduziert.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit ihren proaktiven Überwachungs- und Selbstüberprüfungsfunktionen verbessert Heartbeat Technology die Zuverlässigkeit und Effizienz Ihrer Messgeräte und minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten.
Vorteile
Die Batterieherstellungsindustrie wächst schnell und entwickelt sich ständig weiter. Neue Technologien, die den Lebenszyklus von Batterien in allen Phasen vom Rohstoffabbau bis zum Recycling verbessern, machen Innovationen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Prozesse den Anforderungen der Branche gerecht werden.
Endress+Hauser verfügt über mehr als 70 Jahre branchenübergreifendes Anwendungswissen, das uns bei der Herstellung von Batterien zugutekommt. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um zuverlässige, sichere und innovative Batterielösungen für Ihr Unternehmen zu sichern.
33 %
Geschätztes jährliches Wachstum der Batterieindustrie bis 2030
400 Milliarden US-Dollar
Geschätzter Marktwert der Batterieindustrie bis 2030
18 Millionen
Geschätzte neue Arbeitsplätze in der Batterieindustrie bis 2050
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .