Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Optimierte Füllstandsmessung im Wasser-/Dampfkreislauf
Wenig Dampf enthält viel Energie – und bereits wenig Wasser reicht, um die Turbine zu beschädigen
Die Hauptvorteile der Verwendung von Dampf als Wärmeübertragungsmedium bestehen darin, dass er ungiftig und nicht brennbar ist und die eingesetzten Komponenten kostengünstig und wartungsarm sind. Jedoch kann es zu Wasserschlägen bei Vorwärmern sowie zu Vibrationen, Korrosion und Erosion, einer reduzierten Leistung der Dampferhitzer und zu überlasteten Kondensatableitern kommen. Dies wiederum kann zu Problemen mit der Systemsicherheit, frühzeitigen Geräteausfällen, einer schlechten Effizienz des Dampfsystems, häufigen Kesselabschaltungen sowie beschädigten Dampfleitungen und Ventilen führen.
60 Mio. USD
kann eine Dampfturbine mit 500 MW Leistung kosten . Die Kosten für eine Modernisierung der Turbine sind ähnlich hoch wie die Anschaffungskosten.
Wie wir Sie unterstützen
Wir sorgen für den sicheren, effizienten Betrieb Ihres Wasser-/Dampfkreislaufs und meistern Vakuum- und Dichteprobleme, die sich auf die Füllstandsmessung auswirken. Wir bieten eine breite Palette an Technologien, Lösungen und Dienstleistungen, die die Anforderungen für unterschiedliche Prozessparameter erfüllen. Unsere Messgeräte werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, um durchgängige Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten.
Höhere Effizienz und Verfügbarkeit Ihrer Anlage durch verbesserte Füllstandskontrollen
Reduzierter Wartungsaufwand und niedrigere Lebenszykluskosten
Reduzierter Zeitaufwand für Planung und Beschaffung
Minimierte Installations- und Montagekosten (Messung in Bypass-Gefäßen mit geführtem Radar)
Vollständige Einhaltung der Sicherheitsstandards für Kraftwerke (z. B. SIL, DGRL, ASME)
Anwendungen
Kondensator/Hotwell
Hauptaufgabe des Dampfkondensators ist es, den Dampf der Niederdruckturbine zu kondensieren und in Wasser umzuwandeln, das im Kessel als Speisewasser wiederverwendet werden kann. Das Vakuum und die Temperaturdifferenz zwischen Kühlwasser und Dampf im Hotwell sind der Schlüssel zur Erzeugung von mehr Energie, aber hierzu bedarf es auch einer benutzerfreundliche Überwachung und Wartung sowie einer jederzeit zuverlässigen Füllstandsmessung.
Unsere Kompetenz im Feld
Testen Sie unsere geführten Levelflex Radarsensoren als Alternative zu traditionellen mittels Differenzdruck oder bei der Wartung von herkömmlichen mechanischen Geräten, um Probleme mit dem Vakuum und bei der Wartung von Füllstandmessgeräten zu beheben.
Sparen Sie Zeit und Geld durch einfache Inbetriebnahme und störungsfreien Betrieb
Verwenden Sie unseren Levelflex FMP51, um selbst unter Vakuumbedingungen den Füllstand genau zu messen
Zu niedrige Wasserstände führen zu einer Überhitzung der Wasserrohre und damit zu teuren Reparaturen, Stillstandszeiten und schweren Unfällen des Bedienpersonals. Bei einem zu hohen Wasserstand kann Kesselwasser in die Überhitzer oder Turbine verschleppt werden. Dies führt zu hohen Wartungskosten, Turbinen- oder Kesselausfällen und verminderter Effizienz.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Füllstandsregelung erfordert hochentwickelte Techniken wie geführtes Radar, damit genaue Messwerte ermittelt und an das Steuerungssystem übertragen werden. Verwenden Sie unseren Levelflex FMP54, um den Füllstand unter extremen Prozessbedingungen wie hoher Temperatur und hohem Druck präzise zu messen.
Mehr Sicherheit durch geringeres Risiko einer Kesselabschaltung
Höhere Verfügbarkeit durch verbesserte Füllstandskontrolle
Verlassen Sie sich auf die Heartbeat Selbstverifikation, um sicherzustellen, dass sich das Messgerät in einem guten Zustand befindet
Ganz gleich, ob in Fernwärmenetzen, Industrieanlagen oder großen Gebäudekomplexen – überall werden Kessel, Tanks und Leitungssysteme beheizt oder gekühlt. Die hierzu benötigten Kühl- bzw. Heizsysteme arbeiten häufig rund um die Uhr und haben einen enormen Energieverbrauch.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit unserem neuen Energiepaket erhalten Kunden jetzt volle Transparenz, wie viel Energie wo in einem System verbraucht wird.
Verbesserte Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Temperaturmessung mit unseren modularen Sensoren
Senkung der Investitionskosten dank der elektronisch gepaarten Temperaturfühler mit dem Wärmemengenzähler EngyCal RH33 und dem Dampfrechner EngyCal RS33
Steigern Sie die Effizienz des Wasser-/Dampfkreislaufs
Vorteile
Mit mehr als 60 Jahren Anwendungserfahrung auf dem Gebiet der Wasser-/Dampfkreisläufe helfen wir unseren Kunden, die Lebenszykluskosten zu optimieren und den Zeitaufwand für die Planung und Beschaffung zu reduzieren. Unser Ziel ist es, technische Lösungen bereitzustellen, die einfacher, sicherer und präziser sind und kontinuierliche Vorteile für die Prozesse in Ihrer Anlage bedeuten.
25 %
Kostensenkung durch eine Füllstandsmessung mit hochwertigem geführtem Radar in den Bypassgefäßen des Kessels
1
einziger Ansprechpartner für die gesamte Montage
100 000
Levelflex Bypasslösungen weltweit installiert
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Wirtschaftlichkeit
Überwachung der Wasserqualität mit SWAS, effizient und zuverlässig
Korrosion und Ablagerungen sind die Feinde Ihres Wasser-Dampf-Kreislaufs. Daher benötigen Sie zuverlässige Lösungen, um die Wasserchemie im Gleichgewicht zu halten.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breit gefächerten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von der Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .