Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Optimieren Sie Ihren Prozess der Speiseölraffination

Innovative Messtechnologien für eine hohe Produktionsleistung und Anlagenverfügbarkeit

Niedrige Margen, schwankende Rohstoffqualitäten und ein sich änderndes Konsumverhalten stellen die Produzenten von Speiseöl vor stetig wachsende Herausforderungen. Zur Steigerung der Produktionsleistung und Senkung der Betriebskosten braucht es innovative Messtechnik. Durch gezielte und konsequente Optimierungen der Raffinationsprozesse lassen sich Stillstände sowie Ausschuss mindern und parallel die Wertschöpfung Ihrer Anlage erhöhen – ohne Kompromisse hinsichtlich der Produktqualität.

Unser Angebot

Endress+Hauser bietet eine komplette Produktpalette an zuverlässiger und robuster Prozessmesstechnik zur Gewinnung von hochwertigen Speiseölen – von der Anlieferung der Rohstoffe über die Raffination bis hin zur Lagerung des Endproduktes. Wir helfen Ihnen durch nachhaltige Prozessverbesserungen Verschwendung und Verlust zu vermeiden sowie die Produktionsleistung zu optimieren. Vorteile unseres Produktportfolios:

  • Gewährleistung einer konstanten Produktqualität

  • Einsparung von Hilfs-, Betriebs- und Zusatzstoffen

  • Kostenbewusster Energieeinsatz

  • Echtzeit-Prozessdaten für ein intelligentes Instandhaltungskonzept

Anwendungen

Anlieferung des Rohmaterials

Die Überwachung der Menge und Qualität des Rohmaterials beginnt bereits mit der Anlieferung vor Ort.

Lagersilo für Rohmaterialien wie Saaten
Unsere Kompetenz im Feld

Unsere Radarmessgeräte überwachen kontinuierlich und präzise den Füllstand in Lagertanks und Silos, unabhängig davon, ob das Rohmaterial als Schüttgut oder Flüssigkeit gelagert wird.

  • Setzen Sie auf den Micropilot FMR67 mit 80-GHz-Technologie, wenn Sie höchste Ansprüche an die Füllstandmessung in Schüttgütern stellen.

  • Verlassen Sie sich auf den Micropilot FMR62 bei der Füllstandmessung in aggressiven Flüssigkeiten oder Anwendungen mit Hygieneanforderungen.

  • Senken Sie die Lagerhaltungskosten, und steigern Sie die Produktivität durch vollständige Transparenz Ihrer Bestände – mit unserer Lösung für das Bestandsmanagement

Vom Rohöl zum hochwertigen Speiseöl

Bei der Raffination von Speiseöl werden unerwünschte Bestandteile wie Trübstoffe oder geschmacks- und geruchsbeeinträchtigende Stoffe im Rohöl entfernt.

Speiseölraffinationsprozess
Unsere Kompetenz im Feld

Um die Produktqualität in den jeweiligen Prozessen zu gewährleisten, müssen die kritischen Prozessparameter Temperatur, Druck und Durchfluss permanent überwachen werden.

  • Entdecken Sie unsere umfassende Produktpalette für die Temperaturmessung, zu der u. a. Kompaktthermometer, modulare Thermometer, Schutzrohre, Messeinsätze und Transmitter gehören.

  • Wählen Sie aus unserem umfangreichen Produktangebot das Durchflussmessgerät, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.

  • Heutzutage wird oft Druckmesstechnik zur Messung von Flüssigkeiten, Pasten und Gasen eingesetzt. Durch das große Angebot an Prozessinstrumentierung bieten wir das für Ihre Applikation ideale Messgeräte an.

Prozesssicherheit in allen Temperaturbereichen

Von der Pressung bis zum fertigen Speiseöl durchläuft das Rohöl unterschiedliche Temperaturbereiche, um die Produktqualität zu gewährleisten. In der Desodorierung steigt die Prozesstemperatur bis auf 240 °C an.

Temperaturmessung in der Speiseölraffinerie
Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet eine große Produktpalette von Temperaturmessgeräten für alle Prozessanforderungen, vom einfachen Kompaktthermometer bis hin zum modularen Temperaturtransmitter.

  • Wählen Sie aus unserem umfangreichen Produktangebot das Temperaturmessgerät, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.

Druck und Vakuum im Behälter sicher überwacht

Keramische Messzellen haben sich als beste Sensortechnologie zur Regelung des Vakuums in Behältern bewährt.

Druckmessung in der Desodorierung von Speiseöl
Unsere Kompetenz im Feld

Unser Drucktransmitter Cerabar garantiert einen hohen Grad an Prozesssicherheit dank vakuumsicherer Keramikmesszelle mit integrierter Membranbrucherkennung. Das Quick-Setup-Menü mit anpassbarem Messbereich unterstützt bei der einfachen Inbetriebnahme – das reduziert Kosten und spart Zeit.

  • Entdecken Sie unseren digitalen Drucktransmitter Cerabar PMC51.

Genaue Masse- und Volumendurchflussüberwachung in anspruchsvollen Anwendungen

Der Transfer des Rohöls innerhalb der einzelnen Prozessschritte wird von Durchflussmessgeräten zuverlässig überwacht.

Präzise Durchflussmessung in der Speiseölraffinerie
Unsere Kompetenz im Feld

Folglich können Verluste erkannt und verhindert werden, um die Ausbeute auf einem konstant hohen Niveau zu halten. Darüber hinaus wird die Dosierung der Hilfs-, Zusatz- und Betriebsstoffe durch hochgenaue Coriolis-Durchflussmessgeräte geregelt, um so die Produktqualität sicherzustellen.

  • Profitieren Sie von der Möglichkeit, mit der Coriolis-Durchflussmessung Massefluss, Dichte, Temperatur und Viskosität gleichzeitig zu messen.

  • Entdecken Sie das Proline Promass F 100, das Coriolis-Durchflussmessgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und ultrakompaktem Transmitter.

  • Verhindern Sie Prozessunterbrechungen durch permanente Diagnose und Verifikation mit Heartbeat Technology. So sind ein kostengünstiger und sicherer Anlagenbetrieb während des gesamten Lebenszyklus gewährleistet.

Optimale Lagerhaltung

Die Be-, Entladung und Lagerung von Speiseöl in Terminals erfordert detaillierte Informationen zu Mengen und Massen.

Öllagertanks bei einem Speiseölhersteller
Unsere Kompetenz im Feld

Wir bieten Ihnen integrierte Durchfluss- und Tankstandmesssysteme, damit Sie Ihre Lagerbestände verwalten und optimieren können.

Prozesswissen

Erfahren Sie mehr über die Optimierung aller Prozesse Ihrer Speiseölraffination

Speiseölraffinationsprozess ©Endress+Hauser

Prozesse in der Speiseölraffination – vom Degummieren bis zur Trockenfraktionierung

Desodorierung von Speiseöl ©Endress+Hauser

Prozessinstrumentierung bei der Desodorierung

Trockenfraktionierung von Speiseöl ©Endress+Hauser

Prozessinstrumentierung bei der Trockenfraktionierung

Vorteile

Als Hersteller von Speiseölen sind Sie ständig gefordert, Ressourcen zu schonen, Stillstandszeiten zu reduzieren und gleichzeitig die Produktivität zu maximieren. Und genau deshalb benötigen Sie einen zuverlässigen Partner. Unser erfahrenes Team von Applikations- und Industrieexperten kann Sie bei der Auswahl der richtigen Messtechnik für alle kritischen Prozessparameter unterstützen, um gleichzeitig die Produktsicherheit und -qualität zu gewährleisten.

  • 100%

    Messzuverlässigkeit dank Kalibrierung durch unsere globalen Serviceexperten

  • EIN

    Zuverlässiger Partner mit Anwendungs-, Branchen- und Prozesskompetenzen in der Speiseölproduktion

  • 24/7

    Systemverfügbarkeit ohne Unterbrechungen oder Ausfallzeiten
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
Blättern Sie durch unser Portfolio!

Ähnliche Geschichten

Weitere Industrien