Innovative Messtechnik und intelligente Wartungskonzepte helfen bei der Kostensenkung bei gleichzeitiger Garantie der Qualität
Die Life-Sciences-Branche wird ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Breite Bereiche der Bevölkerung müssen mit bezahlbaren Medikamenten versorgt werden können. Während hohe Forschungskosten eine hohe Produktivität und Zuverlässigkeit erfordern, müssen Pharmaunternehmen konsistent eine hohe Arzneimittelqualität bei geringeren Kosten bieten. In einer solchen Situation sind die Wahrung der Wirtschaftlichkeit, eine weltweite Fertigung und Kostenbewusstsein wichtige Aspekte. In diesem Kontext wird immer öfter nach innovativen Lösungen für die Pharmaindustrie gesucht. Wir haben ein paar Ideen für Sie.
8 %
Produktionssteigerung
aufgrund verringerter Anlagenstillstände, die integrierten Kalibrierungskonzepten zu verdanken sind
Wie wir Sie unterstützen
Unsere Experten für die Pharmaindustrie haben viele Ideen, wie Sie die Herstellungskosten senken und gleichzeitig die Operational Excellence verbessern können. Die Verwendung unserer innovativen Messtechnik und Wartungskonzepte kann Ihren Kalibrieraufwand und ihre Kalibrierkosten erheblich verringern. Zur Kostenkontrolle sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
Optimierung der Kalibrierung oder Installation selbstkalibrierender Temperaturmessgeräte
Standardisierung Ihrer installierten Basis, Optimierung Ihrer Lagerbestände und Erhöhung der Verfügbarkeit von Ersatzteilen
Integration und Beurteilung von Diagnosedaten und Überwachung der Gerätefunktionalität
Optimierung Ihrer Wasserproduktion und Ihres Verteilungskreislaufs
Anwendungen
Implementierung innovativer Temperaturmesstechnik
Für Pharmaunternehmen ist die Temperatur einer der wichtigsten kritischen Messparameter in einem Bioprozess, sie hat einen starken Einfluss sowohl auf die Zellkinetik als auch die Löslichkeit essenzieller Gase. Die Temperatur beeinflusst die Reaktionskinetik, das Zellwachstum, die Lebensfähigkeit der Zellen und die Produktbildung. Deshalb sind eine genaue Temperaturregelung und häufige Kalibrierung erforderlich, um die Prozessanforderungen und Genauigkeit zu erfüllen, und das kann kostenintensiv sein.
Unsere Kompetenz im Feld
Um eine optimale Leistung und Qualität sicherzustellen, sollten Temperaturmessgeräte regelmäßig kalibriert werden. In kritischen Anwendungen ist ein Intervall von sechs Monaten üblich. Die Verwendung einer innovativen Messtechnik kann den Kalibrieraufwand und die Kalibrierkosten erheblich verringern. Das ist der Grund, weshalb wir den weltweit ersten selbstkalibrierenden Temperatursensor TrustSens TM371 entwickelt haben. Dieses innovative Gerät bietet Ihnen die vollautomatische, rückführbare Inline-Selbstkalibrierung, mit deren Hilfe Sie Nichtkonformitäten oder nicht erkannte Fehler eliminieren können.
Standardisierung Ihrer installierten Basis
Gleichbleibender Betrieb und schneller Austausch von Geräten: Das hört sich möglicherweise einfach an, ist es aber nicht. Erlangung und Aufrechterhaltung vollständiger Transparenz der über die Zeit installierten Basis in Ihrem Pharmaunternehmen sind eine ständige Herausforderung, wodurch sich der Wartungsaufwand erheblich erhöht. Die Analyse Ihrer installierten Basis für die Fertigung ist der erste Schritt hin zu einer optimierten Wartungseffizienz und Anlagenverfügbarkeit.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Analyse Ihrer installierten Basis für die Fertigung ist der erste Schritt hin zu einer optimierten Wartung und Anlagenverfügbarkeit. Während dieses Prozesses können unsere Experten obsolete oder veraltete Geräte identifizieren, die dann leicht ausgetauscht werden können. Nicht nur wird sich mit der Standardisierung Ihre Ersatzteillogistik drastisch verbessern, Sie werden außerdem in einer standardisierten Umgebung Ihre Schulungsanstrengungen verbessern und optimieren können.
Kontrolle der Gerätefunktionalität
Wartung und Kalibrierung werden häufig als zeit- und kostenintensives Übel angesehen. Sowohl Wartung als auch Kalibrierung haben jedoch eine Schlüsselfunktion, wenn es um die Sicherung der Prozesszuverlässigkeit und der Produktqualität bei der Herstellung von Pharmazeutika geht.
Unsere Kompetenz im Feld
Geräte mit Heartbeat Technology verlängern Prüfzyklen erheblich und geben standardisierte Diagnosebenachrichtigungen für eine kosteneffektive Wartung aus. Die Technologie ermöglicht die leichte und einfache Überwachung der Messstellen während des täglichen Betriebs. Fehler werden zu einem frühen Zeitpunkt erkannt und die Produktion gesteigert. Bei der Geräteverifikation wird bestätigt, dass alle kritischen Komponenten ordnungsgemäß innerhalb der definierten Spezifikation funktionieren.
Optimierung Ihrer Wasserherstellung und -verteilung
Zur Vermeidung einer Keimbelastung muss Wasser kontinuierlich mit einer Fließgeschwindigkeit von über 2 m/s in Bewegung sein. Die zuverlässige Durchflussmessung ist folglich von grundlegender Bedeutung, und kritische Messstellen müssen regelmäßig kalibriert werden. Wenn es um Reinwasser und Wasser für Injektionszwecke geht, ist Leitfähigkeit der wichtigste Qualitätsparameter. Die in den Arzneibüchern definierten Grenzwerte müssen jederzeit eingehalten werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit Heartbeat Technology bieten unsere Geräte zuverlässige Selbstüberwachung und helfen bei der Optimierung Ihrer Kalibrierverfahren, insbesondere in kontinuierlichen Prozessen. Dies führt direkt zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit und Produktion. Bei Reinwasser und Wasser für Injektionszwecke ist die nicht-temperaturkompensierte Leitfähigkeitsmessung im unteren Bereich eine Grundanforderung. Die Systemkalibrierung im Verteilungskreislauf ist eine effiziente Möglichkeit, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Für die Optimierung Ihrer Wasserproduktion bieten wir Folgendes an:
Erfahren Sie mehr über die Kostenkontrolle bei der Arzneimittelherstellung
Treffen Sie unseren Experten
"Um einen Temperatursensor zu kalibrieren, mussten unsere Kunden bisher die Produktion anhalten, den Sensor demontieren und manuelle Arbeiten durchführen. Um sie dabei zu unterstützen, haben wir einen selbstkalibrierenden Sensor entwickelt."
Vorteile
Meistern Sie künftige Herausforderungen zusammen mit unseren Spezialisten und profitieren Sie von ihrer jahrelangen Erfahrung in der Life-Sciences-Branche. Sie bieten Ihnen Tausende Ideen zur Kostensenkung in der pharmazeutischen Herstellung, unterstützen Sie bei Ihren Zielen und beim Erreichen von Operational Excellence.
Als Zulieferer der Pharmaindustrie unterliegt Glasspezialist Schott strengen Auflagen. Um die Qualität der Produkte sicherzustellen, holt sich das Unternehmen zum Kalibrieren der Messtechnik Unterstützung ins Haus.
Schluss mit der zeitaufwendigen Probenanalyse: Echtzeitüberwachung kritischer Parameter in Fermentationsprozessen dank Komplettlösungen von der Hardware bis hin zu Entwicklungs- und Analysedienstleistungen
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Time-to-Market
Durch Fachkompetenz beschleunigter Kosmetikherstellungsprozess
Gewährleisten Sie effiziente und sichere Prozesse in der Kosmetikherstellung – mit einem Full-Service-Anbieter, der Ihnen dabei hilft, die Effizienz zu verbessern und die Zeiten bis zur Markteinführung zu verkürzen.
Asset Performance Management für maximale Produktivität
Optimieren Sie Ihr Asset Performance Management in der biopharmazeutischen Herstellung mit vorausschauender Wartung und unseren cloudbasierten Lösungen.
Chemische Industrie: Wettbewerbsfähig sein und Sicherheit erhöhen
Chemische Industrie: Wettbewerbsfähig sein und Sicherheit erhöhen
Nutzen Sie zusätzliche Projektkompetenz und Know-how, um die Sicherheit und Performance Ihrer Anlage zu erhöhen
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .