Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Lösungen zur Optimierung der NOx-Reduzierung in industriellen Rauchgasen

Schnelle und zuverlässige Messungen zur Optimierung von Prozessen und zur Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften für Emissionsgrenzwerte

Schnelle Messungen zur Optimierung von Prozessen und Einhaltung von Emissionsgrenzwerten

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Energieintensive Prozesse erfordern einen hohen Verbrauch an fossilen Brennstoffen, die zu hohen NOx-Emissionen führen. Um die vor Ort geltenden Vorschriften einzuhalten, wird der NOx-Gehalt oft unter Verwendung von Ammoniak in einer DeNOx-Anlage reduziert. Bei diesem schnellen Prozess besteht die Herausforderung darin, die richtige Menge an Ammoniak einzuspritzen, um die NOx-Werte auf ein Minimum zu reduzieren, gleichzeitig jedoch die Freisetzung von überschüssigem Ammoniak zu verhindern. In-situ-Analysenlösungen von Endress+Hauser eignen sich in idealer Weise für die Überwachung von NOx und Ammoniakschlupf infolge einer NH3-Überdosierung in diesem dynamischen Prozess. 

Die Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Chemieindustrie
Grundstoffe, Metalle & Bergbau
Kraftwerke & Energie
Wasser, Abwasser & Abfall
Öl und Gas / Marine

Hardware und Software:

  • In-situ-Gasanalysator GM32 für NOx am Einlass und Auslass des Reaktors
  • In-situ-Gasanalysator GM700 für NH3 am Auslass des Reaktors
  • Erhältlich als Cross-Duct- oder Messlanzenausführung
  • Effiziente und kostengünstige Integration in Komplettsysteme 
  • Automatische Selbstüberwachung für minimale Wartungskosten und lange wartungsfreie Intervalle
  • Data Acquisition and Handlings Systems (DAHS) zur kontinuierlichen Erfassung, Auswertung, Speicherung und Visualisierung sowie zur Übertragung von Emissionsdaten für ein modernes Emissionsmanagement
  • Zustandsüberwachung und Monitoring Services als digitale Lösung zur kontinuierlichen Überwachung des Geräte- und Anlagenstatus sowie der Anwendung selbst

Dienstleistungen:

  • Modulare Serviceverträge – flexibel für jede Anforderung
  • Serviceeinsätze vor Ort
  • System-Engineering, technische Beratung und Planung
  • Projektmanagement
  • Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)
  • Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)
  • Erstinbetriebnahme und Inbetriebnahme
  • Schulung durch erfahrene Servicetechniker
  • Fehlerbehebung und Reparatur
  • Fernunterstützung, wann immer erforderlich

Genaue Messungen sorgen für einen optimierten Einsatz von Additiven (NH3) und die Einhaltung der Vorschriften für Emissionsgrenzwerte

Ein DeNOx-System (SCR, SNCR) wandelt NOx, d. h. ein giftiges Gas, in N2 und H2O um. Beide sind für den Menschen und andere Spezies harmlos. Ammoniak oder eine wässrige Harnstofflösung wird nach der Verbrennung eingespritzt und entweder in Gegenwart eines Katalysators (selektive katalytische Reduktion, SCR) oder ohne Katalysator (selektive nicht-katalytische Reduktion, SNCR) umgewandelt. NOx reagiert mit dem Ammoniak und wird zu N2 und H2O.

Deshalb ist es sehr wichtig, den NOx-Gehalt am Einlass- und Auslass des DeNOx-Reaktors (SCR, SNCR) zu bestimmen. Darüber hinaus muss der NH3-Schlupf am Reaktorauslass erkannt werden, um die immer strengeren Vorschriften zum Ammoniakschlupf (durch Überdosierung von NH3 am Eintritt in den Reaktor) zu erfüllen.

Endress+Hauser stellt zuverlässige Lösungen bereit, mit denen die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit einer Anlage maximiert werden kann. Die In-situ-Messtechnik bietet mehrere Vorteile: Proben brauchen nicht zum Analysator transportiert zu werden, dadurch verkürzt sich die Analysezeit. Da keine Systeme zur Probenaufbereitung benötigt werden, reduziert dies Systemkosten und Wartungsbedarf. Höhere Genauigkeit und bessere Kontrolle über den Prozess, da die Kondensation von Ammoniak vermieden wird.

Schnelle und zuverlässige Messtechnik

In-situ-Messung bedeutet, dass direkt im Prozess gemessen wird – für schnelle Messungen, niedrigere Systemkosten und höhere Genauigkeit

Maßgeschneidert für Ihre Anforderungen

Prozessanwendungen erfordern individuell angepasste Lösungen für Gasanalysatoren. Endress+Hauser bietet solche individuell angepassten Lösungen aufgrund einer Vielzahl von möglichen Messkomponenten

Erhöhte Verfügbarkeit durch Echtzeitüberwachung und vorausschauende Wartung

Digitale Services überwachen alle verbundenen Geräte in Echtzeit, erkennen Änderungen bei Sensoren und Anlagen frühzeitig, sodass Fehler früher gefunden oder vollständig vermieden werden

Überall für Sie da

Seit vielen Jahren unterstützen wir Ihre Messsysteme und Anlagen mit Services, die den gesamten Lebenszyklus abdecken, von der Planung und Inbetriebnahme über den Betrieb bis zu Modernisierungen und Austausch

Angebots-Highlights

/

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Endnoten