In der weltweiten Erdgas- und Flüssigerdgasindustrie (LNG) besteht ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Doch die komplexen Infrastrukturen und Prozesse in der Erdgas-Wertschöpfungskette können zahlreiche potenzielle Gefahren bergen, weshalb Sicherheit nicht als selbstverständlich angesehen werden kann. Das schnelle Wachstum im Gashandel und die weltweit sich entwickelnden integrierten Gasmärkte stellen eine Herausforderung für die Industrie dar, die das Gleichgewicht zwischen Wachstum und Produktivität einerseits und Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit andererseits halten muss.
Schlüsselfaktoren
316,5 Mio. Tonnen
Weltweiter Handel mit Flüssigerdgas im Jahr 2018. Für das fünfte Jahr in Folge stellte der Welthandel einen Rekord auf und wuchs um 9,8 % gegenüber dem Vorjahr. (Quelle: International Gas Union 2019 World LNG Report)
Verbesserung der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit Ihrer Prozesse
Die Erdgas-/Flüssigerdgas-Wertschöpfungskette
Grafik eines Flüssigerdgas-Lagertanks mit Geräten zur Füllstand-, Temperatur- und Dichtemessung in verschiedenen LNG-Schichten
Prozess in einer Erdgas-Komprimierstation mit Messstellen
Eine Vielzahl unserer Messgeräte ist mit Heartbeat Technology ausgestattet und verfügt daher über umfassende Funktionen zur Geräte- und Prozessdiagnose, um eine hohe Prozesssicherheit und -verfügbarkeit zu gewährleisten

H2O-, H2S-, CO2- und O2-Messungen gewährleisten unversehrte Leitungen
Die Messung von H2O, H2S, CO2 und O2 in Erdgasleitungen an Produktions- und Förderstätten, an für den eichpflichtigen Verkehr relevanten Stellen, in Komprimierstationen, Lagereinrichtungen und Verteilereinheiten ist entscheidend, um die Leitungen vor Korrosion zu schützen und die an die Gasqualität gestellten Auflagen zu erfüllen.
Unsere Kompetenz im Feld
TDLAS- und QF-Analysegeräte (Quenched Fluorescence) haben sich als ausgesprochen effektiv für die kontinuierliche Online-Überwachung dieser Verunreinigungen in Erdgasleitungen erwiesen.
- Hochauflösende Laser ermöglichen eine selektive und spezifische Messung von H2O, H2S und CO2 in Erdgasströmen unterschiedlicher Zusammensetzung
- Keine Kalibrierung im Feld erforderlich: Festkörperlaser und Detektorkomponenten sowie eine werksseitige Kalibrierung mithilfe einer Gasmischung, die das Prozessgas simuliert
- Hochgenaue Messungen durch auf NIST (National Institute of Standards and Technology) rückführbare Werkskalibrierung
- Genaue O2-Messungen selbst bei Vorhandensein von H2S dank QF-Technologie (Quenched Fluorescence)

Injection Skids zur Einspritzung von Chemikalien in Gasleitungen
Der Chemikalieneinspritzung kommt eine wesentliche Rolle zu, wenn Erdgas sicher und effizient produziert und transportiert werden soll. Korrosionsinhibitoren werden in die Leitungen eingespritzt, um die Lebensdauer von Gasleitungen aufrechtzuerhalten bzw. zu verlängern, während kinetische Gashydratinhibitoren (KHIs) und Methanol eingesetzt werden, um die Bildung von kristallinen eisähnlichen Strukturen (Hydraten) zu verhindern, die die Leitungen verstopfen und den Gasfluss unterbrechen können. Die Wirksamkeit dieser Inhibitoren hängt davon ab, dass die richtige Menge an Chemikalien in die Leitung eingespritzt wird.
Unsere Kompetenz im Feld
Genaue Messung der Einspritzraten selbst unter schwierigen Bedingungen: Die genauen Proline Promass A Coriolis Massedurchflussmessgeräte mit Zweidrahttechnologie weisen selbst bei sehr geringen Durchflussmengen eine hohe Stabilität auf – und das in einer platzsparenden, kompakten Bauform
- Der Coriolis-Sensor setzt sich dank des selbstentleerenden Messrohrs nicht durch Verunreinigungen zu
- Vermeiden Sie eine zu hohe oder zu geringe Druckbeaufschlagung, um eine effektive Einspritzung mit einer genauen, schnell antwortenden Druckmessung zu gewährleisten
- Zuverlässige radargeführte Füllstandsmessung mit Multi-Echo-Tracking und Heartbeat Technology

LNG-Tankstandmessung und Betriebssicherheit
Ein typischer Flüssiggastank erfordert eine ganze Reihe von Instrumenten zur Messung von Flüssigkeitsstand und Dichte, Temperatur und Druck von Flüssigkeit und Gasphase, Temperatur der Tankoberfläche und vieles mehr. Für einen sicheren Betrieb müssen Sie außerdem gewährleisten, dass sich zwei LNG-Schichten mit unterschiedlichen Dichten nicht schnell vermischen können, da dadurch große Mengen an Gas freigesetzt werden – ein Effekt, der als "Rollover" bekannt ist.
Unsere Kompetenz im Feld
Gewährleisten Sie mit Messgeräten, die exakt auf die Anforderungen von LNG-Lagertanks ausgelegt sind, den sicheren Betrieb Ihrer Anlage und in höchstem Maß transparente Lagerbestände – einschließlich konstanter Messung des primären Füllstands oder redundantem Betrieb mit dem hochpräzisen Proservo Tankstandmessgerät.
- 24/7-Anlagensicherheit mit unabhängigen Servo- oder Radarmessgeräten für Maximum-Füllstandsalarme. SIL2/3-zertifiziert
- Überwachung von Dichteänderungen in unterschiedlichen LNG-Schichten durch LTD-Messgeräte (Level Temperature Density – Füllstand Temperatur Dichte)
- Verwaltung der LNG-Gasabdampfrate durch hochgenaue Drucktransmitter. Multipoint-Temperaturmessung wird zum Abkühlen und zur Leckageerkennung eingesetzt

Offene und redundante Lösungen für LNG-Lagerbestandsmanagement
Bei einem sicheren und effizienten Lagerbestandsmanagement geht es um weit mehr als nur um die Auswahl der richtigen Sensoren. Neben der richtigen Messtechnologie sind auch Systemkomponenten und eine skalierbare Software zur Überwachung Ihrer Lagerbestände erforderlich.
Unsere Kompetenz im Feld
Das Tankvision LMS Lagerbestandsmanagementsystem ermöglicht eine zuverlässige LNG-Verwaltung in Echtzeit. Es verfügt über ein offenes und redundantes Datensystem und ist zudem ein Multi-User-System, das den Fernzugriff ermöglicht.
- Mit der Software zur Rollover-Vorhersage können Sie die Änderungen in der Temperatur, Dichte und Dicke der Zwischenschicht in einem Tank visualisieren. Die Software gibt Prognosen zum Rollover ab und ermöglicht es Ihnen, bereits im Voraus Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
- Die Software zur Abkühlungs- und Leckageerkennung und die Sensoren, die rund um die Basis, an den Seiten und am Dach des LNG-Tanks angebracht sind, dienen dazu, sämtliche Anomalien in der Tankwandisolierung, die zu einem Auslaufen des Produkts führen könnten, frühzeitig zu erkennen.

Funktionale Sicherheit durch die Bauform – Geräte, auf die Sie bauen können
Industrielle Prozesse bringen Risiken mit sich, die sich in der Regel nicht vollständig eliminieren, aber auf ein akzeptables Maß reduzieren lassen. Dazu brauchen Sie eine sichere Grundlage. Eine zuverlässige Messung kritischer Prozessparameter schafft die Grundlage für sichere Prozesse. Jede Prozessregelung und funktionale Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen und Sicherheitsanwendungen ist nur so gut wie die Geräte, die dafür eingesetzt werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser Portfolio an Messgeräten und sicherheitsbezogener Hardware & Software ist strikt darauf ausgelegt, alle Anforderungen an einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu erfüllen. Endress+Hauser verfügt über eines der umfassendsten Portfolios an SIL-Geräten, die nach IEC 61508 für Ex-Bereiche und Sicherheitsanwendungen zertifiziert und gemäß der "Safety by Design"-Standards konzipiert wurden.
- Umfassende Erfahrung durch mehr als 10 Millionen in sicherheitsbezogenen Anwendungen installierte Geräte
- Über 65 Jahre Erfahrung in sicherheitskritischen Anwendungen
- Mehr als 18 Jahre Anwendung von IEC 61508-Standards zur funktionalen Sicherheit, um Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Anwendungen zu gewährleisten

Geräte und Prozessdiagnose für Zuverlässigkeit und Sicherheit
Die funktionale Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Messgeräte ist der Schlüssel zur Verfügbarkeit Ihrer Anlage, zur Prozesssicherheit und zur Senkung Ihrer Wartungskosten. Sie möchten jederzeit den Zustand Ihrer Anlage kennen und sicher sein, dass Ihre Messgeräte einwandfrei funktionieren. Und im gegenteiligen Fall auf einen Blick wissen, was zu tun ist.
Unsere Kompetenz im Feld
Eine Vielzahl unserer intelligenten Messgeräte für die Erdgas- und Flüssigerdgasindustrie ist mit der Heartbeat Technology ausgestattet, die für eine hohe Prozesssicherheit und -verfügbarkeit bei minimalem Aufwand sorgt. Die Selbstdiagnosefunktion der Heartbeat Technology ermöglicht es Feldgeräten, sich kontinuierlich selbst zu überprüfen, und liefert Ihnen Informationen über den Zustand Ihrer Geräte und Prozesse. Gut verständliche Fehlermeldungen und Korrekturanleitungen erlauben eine kostengünstige, vereinfachte zustandsabhängige Wartung.
- Hohe Sicherheit durch umfassende Geräte- und Prozessdiagnose mit einem Diagnoseabdeckungsgrad von bis zu 98 %
- Diagnose gemäß NE107: Alarme bei einem Gerätedefekt und Warnungen, wenn die Prozessbedingungen das Gerät beeinträchtigen.
- Zuverlässige Erkennung von gefährlichen Gerätefehlern reduziert die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen einer Schutzeinrichtung (SIS)
Vorteile
Sicherheit ist Prävention. Der Umgang mit brandfördernden und toxischen Substanzen in der Erdgas-Wertschöpfungskette – inklusive der Lagerung von Flüssigerdgas bei kryogenen Temperaturen – birgt Gefahren und stellt Sie vor Herausforderungen, die die richtige Lösung erfordern, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Wir verfügen über optimal geeignete Messgeräte, Softwareprogramme, Lösungen und Dienstleistungen, um eine zuverlässige Minderung des Risikos in Ihren Erdgas- und LNG-Prozessen und -Anwendungen zu gewährleisten und Ihre Mitarbeiter, Anlagen und die Umwelt zu schützen.
Schlüsselfaktoren
>10
Mio. Geräte, die während der letzten 65 Jahre in sicherheitsbezogenen Anwendungen installiert wurden
Schlüsselfaktoren
>100
SIL2/3-zertifizierte Produktlinien, um die beste Lösung für Ihre Erdgas- und LNG-Anwendung zur Verfügung zu stellen
Schlüsselfaktoren
>10.000
TDLAS-Geräte weltweit installiert
Wie wir Sie unterstützen
Wir wissen, was entscheidend ist, um optimale, sichere Abläufe in der Gaswertschöpfungskette zu gewährleisten. Eine genaue, zuverlässige Messung von kritischen Prozessparametern ist die Basis für sichere und effiziente Abläufe. Unsere große Auswahl an bestgeeigneten Messgeräten und Lösungen bietet zuverlässige Echtzeitdaten und die Prozessregelung, die Sie benötigen, um alle Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Produktivität und Umweltschutz zu meistern.
- Überwachen Sie Verunreinigungen wie O2, (Spuren von) H2O und H2S, um Erdgasleitungen zu schützen und die Einhaltung der Qualitätsauflagen sicherzustellen
- Verhindern Sie Korrosion in Leitungen und Hydratbildung mit effizienten Systemen zur Chemikalieneinspritzung
- Genaues Messen, Steuern und Regeln von Füllstand, Temperatur und Dichte sowie Rollover-Vorhersage und ein modernes Lagerbestandsmanagement gewährleisten höchste Sicherheit und transparente LNG-Lagerbestände
- Gerätesicherheit durch die Bauform: robuste Sensoren, die selbst extremen Prozessbedingungen standhalten. Ein umfangreiches SIL-zertifiziertes Portfolio an sicheren Messgeräten, die für sicherheitsrelevante Funktionen gemäß IEC 61508 entwickelt und konzipiert wurden
- Intelligente Feldgeräte mit Heartbeat Technology bieten Funktionen zur kontinuierlichen Selbstdiagnose, um ein Höchstmaß an Prozesssicherheit und -verfügbarkeit zu gewährleisten