Optimieren Sie die Belebung bei der Abwasserreinigung

Sparen Sie durch Online-Messungen in der Belebungsregelung bis zu 30 % bei den Energiekosten

Kläranlagenbetreiber sehen sich mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Einerseits müssen sie die Wasserkosten im Blick behalten, andererseits werden die gesetzlichen Auflagen immer strenger. Einer der wichtigsten Kostenfaktoren ist der Energieverbrauch. Ungefähr 60 % des gesamten Energiebedarfs einer Kläranlage entfällt auf die Belebung. Zahlreiche Anlagen belegen bereits, dass durch eine Online-Sauerstoff- und ‑Nährstoffmessung beträchtliche Verbesserungen bei den Ablaufgrenzwerten und Energieeinsparungen von bis zu 30 % möglich sind.

Unser Angebot

Um einen zuverlässigen biologischen Prozess zu erhalten, müssen optimale Verhältnisse für die Bakterien gewährleistet werden. Wichtige Parameter sind dabei die Sauerstoffkonzentration, der pH-Wert und die Temperatur sowie der Feststoffgehalt, der Aufschluss über die Bakterienkonzentration im Becken gibt. Eine erweiterte Überwachung der bakteriologischen Prozesse auf der Basis von Sauerstoff, Ammonium und Nitrat ermöglicht die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften bei gleichzeitiger Optimierung des Energieverbrauchs.

  • Steuerung des Belebungsprozesses, um den Energie- und Chemikalienverbrauch zu senken

  • Verbesserte Steuerung des Nitrifikationsprozesses, um den Ammoniumbedarf zu reduzieren

  • Optimierter Energieverbrauch des Gebläses durch präzise Sauerstoffmessung

Erfahren Sie mehr über den Abwasser- und Belebungsprozess

Abwasserprozess ©Endress+Hauser
Biologische Abwasserreinigung ©Endress+Hauser

Anwendungen

Biologischer Prozess

Zuverlässiger biologischer Prozess

Um moderne Kläranlagen zuverlässig und effizient betreiben zu können, ist eine Automatisierung unerlässlich. Die Lösung von Endress+Hauser reduziert die Komplexität aller für die Analyse erforderlichen Messstellen im Belebungsprozess. Sie umfasst einen Mehrkanal-Messumformer, der bis zu acht Messstellen gleicher oder unterschiedliche Parameter bedient. Eine einfache Inbetriebnahme, Kalibrierung und Wartung sowie offene Kommunikationsschnittstellen unterstützen die Integration und den Betrieb.

Ammoniumsensor in einer Belüftungsregelung.

Reduzierung von Ammonium

Der erste Schritt zur Elimination von Stickstoff ist die Nitrifikation. Sie wird mithilfe der Ammoniumreduzierung präzise überwacht. Wenn Störungen des Prozesses frühzeitig erkannt werden, kann der Anlagenbetreiber schneller reagieren. Die typischen Anforderungen der Ammoniummessung sind: ein zuverlässiger Sensor mit hoher Wiederholbarkeit, ein geringer Wartungsaufwand und weniger Verbrauchsmaterialien sowie eine problemlose Handhabung der Messgeräte. Ferner können Sie dank der gesenkten Kosten für Verbrauchsmaterialien die Lebenszykluskosten optimieren.

Liquiline Anlagenteil einer Kläranlage

Sauerstoff – die Grundlage Ihres Prozesses

Die Sauerstoffzugabe kann durch Vergleich der gemessenen Sauerstoffkonzentration mit dem Sauerstoffsollwert geregelt werden. Die typischen Anforderungen an die Sauerstoffmessung sind zuverlässige, genaue Ergebnisse, geringer Wartungsaufwand, schnelle Ansprechzeit und keine Beeinflussung durch Luftblasen. Durch die optischen und amperometrischen Sensoren von Endress+Hauser erhalten Sie mehr Flexibilität für Ihre individuellen Anforderungen.

Blättern Sie durch unser Portfolio!

Blättern Sie durch unser Portfolio!

Vorteile

Endress+Hauser bietet eine umfassende Palette an Messgeräten mit unterschiedlichsten Messverfahren. Durch den Einsatz modernster digitaler Technologien lassen sich selbst komplexe Aufbereitungsprozesse zuverlässig und präzise überwachen, um so die Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken. Unsere Servicetechniker unterstützen Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage mit umfassenden Dienstleistungen, einschließlich rückverfolgbarer, akkreditierter Kalibrierungen und Audits vor Ort.

  • Bis zu 30 %

    der Energiekosten lassen sich mit unserer Lösung für die Belebungsregelung einsparen

  • Über 7000

    Patente und Patentanmeldungen

  • 10 Mio.

    installierte Geräte weltweit