Die Überwachung und Analyse von Wasser und Abwasser erfordert die kontinuierliche, präzise Messung quantitativer und qualitativer Parameter. Intelligente Instrumentierung in Kombination mit digitalen Lösungen eröffnet neue Wege, die Herausforderungen in der Industrie zu meistern. Der Fernzugriff auf Anlagen-, Prozess- und Messdaten - jederzeit und überall – bietet Potential für Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen. Zusätzlich bietet die Überwachung und Analyse dieser Daten die Möglichkeit zur Umsetzung einer vorausschauenden Aktivitätsplanung.
Schlüsselfaktoren
Mehr als 90%
der Gerätedaten aus der Feldebene sind ungenutzt Quelle: Endress+Hauser
Erfahren Sie mehr über die Umsetzung des intelligenten Wassermanagements
Erkennen Sie Ihre Felddaten und greifen Sie darauf zu
Je nach Größe Ihrer Anlage hat eine moderne Wasser- oder Abwasseraufbereitungsanlage zwischen 50 und 1000 Messstellen für Mess- und Steuerprozesse. Abgesehen von den eigentlichen Messwerten können diese Messgeräte heute weitere wertvolle Daten und Informationen liefern.
Unsere Kompetenz im Feld
Der erste Schritt besteht darin, zu verstehen, was im Feld installiert ist, und dann die Daten für die Erfassung zugänglich zu machen. Der Ansatz von Endress+Hauser besteht darin, Sie dabei zu unterstützen, herauszufinden welche Geräte in Ihrer Aufbereitungsanlage vorhanden sind und welche Funktionalitäten sie anbieten.
- Unsere Operations App gewährt Ihnen Zugang auf Ihre installierte Basis von Endress+Hauser - wo auch immer Sie sind und wann immer Sie diese benötigen. Scannen Sie einfach den QR-Code oder geben Sie die Seriennummer des Geräts ein. Finden Sie schnell die erforderlichen Informationen.
Erfassen und übertragen Sie Ihre Daten
Es gibt riesige Datenmengen im Feld über alle Anbieter hinweg. Sie möchten auf diese Daten zugreifen, sodass Sie sie zu wertvollen Informationen umwandeln können.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet ein umfangreiches Portfolio intelligenter Instrumentierung, das standardmäßig digitale Szenarien unterstützt. Für andere Messgeräte haben wir ein wettbewerbsfähiges Portfolio, um jeden Sensor mit unserem Ökosystem zu verbinden.
- Entdecken Sie unser breites Portfolio intelligenter Sensoren wie den radargeführten Füllstandssensor Micropilot FWR30, die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte Picomag, Proline Promag W 400 oder Promag W 800, den Einkanal-Messumformer Liquiline CM82 und vieles mehr.
- Einfache Bedienung: SmartBlue-App und die Bluetooth®-Schnittstelle von Endress+Hauser.
- Erforschen Sie unser intelligentes WirelessHART- und/oder Bluetooth®-Schnittstellenmodul FieldPort SWA50 für die einfache und schnelle Konnektivität mit HART-Geräten.
- Verbinden Sie Bluetooth-Geräte von Endress+Hauser mit dem Cloud-basierten Industrial-IoT-Ökosystem Netilion mit FieldEdge SGC200.
- Verbinden Sie Ihre Feldgeräte mit dem Cloud-basierten Industrial-IoT-Ökosystem Netilion mit dem industriellen Edge-Gerät FieldEdge SGC500.
Speichern, überwachen und verwalten Sie Ihre Informationen
Was können Sie mit den Felddaten machen, auf die Sie nun Zugriff haben? Wie können Sie die Daten in wertvolle Informationen umwandeln?
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser unterstützt Sie dabei, zu verstehen wie Ihre Feldgerät funktionieren. Profitieren Sie von der Fernüberwachung des Zustands und der Leistung Ihrer Geräte, sofortigen Alarme, Warnungen und Benachrichtigungen und der Umwandlung von Informationen in nützliche Daten.
- Tiefgreifende Geräteeinblicke zur Prozessoptimierung und Zustandsüberwachung dank Heartbeat Technology
- Erschließen Sie das Wissen in Ihrer Anlage mit unserem Cloud-basierten Industrial-IoT-Ökosystem Netilion
- Maximieren Sie die Transparenz Ihrer Wasserströme in Trinkwasser- und Abwasseranlagen mit dem “Intelligenten Wassernetzwerkmanagement”
Schützen Sie Ihr System, Ihre Geräte und Daten
Ein Intelligentes Wassermanagement und die digitale Umwandlung bergen auch Risiken. Die Nutzung von intelligenten Sensoren, Apps und Cloud-basierten Anwendungen sind nur einige Beispiele. Die Sicherheit Ihres Systems, Ihrer Anlage und Daten hat oberste Priorität.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Gewährleistung der Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Minimierung interner und externer Risiken sowie der Datensicherheit erfordert einen Partner mit dem entsprechenden Wissen. Als Ihr verlässlicher Partner kann Endress+Hauser Sie bei der digitalen Reise begleiten.
- Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Anlage und erhöhen Sie die Cybersicherheit mit der bewährten Kompetenz von Endress+Hauser, die nach Normen wie IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017 zertifiziert ist. Erfahren Sie mehr über unsere Cybersicherheitszertifizierung.
Vorteile
Endress+Hauser hat nahezu 70 Jahre Erfahrung mit den Herausforderungen in der Wasserindustrie. Überall in der Welt vertrauen Kunden aus der Wasser- und Abwasserindustrie unsere Kompetenz, unseren Mitarbeitern und unserem dedizierten Portfolio an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen. Durch die Kombination dieser Erfahrung und Kompetenz können wir Sie dabei unterstützen, Ihre Prozesse zu optimieren, wo immer Sensoren wertvolle Informationen liefern.
Schlüsselfaktoren
100%
kontinuierliche Informationen
von Ihren Feldgeräten
Schlüsselfaktoren
Bis zu 60 %
reduzierte Laborkosten
für Vor-Ort-Aktivitäten und Wartung
Schlüsselfaktoren
Mehr als 10 %
Umsatzsteigerung
durch Umsetzung intelligenter Technologien
Wie wir Sie unterstützen
Das intelligente Wassermanagement macht die Wasseraufbereitung effizienter und sicherer für Verbraucher durch kontinuierliche Datenerfassung, Warnungen und Maßnahmen zur Verhinderung auftretender Probleme. Die Industriekompetenz und das umfangreiche Produktportfolio von Endress+Hauser unterstützen Sei bei der Optimierung von Prozessen und Leistung. Der Einsatz intelligenter Sensoren und digitaler Lösungen kann Ihnen helfen bei
- der Erfassung, Messung und Aufzeichnung von Daten
- der Kommunikation und Interaktion mit Systemen
- der Überwachung der Situation, schnellen Reaktionen und Fehlersuche
- dem Schutz von Systemen, Geräten und Daten vor Cyberattacken