Zuverlässige und kosteneffiziente Prozessüberwachung
Neue Füllstandsmessgeräte, weitere (zusätzliche) Softwareoptionen und Zubehör sorgen für hervorragende Messleistungen, eine einfache Planung und Konstruktion sowie eine problemlose Inbetriebnahme und einen störungsfreien Betrieb.
- Die neuen Radarmessgeräte FMR10B/20B/30B mit 80-GHz-Technologie gewährleisten eine hervorragende Leistung für Flüssigkeits- und Feststoffanwendungen in engen Räumlichkeiten.
- Die Option Heartbeat Verification ermöglicht die Fernüberwachung des Sensorzustands und gewährleistet dadurch einen zuverlässigen Betrieb.
- Die dynamische Analyse der installierten Basis (DIBA) führt zu einer Zeitersparnis von 43 % bei Instandhaltungsaktivitäten durch proaktive Empfehlungen zum Lebenszyklusmanagement von Geräten.
- Flowfit CPA25, die neue und verbesserte Durchflussarmatur für pH-, Leitfähigkeits- und Sauerstoffsensoren, garantiert einfache Bedienbarkeit und leichte Wartung.

Vereinfachen, optimieren und die Vorschriften einhalten
Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Wasserqualität bei gleichzeitiger Vereinfachung und Optimierung des Dosierungsprozesses für die Desinfektion von Trinkwasser, Abwasser und industriellen Anwendungen.
- Memosens 2.0 Desinfektionssensoren vereinfachen die Wartungsarbeiten, indem sie eine bessere Trenderkennung und vorausschauende Wartung ermöglichen und somit Zeit und Ressourcen eingespart werden.
- Die integrierte IIoT-Konnektivität unserer Desinfektionssensoren und Füllstandsmessgeräte ermöglichen einen kontinuierlichen Fernzugriff auf Daten, eine erhöhte Datentransparenz und vereinfachte Berichtsprozesse.
- CDP20-Wasserpanels sind mit der innovativen Flowfit CYA27-Durchflussarmatur und einer Probenahmeleitung ausgestattet, die bis zu 50 % Einsparungen bei den Wasserverlusten garantiert.

Optimieren Sie Ihren Schlammbehandlungsprozess
Unsere neuen Produkte bieten Prozessverbesserungen bei der Schlammentwässerung und der Überwachung von Faulbehältern, wodurch Kosteneinsparungen und eine geringere Umweltbelastung erzielt werden.
- Teqwave verbessert die Medientrennung, wodurch der Polymerverbrauch um bis zu 20 % gesenkt und der Energieverbrauch erheblich reduziert werden kann.
- Teqwave hilft auch einen dichteren Schlamm für einen optimalen Faulungsprozess mit mehr produziertem Biogas zu erzeugen. Damit wird das Volumen des Schlammabfalls reduziert und die Entsorgungskosten werden minimiert.
- Netilion-Services bieten Fernüberwachung und Berichterstattung, wodurch die Verfolgung von KPIs transparenter und effizienter wird.

Tieferer Einblick in die Prozess- und Messgeräteleistung
Intelligente Sensoren erfassen Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen, damit Sie über die Leistung von Produkten und Anlagen informiert sind. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser bietet genau diese Möglichkeit und ermöglicht es den Anwendern, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Dynamische Analyse der installierten Basis
Nutzen Sie die Empfehlungen von Experten mit häufigen Prozesseinblicken, um das Lebenszyklusmanagement Ihrer Messgeräte zu verbessern und die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten.
- Erhöhen Sie Ihre Anlagen- und Prozessverfügbarkeit durch professionelle Beratung.
- Vermeiden Sie Ausfälle durch kontinuierliche Bewertung der Instandhaltungsfähigkeit der installierten Basis.
- Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens, indem Sie von den regelmäßigen Optimierungsempfehlungen unserer Serviceberater profitieren.
- Kontrollieren Sie Ihre Betriebskosten, indem Sie Möglichkeiten zur Standardisierung nutzen, und vermeiden Sie unerwartete Kosten, indem Sie den technischen Veralterungsstatus verfolgen.