Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Innovationen für Wasser, Abwasser & Abfall

Informieren Sie sich über die neuesten Produkteinführungen für Ihre Prozesse

Prozessübersicht für Verbrennung mit Vorschubrost ©Endress+Hauser
Prozessübersicht für Verbrennung mit Vorschubrost
Abfallmanagement

Abfallmanagement, technisch weiterentwickelt für Zuverlässigkeit und Gesetzeskonformität

Gewährleisten Sie die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit durch kontinuierliche Überwachung von Rauchgasen und Heizungsanlagen. Erkennen Sie frühzeitig Unregelmäßigkeiten, verringern Sie Stillstandszeiten und optimieren Sie die Effizienz mit zertifizierten Lösungen, die Prozesse schützen und Umweltauswirkungen minimieren.

  • Senkung der Betriebskosten für Heizungsanlagen um bis zu 15 %: durch Überwachung, Bewertung und Optimierung der Systemleistung, um Verluste zu reduzieren
  • Zuverlässige, stabile Temperaturmessung: zur Maximierung der Betriebszeit, Reduzierung von Risiken und Vermeidung teurer Vorfälle
  • Genaue Überwachung auf Einhaltung von Gesetzesvorschriften: kontinuierliche, zertifizierte CEMS-Daten, abgestimmt mit der Industrieemissionsrichtlinie

Entdecken Sie die Innovationen von Endress+Hauser für ein technisch weiterentwickeltes Abfallmanagement

/
Prozessablauf für die Faulbehältersteuerung ©Endress+Hauser
Prozessablauf für die Faulbehältersteuerung
Schlamm- und Biogasbehandlung

Maximieren Sie die Effizienz bei der Schlamm- und Biogasbehandlung

Eine präzise Überwachung senkt Kosten, verbessert die Steuerung und gewährleistet die vollständige Einhaltung von Vorschriften.

  • Eine intelligente Schaumerkennung und -steuerung spart bis zu 30 % beim Einsatz von Entschäumungsmitteln.
  • Die intelligente Steuerung der Biogasausbeute reduziert Verluste aufgrund von Prozessinstabilitäten und/oder Ausfällen um bis zu 50 %.
  • Die zuverlässige Überwachung von Temperatur und Füllstand gewährleistet eine optimale Prozessstabilität.

Entdecken Sie die Innovationen von Endress+Hauser für die Schlamm- und Biogasbehandlung

/
Prozessübersicht zur Abwasserüberwachung ©Endress+Hauser
Prozessübersicht zur Abwasserüberwachung
Wassersysteme

Optimieren Sie den Betrieb in Wassersystemen

Höhere Transparenz und Effizienz bei der Wasserentnahme durch Bereitstellung von Qualitätsinformationen und Daten in Echtzeit.

  • Sensoren und ein Steuergerät, welche die Wasserqualität und -menge verfolgen und die über Netilion die Einhaltung der Vorschriften und eine übersichtliche Berichterstattung für die Behörden gewährleisten.
  • Liquiline Edge steigert die Effizienz bei Wasserentnahme und -verteilung, da es Daten von entfernten Standorten in Echtzeit an Netilion sendet – dies ermöglicht zügigere Entscheidungen und eine schnellere Reaktion auf Vorfälle.

Entdecken Sie die Innovationen von Endress+Hauser für Wassersysteme

/
Prozessdaten werden auf einem Field Xpert SMT50B Tablet in einer Industrieanlage angezeigt ©Endress+Hauser
Prozessdaten werden auf einem Field Xpert SMT50B Tablet in einer Industrieanlage angezeigt
Digitalisierung

Netilion Water

Optimieren Sie den Wasser- und Abwasserbetrieb mit zentralisierten Einblicken. Netilion Water verbindet Anlagen- und Prozessdaten und liefert daraus aktuelle visuelle Darstellungen, um fundierte Entscheidungen sowie einen stabilen Betrieb an allen Standorten zu ermöglichen.

  • Wasser- und Abwasserdaten, zentral an einem Ort zusammengeführt
  • Transparenz in Echtzeit über Anlagen und Standorte hinweg
  • Frühzeitige Erkennung von Abweichungen zur Reduzierung von Betriebs- und Konformitätsrisiken
  • Unterstützung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben mit konsistenter Dokumentation
  • Weniger manueller Aufwand durch automatisierte Datenerfassung
Abwasserüberwachung mit den wichtigsten Messparametern ©Endress+Hauser
Abwasserüberwachung mit den wichtigsten Messparametern
Behandlung und Überwachung von Abwässern

Zuverlässige und kostengünstige Prozesssteuerung

Ermöglichen Sie schnellere, datengestützte Entscheidungen für maximale Produktivität und sorgen Sie für Betriebseffizienz durch zuverlässige Datenübertragung aus dem Feld. Erzielen Sie eine deutliche Senkung der Wartungskosten mit integrierter Reinigung und einfacher lokaler Gerätediagnose.

  • Automatisierter Datenfluss verringert den manuellen Arbeitsaufwand um bis zu 40 %, gleichzeitig reduziert eine zuverlässige Überwachung Risiken und Energieverschwendung und unterstützt die Einhaltung der Vorschriften.
  • Senken Sie die Betriebskosten um bis zu 20 % im ersten Jahr mit optimierter, vorausschauender Wartung und verlängerten Serviceintervallen.
  • Selbstdiagnose und Fernüberwachung reduzieren ungeplante Stillstandszeiten, manuelle Arbeiten und Integrationskosten über Standorte hinweg.

Entdecken Sie die Innovationen von Endress+Hauser für Behandlung und Überwachung von Abwasser

/
Unterstützung durch Serviceexperten ©Endress+Hauser
Dienstleistungen

Smart Support

Direkter Zugriff auf die Fachkompetenz von Endress+Hauser über die Online-Wissensdatenbank und Fernunterstützung in Remote-Sitzungen mit Fachingenieuren, die Verfügbarkeit und kurze Reaktionszeiten garantieren.

  • Maximieren Sie die Prozessverfügbarkeit und behalten Sie die Kontrolle über die Wartungskosten.
  • Gewährleisten Sie die Einhaltung der Wasservorschriften.
  • Sorgen Sie für den Wissenstransfer an die Mitarbeiter und die Entwicklung ihrer Kompetenzen.
  • Reduzieren Sie unnötige Emissionen durch Reisen und leisten Sie Ihren Beitrag zu Nachhaltigkeit und Netto-Null-Zielen.

Finden Sie die Produkte, die am besten für Ihre Anwendung geeignet sind

Sie sind unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezifische Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Mit dem Applicator Tool von Endress+Hauser wird die Produktauswahl für eine bestimmte Branche ganz einfach. Sie können es gleich testen!

Endnoten

Möchten Sie mehr über unser Angebot für Wasser und Abwasser erfahren?