Die Aufrechterhaltung der Trinkwasserqualität und -sicherheit wird angesichts der sich weltweit verschärfenden Wasserknappheit immer komplexer. Die Rohwassergewinnung aus Brunnen, Quellen und Flüssen muss überwacht werden, um lokal eine positive Wasserbilanz gewährleisten zu können. Mikroverunreinigungen und sonstige Verunreinigungen machen es immer schwieriger, Trinkwasser zu erzeugen, denn die Sicherheitsstandards und Risikomanagementsysteme sind strenger als je zuvor. Unsere innovativen Instrumentierungs-, Analyse- und Wartungslösungen sorgen für aktive Wassersicherheit.
Schlüsselfaktoren
50 %
der Weltbevölkerung
wird nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis zum Jahr 2025 in Gebieten mit Wasserknappheit leben. Mehr Fakten über Trinkwasser von der WHO! (Quelle: WHO).
Der Prozess der Trinkwasseraufbereitung im Detail
Zuverlässige Überwachung von Gewässern
Die exakte Überwachung von Gewässern kann einzigartige Herausforderungen mit sich bringen, wie z. B. witterungsbedingte Beanspruchungen und die schlechte Zugänglichkeit des Standorts einerseits und die Integration spezifischer Parameter und unterschiedlicher Technologien andererseits.
Unsere Kompetenz im Feld
Für unsere Messcontainerlösungen nutzen wir unsere erstklassige Fachkompetenz und Erfahrung in den Bereichen Containertechnik, Konstruktion und Projektmanagement.
- Entdecken Sie das Portfolio der automatischen Wasserprobenehmer von Endress+Hauser mit unabhängiger Stromversorgung und dezentraler Datenabfrage. Werfen Sie einen Blick auf unseren tragbaren automatischen Wasserprobenehmer Liquiport CSP44
- Sichere und einfache Probenahme mit Liquistation CSF48. Der vollautomatische Probenehmer ist konform mit jeder Wassergesetzgebung weltweit, verfügt über ein ausfallsicheres Kühlsystem und hat ein vandalismusgeschütztes Gehäuse.
Messgenauigkeit bei der Überwachung der Wasserqualität
Für eine sichere Überwachung Ihrer Kontrollpunkte und somit die Gewährleistung einer hervorragenden Trinkwasserqualität und -sicherheit ist eine hohe Messgenauigkeit unabdingbar.
Unsere Kompetenz im Feld
Basierend auf unserer Memosens-Technologie verfügen unsere intelligenten Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse über einen integrierten Datenchip im Messkopf, der Rohdaten speichert und ohne Prozessunterbrechung leicht ausgetauscht und neu kalibriert werden kann. Alle unsere hochmodernen Transmitter, Analysatoren und Probenehmer verwenden unsere standardisierte Liquiline-Plattform.
- Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und Sicherheit im Betrieb
- Durch eine Trend Erkennung der Sensordaten wird eine problemlose, vorausschauende Wartung ermöglicht
- Optimierte Ersatzteilbevorratung für weitere Kosteneinsparungen
- Entdecken Sie, wie die Wasserwerke Istrien hochwertiges Trinkwasser für eine ganze Region bereitstellen, und erleben Sie die Vorteile einer erfolgreichen Partnerschaft
Zuverlässige Durchflussmessung
Die Leckagenerkennung, Pumpenmanagement und der allgemeine Durchflussmengenausgleich sind ohne Durchflussmessung im Wasserverteilungsnetz nicht möglich.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser umfassendes Produktportfolio an magnetisch-induktiven Durchfluss-Messeinrichtungen wurde speziell für die Wasserwirtschaft entwickelt.
- Zuverlässige Messung bei konstanter Genauigkeit mit dem Durchflussmessgerät Proline Promag W 400, einem Sensor mit Fest- oder Losflanschen
- Höhere Messzuverlässigkeit mit unserem modernen Onboard-Diagnose-, Verifikations- und Überwachungskonzept Heartbeat Technology
- Maximale Messleistung ohne Rohrdrosselung und somit ohne Druckverlust mit unseren Durchflussmessgeräten Promag W 300/400/500 mit ihrer Möglichkeit, auf Ein- und Auslaufstrecken (0 x DN) und Rohreinschnürung (Full-bore-Design) zu verzichten
Vorteile
Sauberes Trinkwasser ist lebenswichtig. Deshalb tragen die Betreiber von Wasserwerken besondere Verantwortung. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, benötigen sie einen Partner, dem sie jederzeit vertrauen können. Endress+Hauser ist ein Familienunternehmen, das bereits auf eine über 60-jährige Geschichte zurückblicken kann. Der Aufbau nachhaltiger Beziehungen zu unseren Kunden überall in der Welt liegt uns sehr am Herzen. Verlassen Sie sich auf unsere innovativen Lösungen für die Überwachung der Trinkwasserqualität, um Ihre Wasserquellen und Ihre Trinkwasserversorgung zu schützen.
Schlüsselfaktoren
40 %
längere Lebensdauer unserer digitalen Sensoren
Schlüsselfaktoren
250.000
installierte digitale Analysesensoren weltweit
Schlüsselfaktoren
3 Mio.
Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte Proline Promag
wurden seit der Markteinführung 1977 weltweit in viele weitere Anwendungsbereiche verkauft
Wie wir Sie unterstützen
Unser Portfolio umfasst komplette Mess-, Analyse- und Wartungslösungen zur Einhaltung von Automatisierungs- und Überwachungszielen. Dies bietet die Grundlage für ein modernes Qualitätsmanagement bei der Wasserentnahme, -aufbereitung und -verteilung, einschließlich Dokumentationsmanagement, Messgeräteverifikation sowie Strategien zur Wartung. Das garantiert ein optimales Risikomanagement sowie die bestmögliche Wassersicherheit.
- Umfassende Containerlösungen für eine optimale Gewässerüberwachung
- Umfangreiches Portfolio, um die gängigsten Messaufgaben in der Wasseraufbereitung sicherzustellen
- Robuste Lösungen für Online-Analyseaufgaben und Lösungen zur Fernüberwachung von Außenstellen
- Intelligente Technologien, die die Identifizierung und Überwachung kritischer Kontrollpunkte (CCP´s) und somit auch die Optimierung von Wartung, Kalibrierung und Verifikation ermöglichen