Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Gewährleistete Wasserqualität und -sicherheit durch innovative Instrumentierungs-, Analyse- und Wartungslösungen
Die Aufrechterhaltung der Trinkwasserqualität und -sicherheit wird angesichts der sich weltweit verschärfenden Wasserknappheit immer komplexer. Die Rohwassergewinnung aus Brunnen, Quellen und Flüssen muss überwacht werden, um lokal eine positive Wasserbilanz gewährleisten zu können. Mikroverunreinigungen und sonstige Verunreinigungen machen es immer schwieriger, Trinkwasser zu erzeugen, denn die Sicherheitsstandards und Risikomanagementsysteme sind strenger als je zuvor. Unsere innovativen Instrumentierungs-, Analyse- und Wartungslösungen sorgen für aktive Wassersicherheit.
50 %
der Weltbevölkerung
wird nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis zum Jahr 2025 in Gebieten mit Wasserknappheit leben. Mehr Fakten über Trinkwasser von der WHO! (Quelle: WHO).
Wie wir Sie unterstützen
Unser Portfolio umfasst komplette Mess-, Analyse- und Wartungslösungen zur Einhaltung von Automatisierungs- und Überwachungszielen. Dies bietet die Grundlage für ein modernes Qualitätsmanagement bei der Wasserentnahme, -aufbereitung und -verteilung, einschließlich Dokumentationsmanagement, Messgeräteverifikation sowie Strategien zur Wartung. Das garantiert ein optimales Risikomanagement sowie die bestmögliche Wassersicherheit.
Umfassende Containerlösungen für eine optimale Gewässerüberwachung
Umfangreiches Portfolio, um die gängigsten Messaufgaben in der Wasseraufbereitung sicherzustellen
Robuste Lösungen für Online-Analyseaufgaben und Lösungen zur Fernüberwachung von Außenstellen
Intelligente Technologien, die die Identifizierung und Überwachung kritischer Kontrollpunkte (CCP´s) und somit auch die Optimierung von Wartung, Kalibrierung und Verifikation ermöglichen
Anwendungen
Zuverlässige Überwachung von Gewässern
Die exakte Überwachung von Gewässern kann einzigartige Herausforderungen mit sich bringen, wie z. B. witterungsbedingte Beanspruchungen und die schlechte Zugänglichkeit des Standorts einerseits und die Integration spezifischer Parameter und unterschiedlicher Technologien andererseits.
Unsere Kompetenz im Feld
Für unsere Messcontainerlösungen nutzen wir unsere erstklassige Fachkompetenz und Erfahrung in den Bereichen Containertechnik, Konstruktion und Projektmanagement.
Entdecken Sie das Portfolio der automatischen Wasserprobenehmer von Endress+Hauser mit unabhängiger Stromversorgung und dezentraler Datenabfrage. Werfen Sie einen Blick auf unseren tragbaren automatischen Wasserprobenehmer Liquiport CSP44
Sichere und einfache Probenahme mit Liquistation CSF48. Der vollautomatische Probenehmer ist konform mit jeder Wassergesetzgebung weltweit, verfügt über ein ausfallsicheres Kühlsystem und hat ein vandalismusgeschütztes Gehäuse.
Messgenauigkeit bei der Überwachung der Wasserqualität
Für eine sichere Überwachung Ihrer Kontrollpunkte und somit die Gewährleistung einer hervorragenden Trinkwasserqualität und -sicherheit ist eine hohe Messgenauigkeit unabdingbar.
Unsere Kompetenz im Feld
Basierend auf unserer Memosens-Technologie verfügen unsere intelligenten Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse über einen integrierten Datenchip im Messkopf, der Rohdaten speichert und ohne Prozessunterbrechung leicht ausgetauscht und neu kalibriert werden kann. Alle unsere hochmodernen Transmitter, Analysatoren und Probenehmer verwenden unsere standardisierte Liquiline-Plattform.
Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und Sicherheit im Betrieb
Durch eine Trend Erkennung der Sensordaten wird eine problemlose, vorausschauende Wartung ermöglicht
Optimierte Ersatzteilbevorratung für weitere Kosteneinsparungen
Die Leckagenerkennung, Pumpenmanagement und der allgemeine Durchflussmengenausgleich sind ohne Durchflussmessung im Wasserverteilungsnetz nicht möglich.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser umfassendes Produktportfolio an magnetisch-induktiven Durchfluss-Messeinrichtungen wurde speziell für die Wasserwirtschaft entwickelt.
Zuverlässige Messung bei konstanter Genauigkeit mit dem Durchflussmessgerät Proline Promag W 400, einem Sensor mit Fest- oder Losflanschen
Höhere Messzuverlässigkeit mit unserem modernen Onboard-Diagnose-, Verifikations- und Überwachungskonzept Heartbeat Technology
Maximale Messleistung ohne Rohrdrosselung und somit ohne Druckverlust mit unseren Durchflussmessgeräten Promag W 300/400/500 mit ihrer Möglichkeit, auf Ein- und Auslaufstrecken (0 x DN) und Rohreinschnürung (Full-bore-Design) zu verzichten
"Ich bin stets daran interessiert, die Prozesse kennen- und verstehen zu lernen, mit denen sich die Wasseraufbereitung optimieren lässt. Ich verbringe viel Zeit mit dem Kunden um ihm zu helfen, seine Prozesse zu verbessern"
Vorteile
Sauberes Trinkwasser ist lebenswichtig. Deshalb tragen die Betreiber von Wasserwerken besondere Verantwortung. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, benötigen sie einen Partner, dem sie jederzeit vertrauen können. Endress+Hauser ist ein Familienunternehmen, das bereits auf eine über 60-jährige Geschichte zurückblicken kann. Der Aufbau nachhaltiger Beziehungen zu unseren Kunden überall in der Welt liegt uns sehr am Herzen. Verlassen Sie sich auf unsere innovativen Lösungen für die Überwachung der Trinkwasserqualität, um Ihre Wasserquellen und Ihre Trinkwasserversorgung zu schützen.
Um zu gewährleisten, dass Grenzwerte für Trinkwasser jederzeit eingehalten werden, unterstützt NSI-Technik die Abteilung für Pathologie des Universitätskrankenhauses in Würzburg mit einem Desinfektionspanel
Ein Wasserversorger in Deutschland hatte das Problem, dass es aufgrund von verstopften Rohren in Brunnen Rohwassergewinnung) zu ungeplanten Stillstandszeiten kam. Dank Heartbeat Technology und der integrierten Belagserkennung überwacht der Kunde nun die Ansatzbildung.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Wassersicherheit
Membranfiltration in der Wasseraufbereitung
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Membranfiltrationskontrolle mit Messgeräten von Endress+Hauser und gewährleisten Sie die höchsten Standards bei der Wasserqualität.
Dienstleistungen für Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen
Entdecken Sie unsere Dienstleistungen für Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen - von der Inbetriebnahme und Verifikation bis hin zur Wartung der Prozessinstrumentierung
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Kraftwerke & Energie: Fahren Sie Ihre Anlage hoch
Kraftwerke & Energie: Fahren Sie Ihre Anlage hoch
Sie liefern der Welt Energie. Wir liefern Ihnen Anwendungs-Know-how für alle Arten von Kraftwerken: Kohle-, Gasturbinen-, Gas-und-Dampfturbinen-, Müll-/Biomasse-, Wasser- oder Kernkraftwerke und dezentrale Energieanlagen
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .