Reparatur von Messgeräten
Vertrauen Sie bei der zuverlässigen Reparatur Ihrer Geräte auf die Kompetenz des Herstellers
Selbst modernste Komponenten können das Ende ihres Lebenszyklus erreichen, was zu Fehlfunktionen und verminderter Produktivität führen kann. Der Reparaturservice wird von qualifizierten Servicetechnikern von Endress+Hauser unter Verwendung der richtigen Werkzeuge durchgeführt, damit die Funktionalität des Messgeräts schnell wiederhergestellt wird.
                        Vorteile
Die Ursache der Fehlfunktion wird in einem Reparaturbericht identifiziert.
Durch die zuverlässige Wiederherstellung des Messgerätes wird das Problem beim ersten Mal gelöst.
Umfassende Wartung bestimmter Geräte zur Vermeidung zukünftiger Ausfälle (z.B. Gasanalysatoren)
Bei einer Reparatur durch Endress+Hauser gilt für das gesamte reparierte Gerät eine erweiterte Garantie. Die Bedingungen variieren je nach Land.
Unser Angebot
Durch die Instandsetzung Ihrer Geräte kann deren Lebensdauer verlängert werden. Unsere Techniker sind in der Lage, sowohl veraltete oder ältere Messgeräte als auch moderne Messgeräte zu reparieren. Egal, ob es sich um den Austausch wichtiger Komponenten, die Wiederherstellung der Funktionalität oder die Lösung unvorhergesehener Probleme handelt – wir bringen Ihre Geräte wieder in einen optimalen Zustand.
Die Fehlerursache wird ermittelt und die Reparatur erfolgt in der Regel zu einem Festpreis.
Die Funktionalität der Geräte wird mit Originalersatzteilen wiederhergestellt.
Firmware-Updates werden bei Bedarf während der Gerätereparatur durchgeführt.
Je nach Land beinhaltet die Gerätereparatur bei Endress+Hauser eine Kalibrierung unter Laborbedingungen, um die Genauigkeit sicherzustellen.
Bestimmte Geräte können kurzfristig oder auf Anfrage ausgetauscht oder ersetzt werden.