Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Vermeidung von thermischen Schäden und Energieverlusten in Salzschmelze-Speichertanks

Die umfassende Temperaturmessung in der Salzschmelze, entlang der Tankwand und am Tankfundament ermöglicht die frühzeitige Erkennung von thermischen Anomalien und unterstützt einen sicheren, effizienten Energiespeicherbetrieb.

Industrie: Kraftwerke & Energie
Montage der Temperaturüberwachung in einer thermischen Salzschmelze-Energiespeicheranlage

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Zusammenfassung

Thermische Salzschmelze-Energiespeichersysteme erfordern eine zuverlässige Temperaturüberwachung, um die Effizienz aufrechtzuerhalten und die kritische Infrastruktur zu schützen. Hohe Prozesstemperaturen, thermische Schichtung und Wärmeübertragung können sich auf die Speicherleistung und die Asset-Lebensdauer auswirken, wenn sie unentdeckt bleiben. Endress+Hauser geht diese Herausforderung mit einem umfassenden Konzept zur Erstellung von Temperaturprofilen an, das die gespeicherte Salzschmelze, die Tankwand und das Fundament überwacht. Die Lösung ermöglicht die Früherkennung von abnormem thermischem Verhalten und unterstützt einen sicheren, effizienten und zuverlässigen Anlagenbetrieb. 

Die Vorteile: Bessere Kontrolle kritischer thermischer Bedingungen

Frühzeitige Warnung

Erkennung von thermischen Anomalien

Schutz der Assets

Verringertes strukturelles Risiko

Höhere Effizienz

Verbesserte Energienutzung

Das integrierte Temperaturüberwachungskonzept bietet Einblicke in die thermischen Bedingungen im gesamten Salzschmelze-Speichersystem, inklusive Speichermedium, Tankwand und Fundament. Durch die Kombination mehrerer Technologien zur Erstellung von Temperaturprofilen können Bediener aufkommende thermische Probleme identifizieren, bevor diese sich auf die Speicherleistung oder die Integrität der Assets auswirken. 

Die Lösung unterstützt die Erkennung von thermischer Schichtung, abnormer Wärmeübertragung, Verschleiß der Isolierung und Abweichungen in den Fundamenttemperaturen. Diese Informationen ermöglichen fundiertere betriebliche Entscheidungen und tragen dazu bei, stabile Speicherbedingungen während der Belade-, Speicher- und Entladezyklen aufrechtzuerhalten. 

Zu den erwarteten Vorteilen gehören u. a. eine verbesserte Prozesssicherheit, bessere Nutzung der gespeicherten thermischen Energie, verringertes Wartungsrisiko und ein besserer Schutz der kritischen Infrastruktur. Das umfassende Temperaturprofil unterstützt zudem langfristige Asset-Management-Strategien und trägt zu einer zuverlässigen Anlagenverfügbarkeit während des gesamten Lifecycle bei.

Die Herausforderung: Thermische Schäden und Energieverluste in Salzschmelze-Speichertanks verhindern

Die Salzschmelze-Energiespeicherung ist eine Schlüsseltechnologie in solarthermischen Kraftwerken mit Strahlungsbündelung (Concentrated Solar Power, CSP) und industriellen thermischen Speichersystemen. Um die Speichereffizienz zu maximieren und die langfristige Zuverlässigkeit der Assets sicherzustellen, benötigen Betreiber präzise Einblicke in die Temperaturbedingungen im gesamten Speichersystem. Allerdings machen die hohen Betriebstemperaturen, thermische Schichtung, zyklisches Heizen und Abkühlen sowie korrosive Prozessbedingungen eine zuverlässige Temperaturüberwachung schwierig. 

Ohne repräsentative Temperaturprofile kann eine abnorme Wärmeübertragung unerkannt bleiben. Dies kann zu Hot Spots, Beschädigung der Dämmung, Strukturbelastung, Erstarren der Schmelze, verringerter Speichereffizienz oder langfristigen Schäden an Tank und Tankfundament führen. Da Speichertanks große Anlagenbestandteile mit beschränkter Zugänglichkeit und langen Wartungsintervallen sind, benötigen Betreiber eine zuverlässige Möglichkeit, die Temperaturverteilung in der Salzschmelze, entlang der Tankwand und am Tankfundament während des gesamten Anlagenlebenszyklus zu überwachen.

Unsere Lösung: Erkennung von abnormem thermischem Verhalten, bevor es Sicherheit und Leistung beeinträchtigt

Endress+Hauser geht die Herausforderung mit einem mehrschichtigen Temperaturüberwachungskonzept an, das umfassenden Einblick in das thermische Verhalten des Salzschmelze-Speichersystems bietet. Anstatt sich auf einzelne Messstellen zu stützen, kombiniert die Lösung geeignete Multipoint-Technologien für jeden kritischen Tankbereich und ermöglicht es Bedienern so, abnorme Temperaturbedingungen zu erkennen, bevor sie Sicherheit, Effizienz oder Asset-Integrität beeinträchtigen. 

iTHERM MultiSens Flex TMS31 wurde vertikal im Salzschmelze-Speichertank montiert und misst das Temperaturprofil in der gesamten gespeicherten Salzschmelze. Dadurch können Bediener die thermische Schichtung während der Be- und Entladezyklen überwachen, eine ungleichmäßige Wärmeverteilung identifizieren und verifizieren, dass die thermische Energie effizient gespeichert und freigesetzt wird. Durch die Bereitstellung eines repräsentativen Temperaturprofils über die gesamte Tankhöhe unterstützt das System die optimierte Speicherleistung und frühzeitige Erkennung von Prozessabweichungen. 

Zum Schutz der mechanischen Integrität der Speichereinrichtung wurde iTHERM MultiSens Bundle TMS01 in kritischen Bereichen der Tankwand und der Isolierung montiert. Die Lösung überwacht kontinuierlich die Wandtemperaturen und trägt dazu bei, eine abnorme Wärmeübertragung durch die Tankstruktur zu identifizieren. Auf diese Weise können Bediener schon frühzeitig den Verschleiß der Isolierung, die Entwicklung von Hot Spots oder eine exzessive thermische Belastung erkennen, wodurch sich das Risiko einer beschleunigten Materialalterung und teuren Reparaturen verringert. 

iTHERM MultiSens Slim TMS21 ist in den Bereich des Tankfundaments integriert, wo die Temperaturüberwachung zum Schutz der Betonstruktur unter dem Speichertank unerlässlich ist. Das System erkennt eine ungewöhnliche Wärmeübertragung aus dem Salzschmelzebestand in Richtung Fundament und gibt eine Frühwarnung aus, wenn die Temperatur kritische Schwellwerten nähert. Das hilft, langfristige Strukturschäden zu verhindern, unterstützt eine längere Asset-Lebensdauer und trägt zum sicheren Betrieb der gesamten Speichereinrichtung bei. 

Zusammen liefern diese drei Technologien ein vollständiges thermisches Bild des Speichersystems. Bediener erhalten gleichzeitig zuverlässige Informationen zu den Bedingungen des Salzschmelzebestands, der Tankstruktur und des Fundaments. Der ganzheitliche Ansatz ermöglicht einen früheres Eingreifen, verbesserte Energienutzung, verringertes Wartungsrisiko und einen erweiterten Schutz der hochwertigen Speichereinrichtungen während ihres Betriebslebenszyklus.

Ähnliche Themen

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Eingesetzte Produkte und Services

/

Ähnliche Lösungen und Technologie

Temperaturmesstechnik

Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie

Weitere Informationen

Systemprodukte

Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle

Weitere Informationen

Software-Lösungen für alle Industriebranchen

Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen, die dafür sorgen, dass Ihre betrieblichen Abläufe bei vollem Potential ausgeführt werden.

Weitere Informationen

Druckmessgeräte für industrielle Druckmessung

Relativ-, Absolutdruck- und Differenzdruckmessung für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe

Weitere Informationen

Überwachung von Abwassereinleitungen

Stellen Sie die rechtskonforme Abwassereinleitung mit vollständiger, zuverlässiger Überwachung sicher und profitieren Sie von kontinuierlichen Werten und schneller Reaktion auf Verunreinigungen.

Mehr erfahren

Wasserstoffmessung in Erdgasleitungen

Die schnelle, kontinuierliche Wasserstoffmessung in Erdgasleitungen ermöglicht das sichere Mischen, die Einhaltung der Qualität und die dynamische Überwachung mit Raman-Spektroskopie - ohne Verbrauchsmaterialien oder Abfackeln

Mehr erfahren

Analyse der Biomethan-Qualität für eine sichere und gesetzeskonforme Gaseinspeisung 

Gewährleisten Sie zuverlässige Biomethan-Qualität mit einer schnellen, genauen Online-Messung von H₂S, Wassertaupunkt und kritischen Parametern für die sichere Netzeinspeisung und den effizienten Betrieb. 

Mehr erfahren

Schutz von Umkehrosmose-Membranen durch die Online-Überwachung der Wasserqualität bei der Entsalzung 

Zuverlässige Online-Überwachung der Wasserqualität zum Schutz von Umkehrosmose-Membranen, zur Reduzierung des Reinigungsaufwands und zur Verlängerung der Membranlebensdauer bei Anwendungen für die Entsalzung und Wasserwiederverwendung

Mehr erfahren

FAQ