Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Zum Wohl der Fische

Echtzeitüberwachung für optimale Bedingungen

Schwankender Sauerstoff im Wasser kann fatale Folgen haben: Das Wachstum der Fische wird gehemmt, Krankheiten breiten sich aus, ganze Bestände sterben. Warmes Wasser und hoher Verbrauch verschärfen das Risiko. Deshalb ist eine zuverlässige Überwachung unerlässlich.

Ein Mitarbeiter der Fischfarm überprüft die Daten am Liquiline-Messumformer ©Sportfischer Verein Bezirk Visp
Fische im Wasser ©Sportfischer Verein Bezirk Visp

Vorteile mit der Endress+Hauser Lösung

  • Kontinuierliche Überwachung kritischer Wasserparameter

  • Automatisierte Messung und Dokumentation

  • Zuverlässige Früherkennung kritischer Prozesszustände

  • Fernzugriff auf Messwerte

  • Verbesserte Prozessstabilität in der Fischzucht

Marco Burkhalter, Vorstand (Unterhalt Fischzucht), Sportfischerverein Bezirk Visp

Die Bedienung ist unkompliziert und funktioniert zuverlässig sowohl am Laptop als auch am Smartphone. So haben wir die Werte jederzeit und von überall im Blick.

Marco Burkhalter, Vorstand (Unterhalt Fischzucht)
Sportfischerverein Bezirk Visp

Die Herausforderung für den Kunden

Eine stabile Sauerstoffkonzentration ist in der Fischzucht essenziell, da selbst kurzfristige Abweichungen bereits erhebliche Verluste verursachen können. Da die Sauerstoffverfügbarkeit von der Wassertemperatur und natürlichen biologischen Prozessen beeinflusst wird, unterliegt sie ständigen Schwankungen. Werden Messwerte nicht präzise erfasst oder Anpassungen nicht rechtzeitig vorgenommen, kann der Sauerstoffgehalt schnell in einen kritischen Bereich geraten, was sowohl die Kosten erhöht als auch den Fischbestand gefährdet.

Unsere Lösung

Die Kombination aus Liquiline Edge Module und der Netilion-Cloud‑Plattform ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung kritischer Wasserparameter in der Fischzucht. Messwerte wie Sauerstoff, pH‑Wert und Temperatur werden automatisch erfasst und stehen in Echtzeit zur Verfügung, sodass manuelle Messungen und Dokumentationen entfallen. Eine zuverlässige Datenübertragung sowie die frühzeitige Erkennung kritischer Zustände unterstützen eine stabile Prozessführung und einen effizienten Betrieb.

Kontakt

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.