drinktec 2017

Prozessautomatisierung – sicher, effizient und aus einer Hand

Auf der drinktec 2017 zeigt Endress+Hauser Messtechnik und Automatisierungskonzepte für alle Prozessbereiche am Beispiel Mixing & Blending und CIP. Als globaler Partner unterstützen wir das Thema Food Safety mit akkreditierten Kalibrierdienstleistungen sowie sich selbst kalibrierender und überwachender Messtechnik.
Geräteneuheiten zeigen, wie Sie hochgenau Dichte messen, Wasserkreisläufe einfach überwachen oder wie wir Sie bei der Realisierung von Industrie 4.0 unterstützen.
Besuchen Sie uns vom 11.-15. September auf der drinktec in Halle A3 Stand 322.
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!

  • Datum
    11.09.2017 - 15.09.2017
  • Angebotene Sprache
    Deutsch

Erstes selbstkalibrierendes Thermometer – iTHERM TrustSens

100% Compliance – 0% Aufwand
Einzigartige Sensortechnologie mit Selbstkalibrierfunktion

Hohe Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch permanente Inline Selbstkalibrierung - das hygienische iTHERM TrustSens Thermometer ist für Benutzer in der Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie bestimmt, die eine lückenlose Übereinstimmung zu den FDA bzw. GMP-Regeln benötigen. iTHERM TrustSens eliminiert das Risiko von Nichtkonformitäten während der Produktion. Coming soon!

Mehr Informationen zu TrustSens >>>

Food Safety

Bei Lebensmittel- und Getränkeherstellern hat die Produktsicherheit einen sehr hohen Stellenwert. Die Reinigbarkeit der Produktionsanlagen spielt in Food-Safety-Konzepten eine große Rolle. Wir zeigen Ihnen, was Sie bei Geräteauswahl und -installation beachten müssen, um Hygienekonzepte gezielt umzusetzen. Zusätzlich müssen Werkstoffe, die mit Prozessmedien in Kontakt kommen, ebenfalls bestimmte Eigenschaften aufweisen. Wir erläutern Ihnen, welche dies sind und welche Zertifikate Sie benötigen, damit der Prozess den Regularien entspricht.

Mehr Informationen zu Food Safety >>>

Heartbeat Technology – immer am Puls der Messung

Die Anforderung nach schneller und einfacher Überprüfung von Messgeräten besteht gerade in der Food&Beverage-Industrie, um jederzeit ein sicheres und reproduzierbares Endprodukt zu gewährleisten. Im Rahmen von HACCP-Konzepten und gemäß dem IFS Food 6 Standard ist eine Verifikation und Dokumentation von Messstellen in festgelegten Intervallen erforderlich. Erstmals ermöglicht die Heartbeat Technology, diese Anforderungen vollumfänglich für Durchfluss-, Füllstand- und Temperaturmessstellen mit hoher Qualität umzusetzen – und zwar ohne Anlagenstillstand im eingebauten Zustand.

Industrie 4.0, Digitalisierung und IoT – entdecken, was dahintersteckt

Industrie 4.0 ist mehr als nur ein Hype-Thema. Digitalisierung und die hochgradige Vernetzung der Produktionseinheiten erhöht die Anlagenverfügbarkeit und die Effizienz Ihrer Produktion und stellt somit auch in Zukunft Ihre Wettbewerbsfähigkeit sicher. Durch eine übergreifende Vernetzung Ihrer Prozess-, Arbeits- und Geschäftsprozesse in Kombination mit intelligenter, selbstüberwachender Messtechnik realisiert Endress+Hauser gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die Ihre Produktionsprozesse revolutionieren und vereinfachen.

drinktec 2017

Produkt-Highlights