Nehmen Sie an unseren kostenlosen Webinaren der Prozessautomatisierung teil

Sie fragen, wir antworten!

Nehmen Sie an unseren kostenlosen Webinaren teil, in denen verschiedene Themen der Prozessautomatisierung behandelt werden. Nutzen Sie die Gelegenheit, mehr zu erfahren und direkt mit unseren Experten zu chatten!

Vorteile

  • Live und interaktiv – unsere Experten beantworten Ihre Fragen.

  • Unsere kostenlosen Webinare sind leicht und bequem zugänglich.

  • Bei unserem breiten Themenspektrum ist sicher auch ein für Sie relevantes Thema dabei!

September

©Shutterstock

3 Arten der Verbesserung der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit Ihres Gasprozesses - 10.09.2019 >>> In Erdgasaufbereitungsanlagen werden verschiedene Bearbeitungsschritte durchgeführt, um Sauergase und andere Verunreinigungen zu entfernen. Wie überwachen Sie H2O, H2S, CO2 und O2 in Erdgas? Wie bestimmen Sie die BTU? Während des Webinars gewinnen Sie Antworten und Einblicke.

Oktober

©Endress+Hauser

Präzision bei der Dichtemessung - Tropfen für Tropfen - 01.10.2019 >>> Von der höchsten Genauigkeit bei der Dichtemessung bis zum kleinsten Tropfen zur Verbesserung Ihrer Prozesse. Ihre höchsten Anforderungen in der chemischen und der Öl- und Gasindustrie, aber auch in der Hygieneindustrie, bei Lebensmitteln und Getränken und beim Life Science werden erfüllt.

©Endress+Hauser

Echtzeitüberwachung der Feuchte (H2O) in Erdgasleitungen - 22.10.2019 >>> Nasses Gas kann nicht transportiert werden. Hohe Gehalte an festen und flüssigen Verunreinigungen stellen eine Herausforderung für die Feuchtemessung dar. Diese Verunreinigungen zerstören Sensoren, und eine Querempfindlichkeit mit der Feuchtemessung muss vermieden werden. Erfahren Sie in diesem Webinar, wie TDLAS-Gasanalysatoren Ihre Sicherheit erhöhen und Ihre Betriebskosten verringern.

Dezember

©Endress+Hauser

IIoT 4.0 in der Wasser- und Abwasserindustrie - 22.12.2019 >>> Haben Sie sich jemals gefragt, wie IIoT 4.0 in Ihrer Trink- oder Abwasseranlage aussehen könnte? Welche Folgen hat dieses Konzept für die Instrumentierung? Dieses Webinar bringt Ihnen mehr Klarheit bei der Aufrüstung Ihrer Instrumentierung und Systeminfrastruktur zur Nutzung dieser digitalen Evolution.