Nehmen Sie an unseren kostenlosen Webinaren zur Prozessautomatisierung teil

Sie fragen, wir antworten!

Nehmen Sie an unseren kostenlosen Webinaren teil, in denen verschiedene Themen der Prozessautomatisierung behandelt werden. Hier haben Sie Gelegenheit, mehr zu erfahren und direkt mit unseren Experten zu chatten!

Vorteile

  • Live und interaktiv – unsere Experten beantworten Ihre Fragen.

  • Unsere kostenlosen Webinare sind leicht und bequem zugänglich.

  • Bei unserem breiten Themenspektrum ist sicher auch ein für Sie relevantes Thema dabei!

Monatlich wiederkehrendes Webinar von Juli bis Dezember 2020

©Endress+Hauser

Optimierte Kalibrierung: Analyse der Messleistung & Optimierung von Kalibrierintervallen – Monatlich wiederkehrendes Webinar von Juli bis Dezember 2020 klicken Sie hier für die Daten >>> Versuchen Sie nicht länger, auf Grundlage eines Stapels von Kalibrierungsberichten Antworten zu finden oder über Aktionen zu entscheiden. In diesem Live-Webinar erfahren Sie, wie unsere Experten Transparenz in Ihre Kalibrieraktivitäten bringen, Messrisiken und Verbesserungspotenziale identifizieren.

Juli

©Kaiser

Inline-Ultraschall-verstärkte Raman-Spektroskopie - 14.07.2020 >>> Dieses Webinar bietet eine theoretische Einführung in die Ultraschallpartikelmanipulation und veranschaulicht, wie die Kombination von Raman-Spektroskopie und Ultraschallpartikelmanipulation es ermöglicht, die LOD der Inline-Raman-Spektroskopie zu verbessern. Die Vorteile einer optimierten geometrischen Anordnung werden ebenfalls diskutiert.

©Endress+Hauser

Raman zurück zu den Grundlagen: Verstehen der Merkmale einer kompletten Raman-Spektroskopie-Lösung - 28.07.2020 >>> In diesem lehrreichen Webinar werden wir die grundlegenden Prinzipien der Raman-Spektroskopie vorstellen und untersuchen, wie man ein Raman-Signal erfasst und was zur Erstellung einer vollständigen, hocheffektiven Raman-Lösung erforderlich ist.

August

©Endress+Hauser

Optimierung analytischer pH-Messungen – 13.08.2020 >>> Vermeiden Sie kostspielige Fehler bei der Konzeption und Implementierung neuer oder bestehender analytischer Messschleifen. Wo der Sensor zu montieren ist, wie er zu installieren ist und beste Praktiken für eine erfolgreiche Messung. 

©Lundin Norway / Endress+Hauser

DP-Füllstandmessung - Innovationen und die Do's and Don'ts – 23.08.2020 >>> Informieren Sie sich über Innovationen zur Maximierung der Einfachheit, Sicherheit, Produktivität und Effizienz Ihres DP-Füllstandsystems.