Bestandsüberwachung für jeden Tank
Mit Lösungen für die Lagerbestandsüberwachung können Sie transparente Geschäftsentscheidungen treffen
In Fertigungsunternehmen werden die Lagerbestände üblicherweise nicht konsistent oder in Echtzeit gemessen und angezeigt. Die Verarbeitung der Bestandsdaten erfolgt daher hauptsächlich manuell, was zu Fehlern in den Daten sowie zu einem doppelten Arbeitsaufwand führt. Dies kann zu hohen Beständen, zu hohen Bestandskosten und zu Entscheidungen führen, die auf dem Gefühl und nicht auf Fakten basieren. Unsere Lösungen für die Lagerhaltung garantieren eine einfache Überwachung und Visualisierung von Tanks und Silos, um die genannten typischen Probleme zu vermeiden.
Für eine korrekte Verwaltung bedarf es korrekter Messungen
...mit den bestgeeigneten Messgeräten. Wir bieten Ihnen eine umfassende Lagerbestandsüberwachung, zu der ein breites Spektrum an Messgeräten sowie eine offene, sichere Datenintegration gehören. Neben Geräten zur Erfassung von Füllstand, Druck, Temperatur, Dichte und Durchfluss sowie Sicherheitsvorrichtungen umfasst dieses Angebot auch Systemkomponenten wie speicherprogrammierbare Steuerungen, Gateways und Telemetriesysteme. Durch die Kombination dieser Hardware mit unserer Software bleiben alle Lagerbestände stets sichtbar – immer und überall.
Softwarelösungen für die Online-Lagerhaltung
Mit der Lagerhaltungssoftware SupplyCare können Mengen, Trends sowie Alarmsignale für Ihre verfügbaren Lagerbestände angezeigt werden. Dabei können Sie zwischen einer Host-Version auf einer auf einer redundanten Serverinfrastruktur bei Endress+Hauser und einer auf Ihrer Serverinfrastruktur installierten Enterprise-Version wählen. SupplyCare erlaubt die Zusammenarbeit der verschiedenen an einem Standort oder sogar an mehreren dezentralen Standorten angesiedelten Interessengruppen und die zugehörige Entscheidungsfindung.