Automatische Überfüllsicherung
Problemloses Erkennen, Anzeigen und Vermeiden von Überfüllungen mit einem nach IEC 61511 zertifizierten System, das API 2350 erfüllt
Nachdem es in jüngster Zeit verschiedene Vorfälle mit Tanks gegeben hat, wurden die Überfüllschutzsysteme systematisch überholt. Die branchenbeste Praxis für das Verwalten von Lagertanks verbindet nun die bestehende präskriptive Norm API 2350 mit der Norm IEC 61511 über funktionale Sicherheit. Unsere automatische Überfüllsicherung kann eine gefährliche Überfüllung Ihres Lagertanks für Chemikalien oder Erdöl feststellen, anzeigen und verhindern. Sie ergänzt so unsere Lösungen für die Tankstandmessung und Bestandsverwaltung.

Automatisches Überfüllschutzsystem – Kombination aus Überfüllsicherung nach API 2350 und funktionaler Sicherheit nach IEC 61511
Eine Lösung für den gesamten Sicherheitskreis
Die Norm API 2350 beschreibt Verfahren, wie Eigentümer und Bedienpersonal Tanküberfüllungen verhindern können. Hierzu ist die Verwendung eines Risikobewertungssystems erforderlich. Funktionale Sicherheit kann Funktionskreisläufe lediglich ergänzen. Das vollautomatische Überfüllschutzsystem von Endress+Hauser wurde von unabhängigen, weltweit tätigen Sicherheitsinspektoren nach SIL2 und SIL3 zertifiziert.
Abnahmeprüfung von 16 Tanks in weniger als fünf Minuten
Nach IEC 61511 und API 2350 muss die Sicherheitsfunktion eines Gerätes in angemessenen Intervallen durch Abnahmeprüfungen sichergestellt werden. Sie belegen die korrekte Funktionsweise des sicherheitstechnischen Systems hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen. Bei der integrierten Abnahmeprüfung der automatischen Überfüllsicherung werden automatisch mit nur einem Tastendruck alle sicherheitsrelevanten Geräte wie Füllstandsschalter, Sicherheitsrelais, Signalhorn und Blinklicht getestet.
Dies nimmt weniger als fünf Minuten in Anspruch, und im Anschluss wird ein Bericht generiert, der über eine USB-Verbindung ausgedruckt werden kann. So werden der Zeitaufwand für die Inbetriebnahme und Wartung und die damit einhergehenden Kosten beträchtlich gemindert.
Sicherheit mit einem unabhängigen sicherheitstechnischen System (SIS)
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die höchsten Sicherheitsstandards zu erfüllen, muss jedes SIS so ausgelegt sein, dass es unabhängig von allen übrigen Steuersystemen der Geräte arbeitet. Sämtliche Steuerelemente einschließlich Füllstandmessgeräte, Steuerungen und Alarmgeräte müssen ausschließlich dem SIS zugeordnet sein. Die automatische Überfüllsicherung ist vollständig unabhängig. Außerdem verfügt sie über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die einen mindestens 30-minütigen Systembetrieb über die Batterie erlaubt.
Automatische Überfüllsicherung