Kompaktes Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS)
Kompakte SWAS-Analysepanels für eine zuverlässige und sichere Überwachung von Wasser- und Dampfkreisläufen.
SWAS Compact ist eine Lösung für industrielle Dampferzeuger, die effizient die Wasserqualität überwacht und sich problemlos und platzsparend in Ihr bestehendes System einfügt. Sie umfasst eine Probenaufbereitung, einen Kationenaustauscher und einen Liquiline-Transmitter, an den pH-, Leitfähigkeits und Sauerstoffsensoren angeschlossen sind. Die SWAS Compact-Lösung minimiert Korrosion und Ablagerungen und damit auch teure Reparaturen und den Austausch kompletter Anlagenteile. Zudem verhindert sie Produktionsverluste aufgrund von Anlagenstillstandszeiten.

Ihr Nutzen
SWAS Compact liefert zuverlässige und präzise Messergebnisse selbst bei geringen Probenvolumen
Die Lösung bietet Kesseln und Wärmetauschern Schutz vor Korrosion und Ablagerungen
Die Integration in bestehende Wasser- und Dampfkreisläufe gestaltet sich dank des kompakten Designs und der Lieferung als schlüsselfertiges System ausgesprochen einfach
Es können bis zu acht Sensoren an den Liquiline-Mehrkanal-Transmitter angeschlossen werden
Einfache Instandhaltung, kurze Stillstandszeiten
SWAS Compact kann mit Liquiline Multi-Parameter-Transmittern ausgestattet werden. Sie erlauben die Verwendung von vorkalibrierten Sensoren mit Memosens-Technik, wodurch sich der Arbeitsaufwand im Prozess deutlich minimiert. Durch die integrierte Berechnung des pH-Wertes lässt sich dieser Wert präzise regulieren; zudem ermöglicht die Berechnung der verbleibenden Lebensdauer des Kationenaustauschers eine vorausschauende Wartung. Darüber hinaus wird das System bei zu hoher Probentemperatur automatisch heruntergefahren, wodurch maximale Prozesssicherheit gewährleistet ist.
Messung aller kritischen Parameter
pH/Redox
Gelöster Sauerstoff
Leitfähigkeit (ingesamt, kationische und Differenzleitfähigkeit)
Einsatzgebiete
Die SWAS Compact-Analysepanels überwachen in zahlreichen Branchen und ihren Hilfsprozessen die Wasser- und Dampfqualität:
Kraftwerks- und Energieindustrie
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Chemieindustrie
Bergbau, Mineralien & Metalle
Typische Anwendungen sind:
Kesselspeisewasser
Dampf- und Kondensatanalyse
Kesselwasser