Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktionsmitarbeiter  vor einer Chemieanlage

Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Chemieindustrie

Pflegen Sie Ihre Dampferzeuger mit SWAS-Lösungen und machen Sie Schluss mit Ablagerungen und Korrosion

Dampf ist die sicherste Möglichkeit der Wärmeerzeugung in der Chemieindustrie, beispielsweise in Durchlaufreaktoren. Um zu gewährleisten, dass die Dampferzeugung störungsfrei und mit minimalem Energieverbrauch funktioniert und Kessel und Rohrleitungen vor Korrosion und Ablagerungen geschützt sind, muss das Speisewasser eine gleichbleibende Qualität aufweisen. Das kompakte SWAS-Compact-Analysesystem von Endress+Hauser bietet modernste Messtechnik für alle kritischen Parameter bei sehr geringem Kühlwasser- und Probenverbrauch.

  • SWAS Compact reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 70 %

    im Vergleich zu konventionellen SWAS-Systemen

    Das herausragende SWAS-Compact-System, das optimal für die Chemieindustrie geeignet ist, bietet höchste Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Rückführbarkeit bei niedrigstem Proben- und Kühlwasserverbrauch. Sichergestellt wird dies durch die patentierte Durchflussarmatur mit optimierter Sensoranordnung. Effiziente Dampf- und Wasserüberwachung für eine kosten- und ressourcensparende Produktion.

SWAS Panels überwachen alle kritischen Parameter bei der Dampferzeugung Endress+Hauser

Alle kritischen Parameter bei Dampferzeugungsprozessen können mit den Dampf- und Wasseranalysesystemen von Endress+Hauser sicher überwacht werden

Kompakte SWAS-Panel-Lösung von Endress+Hauser ©Endress+Hauser

SWAS-Compact-Lösung: Ein Dampf-und Wasseranalysesystem mit minimalem Probenbedarf und geringen Investitionskosten

Prozessübersicht der industriellen Dampferzeugung ©Endress+Hauser

Darstellung des industriellen Dampferzeugungsprozesses, wie er beispielsweise in der Chemieindustrie zum Einsatz kommt

Wie wir Sie unterstützen

Mit unseren durchdachten SWAS-Lösungen haben Sie die Qualität Ihres Speisewassers vollständig unter Kontrolle. Nutzen Sie die Vorteile einer hocheffizienten Überwachung mehrerer, auch komplexer, Parameter an einer zentralen Stelle. Gleichbleibend reines Wasser hilft, Anlagenstillstand zu minimieren und die Lebensdauer Ihrer Dampfkessel zu verlängern. Sie halten Grenzwerte zuverlässig ein; Rückverfolgbarkeit und sichere Datenverwaltung ermöglichen jederzeit den Nachweis der Wasserqualität. Die schlüsselfertigen Systeme sind einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen.

  • Erhalten Sie Unterstützung und sparen Sie wertvolle Arbeitszeit mit einem kompakten System, das leicht zu bedienen und zu warten ist und sich perfekt an Ihre Anforderungen anpasst. Alle unsere SWAS-Panels ermöglichen eine hoch effiziente und, dank CE-Kennzeichnung, auch eine strikt konforme Überwachung.

  • Profitieren Sie von einem kompletten, schlüsselfertigen SWAS-Compact-System, das pH, gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit und Differenzleitfähigkeit in einer einzigen Lösung erfasst. Genaue Echtzeitdaten von Ihren kritischen Prozesspunkten ohne Unterbrechung Ihrer Produktion.

  • Mit einem Probenvolumen von nur 10 l/h (dank unserer patentierten Messanordnung im SWAS-Compact-Panel) und 70 % weniger Kühlwasser- und Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Systemen sparen Sie bares Geld bei den Ausgangsstoffen.

  • Über verschiedene Schnittstellen (analoge, digitale oder IIoT-Anbindung) können Sie alle SWAS-Lösungen bequem und nahtlos in Ihre vorhandenen SPS-Systeme integrieren.

  • Mit unseren Dampf- und Wasseranalysesystemen profitieren Sie von einem sicheren Datenmanagement, mit dem Sie jederzeit Ihre Wasserqualität nachweisen können. Der einfache Anschluss über Plug-and-Play ermöglicht einen schnellen Einsatz an Ihrem Standort.

  • Unser Angebot

    Intelligente Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Dampferzeuger, wie z. B. die SWAS-Compact-Panels, liefern hochmoderne Messungen für alle kritischen Parameter an einer zentralen Stelle. So ist sichergestellt, dass Ihre Komponenten vor Korrosion...

  • Hardware und Software

    • Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/Redox, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen-/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Trübung, TOC. Weitere Parameter und Sensoren von Drittanbietern auf Anfrage. 

    • Messung von bis zu...

  • Dienstleistungen

    • Beratung

    • Projektmanagement

    • Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)

    • Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)

    • Zertifizierung (CE)     

    • Inbetriebnahme durch erfahrende Service-Ingenieure von Endress+Hauser

    • Installation, Wartung und Service...

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Downloads

    Lang lebe Ihr Kraftwerk!

    Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche