Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Schnelle Messung der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen
Genaue, verlustfreie Analyse der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen
Um die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren, nutzen viele Unternehmen die Vorteile des Einsatzes von wasserstoffreichen Brennstoffen in Gasturbinen. Wasserstoffgemische bergen erhöhte Risiken, wie z. B. Ablagerungen am Brenner und Flammenrückschlag, weshalb eine zuverlässige Messung der Zusammensetzung unerlässlich ist. Herkömmliche Messverfahren liefern langsamere Ergebnisse, sind wartungsintensiv, verbrauchen das Probengas oder erfordern ein Abfackeln, was das Sicherheitsrisiko und den Produktverlust erhöht. Unsere Raman-Lösungen können hier helfen.
Mehrkomponentenmessung in Sekundenschnelle
für optimierte Turbineneffizienz
Der Raman-Analysator Rxn5 von Endress+Hauser ermöglicht die vollständige Analyse der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen ohne Geschwindigkeitseinbußen. Schnelle Ergebnisse ermöglichen es außerdem, Schwankungen in der Kraftstoffzusammensetzung schnell zu erkennen und wesentliche Änderungen zur Optimierung der betrieblichen Effizienz vorzunehmen. Einfache Anpassung der Verbrennungsbedingungen an die Eigenschaften des gemischten Kraftstoffs. Schnelle Regulierung der Flammengeschwindigkeit und Reduzierung des Rückschlagrisikos. Minimieren Sie das Risiko von Störungen an der Turbine, wie Herunterfahren, Ausfälle oder übermäßigen Emissionen.
Wie wir Sie unterstützen
Erhöhen Sie die Sicherheit und Effizienz Ihres Gasturbinenbetriebs durch schnelle und zuverlässige Echtzeitmessung der Gaszusammensetzung mit geringem Wartungsaufwand.
Schnelle Erkennung von kurzzeitigen Vorkommnissen durch Ergebnisse in Sekundenschnelle
Messen Sie gleichzeitig H2 (0,1 % bis 100 %), N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu und Wobbe-Index mit einem System
Berechnung des Taupunktes von Kohlenwasserstoffen über die Messung der Gaszusammensetzung, zur Vermeidung von Kondensat und Brennerablagerungen
Minimale Probenaufbereitung mit geringem Wartungsaufwand, ohne Probentransfer und Trägergase und seltenem Kalibrieraufwand
Vermeidung von Schäden an Einspritzdüsen durch Flammenrückschlag
Erfahren Sie, warum Raman-Analysatoren für eine große Bandbreite von Brennstoffen, die heute in Gasturbinen zum Einsatz kommen, ein extrem wirksames Werkzeug für die Zusammensetzungsmessung sind.
Der Raman-Analysator Rxn5 mit der Rxn-30-Sonde garantiert eine schnelle Messung der Gaszusammensetzung der Gasturbinen-Brennstoffzufuhr. Verringern Sie das Risiko, optimieren Sie die Betriebsbedingungen der Turbine und erfüllen Sie die Qualitätsvorgaben.
Hardware und Software
Raman-Rxn5-Analysator
Integrierte Steuersoftware Raman RunTime mit Modbus TCP/IP oder RS485
Zuverlässige quantitative Gasphasenmessungen in Prozessumgebungen
Downloads
Unternehmensmagazin
Raman-Zusammensetzungsanalyse der Brennstoffzufuhr in Gasturbinen (EN)
Unternehmensmagazin
Erfahren Sie, warum Raman-Analysatoren ein äußerst effektives Instrument zur Messung der Zusammensetzung einer breiten Palette von Brennstoffen sind, die heute für den Antrieb von Gasturbinen verwendet werden.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Durchflussmesssysteme für die Entladung von Brennöl in Kraftwerken
Durchflussmesssysteme für die Entladung von Brennöl in Kraftwerken
Durchflussmesssysteme vom Endress+Hauser stellen durch die sichere und genaue Entladung von Brennöl und anderen Flüssigkeiten die Verfügbarkeit und den effizienten Betrieb von Kraftwerken sicher.
Tankstandmesssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Tankstandmesssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Energieversorgungsunternehmen müssen ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen bezahlbarer und sauberer Energie finden. Endress+Hauser unterstützt sie dabei und bringt mit seiner Spitzentechnologie die Flüssigkeitsmessung auf ein neues Niveau.
Prozesswasserüberwachungssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Prozesswasserüberwachungssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Erreichen Sie eine effiziente und kostengünstige Prozesswasserüberwachung für Kraftwerks- und Energieanwendungen mit den schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Zuverlässige Abwasserüberwachung in Kraftwerken
Zuverlässige Abwasserüberwachung in Kraftwerken
Entdecken Sie unsere robusten Überwachungslösungen für gipshaltige, salzhaltige und schlammhaltige Abwässer, mit denen Sie behördliche Einleitgrenzwerte sicher einhalten und Ihre Betriebskosten senken können.
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Kraftwerke
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Kraftwerke
Kennen Sie den intelligentesten Weg, Ihren Wasser-/Dampfkreislauf vor Verunreinigungen zu schützen? Werfen Sie einen Blick auf unsere SWAS-Lösungen für Kraftwerke mit umfangreicher Messtechnik zur Überwachung Ihrer Wasserqualität.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .