Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Online-Tools

113 GHz + Ihre Wellenlänge

Für jede Applikation die passende Radarfrequenz

Endress+Hauser komplettiert sein Portfolio an Radarmessgeräten mit dem 80-GHz-Prozessradar Micropilot FMR6x. Mit einem Augenzwinkern addieren wir unsere vollständige Radarkompetenz auf 113 GHz auf, um Ihre Prozesse nachhaltig zu optimieren. Die neue Micropilot Serie umfasst die weltweit ersten Geräte mit 80 GHz-Technologie, die nach IEC 61508 entwickelt wurden.

Vorteile

  • Sicherheit durch Design und geführte SIL-Tests vermeiden Risiken für Ihre Anlagen und erleichtern Ihnen das Leben.

  • Äußerst verlässliche Messergebnisse erhöhen die Verfügbarkeit und Produktivität Ihrer Anlage.

  • Die am besten passenden Produkte vermeiden unnötige Kosten und gewährleisten optimierte Ergebnisse.

  • Die einfache Projektierung und die schnelle Installation sparen Kosten.

  • Heartbeat Technology vermeidet Stillstände und erlaubt vorausschauende Wartung.

Design nach IEC 61508

Alle Micropilot FMR6x Messgeräte gewährleisten genaue und verlässliche Messungen unter vielen Prozess- und Umweltbedingungen. Hardware und Software sind nach IEC 61508 entwickelt und können nach SIL2/SIL3 zertifiziert werden. Damit garantieren wir höchste Sicherheitsstandards für Ihre Prozesse.Die Messgeräte der neuen FMR6x Serie:

Micropilot FMR60

Micropilot FMR62

Micropilot FMR67

Heartbeat Technology

Ein weiterer Mehrwert der Micropilot Serie ist ihr eigener Pulsschlag, Heartbeat Technology genannt: Die Technologie erlaubt den kostengünstigen und sicheren Anlagenbetrieb während des gesamten Lebenszyklus. Jede Messstelle kann im eingebauten Zustand ohne Prozessunterbrechung verifiziert und dokumentiert werden. Heartbeat Technology überwacht die Geräte und zeigt die Prozessdaten zur Trenderkennung für die vorausschauende Wartung an. Zudem sparen sie Zeit und Geld bei geführten SIL-Tests.

80 GHz-Technologie

Der Micropilot mit 80 GHz-Technologie bietet einige Vorteile: Er misst beständig in einem effektiven Bereich von bis zu 125 Metern in Feststoffsilos dank der Fokussierung des Radarsignals. In Flüssigkeiten erreicht der Micropilot eine Genauigkeit von ±1 Millimetern. Einbauten oder Hindernisse an der Tankwand beeinflussen die Messung nicht, da der schmale Strahl sie nicht berührt. Auch Ansatz und Kondensat stören das verlässliche Messergebnis dank des innovativen Antennendesigns nicht. Das Engineering und die Installation sind sehr einfach, das heißt Sie sparen Aufwand und damit Kosten.

113 GHz: Die passende Radarfrequenz für jede Anwendung

Die Frage nach der passenden Radarfrequenz für jede Ihrer Applikationen beantworten wir mit der Summe von 113 GHz. Technisch liefern wir Ihnen das komplette Portfolio an Radarinstrumenten und optimieren Ihre Prozessautomatisierung. Menschlich stimmen wir uns auf Ihre Wellenlänge ein, um genau zu verstehen, was Sie individuell für Ihre Abläufe benötigen.

  • 113GHz ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

Ähnliche News