Netilion – das IIoT-Ökosystem von Endress+Hauser
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch intelligente und vernetzte Anwendungen
Endress+Hauser stellt auf der Hannover Messe erstmals Netilion vor. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Anwendungen und Systemkomponenten, welche die Verwaltung und Wartung von Anlagen deutlich vereinfachen werden.
Die Netilion Scanner App sowie die Netilion Systemkomponenten ermöglichen eine einfache Erfassung der installierten Basis. Daraufhin stellt Netilion Analytics einen Überblick über die verbauten Feldgeräte her. Netilion Health visualisiert und interpretiert den Gerätestatus der installierten Geräte, sodass eine reaktionsschnelle Wartung bei Unregelmäßigkeiten ermöglicht wird. Mit Netilion Library bietet Endress+Hauser einen Datenmanagement-Onlinedienst für den ganzen Lebenszyklus der Messstelle an.
Die Netilion Scanner App ist eine kostenlose Smartphone-App, die Feldgeräte über QR-Code oder RFID-Tag erfasst. Zu den Gerätedaten lassen sich außerdem Bilder und weitere Informationen wie GPS-Koordinaten, Tag-Nummer oder örtliche Zuordnung des Geräts speichern. Weitere Messstellendaten wie Zugänglichkeit des Geräts, Kritikalität oder qualitätsrelevante Kennzeichen können ebenfalls direkt im Feld definiert und via App gespeichert werden. Die Daten werden nun automatisch online abgelegt und können auch offline auf dem RFID-Tag des Geräts gespeichert werden.
Die Netilion Systemkomponenten wie Adapter, Gateways und Edge Devices ermöglichen eine automatische Erfassung der Geräte und Gerätedaten, ohne mit dem Steuerkreislauf zu interagieren. Die Feldgeräte der installierten Basis werden nun im Onlinedienst Netilion Analytics angelegt, sodass automatisch ein digitaler Zwilling der Anlage entsteht. Mithilfe von Dashboards wird diese installierte Basis nun analysiert, um Vorkehrungen für die Wartung von kritischen Geräten oder für den Austausch von abgekündigten Geräten zu treffen.
Dank der Verknüpfung zwischen OT und IT mittels der Netilion Systemkomponenten können die Vorteile der Heartbeat Technology genutzt werden und relevante Diagnose- und Monitoringdaten vom Messgerät oder vom Prozess erfasst werden. Netilion Health visualisiert die Gerätediagnosedaten und leitet hieraus die Ursache sowie Abhilfe gerätespezifisch ab. So kann die Reaktionsfähigkeit der Wartung erhöht werden. Zusätzlich können die Gerätezustände in Health nachverfolgt werden, sodass weitere Maßnahmen zur Optimierung der Wartung getroffen werden können.
Netilion Library hilft Anwendern, Arbeitsdateien und Dokumente zu organisieren. Hierzu stehen Endress+Hauser bereits heute digitale Zwillinge zu 40-47 Millionen produzierten Geräten zur Verfügung. Netilion Library ist ein Filesharing- und Datenmanagementdienst für den kompletten Lebenszyklus eines Geräts. Dateien können durchgängig und nachverfolgbar dem digitalen Zwilling hinzuzufügt werden und sind damit überall und jederzeit verfügbar. Das spart während des Betriebs bei Wartungs- oder Engineering-Arbeiten erheblich Zeit, da die oftmals aufwendige Suche nach Informationen entfällt.
Durch die Kombination von Netilion Library mit den Netilion Tablets von Endress+Hauser wird die mobile und papierlose Wartung der Zukunft zur Realität.

Das IIoT-Ökosystem Netilion unterstützt Anwender mit intelligenten und vernetzten Anwendungen.