Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

113 GHz – die individuelle Lösung für jede Applikation

Die Radarkompetenz von Endress+Hauser

Mit einem Augenzwinkern Endress+Hauser seine vollständige Radarkompetenz auf 113 GHz, um Prozesse nachhaltig zu optimieren. Kein geführtes oder frei abstrahlendes Radargerät mit einer Frequenz von 1 GHz bis zu 80 GHz eignet sich für alle Anwendungsbereiche gleichermaßen. Es gilt also, Radarsensoren auszuwählen, die unter den anwendungsspezifischen Gegebenheiten in Flüssigkeiten und Schüttgütern zuverlässig funktionieren und gleichzeitig auch wirtschaftlichen Überlegungen von Morgen standhalten.

Beispielhaft bietet das frei abstrahlende Radargerät Micropilot FMR6x mit 80 GHz-Technologie einige Vorteile: Durch die Fokussierung des Radarsignals von 3° ergeben sich nahezu keine Einflüsse durch Einbauten auf den Messwert. Breitbandige Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Flüssigkeiten mit Messbereichen >0,5m bis zu Messbereichen von 125m in Schüttgütern ermöglichen eine optimale Auswahl der passenden Sensorik.

Ein weiterer Mehrwert der geführten und frei abstrahlenden Radargeräte ist ihr eigener Pulsschlag, Heartbeat Technology genannt: Die Technologie erlaubt den kostengünstigen und sicheren Anlagenbetrieb während des gesamten Lebenszyklus. Jede Messstelle kann im eingebauten Zustand ohne Prozessunterbrechung verifiziert und dokumentiert werden.

Heartbeat Technology überwacht die Geräte und zeigt die Prozessdaten zur Trenderkennung für die vorausschauende Wartung an. So kann beispielsweise frühzeitig Ansatzbildung erkannt und dementsprechend Wartung eingeplant werden. Zudem sparen Anwender durch ein intuitives und geführtes Benutzermenü bei der Verifikation oder der SIL- Wiederholprüfung Zeit und Geld.

Die Gerätevarianten der geführten und frei abstrahlenden Radartechnologie gewährleisten genaue und verlässliche Messungen unter allen relevanten Prozess- und Umweltbedingungen. Hardware und Software sind nach IEC 61508 entwickelt und können bis zu SIL2/SIL3 eingesetzt werden. Damit garantiert Endress+Hauser höchste Sicherheitsstandards für industrielle Prozesse.

113 GHz – immer die richtige Radarfrequenz. ©Endress+Hauser

113 GHz – immer die richtige Radarfrequenz.

Der Endres+Hauser Micropilot FMR67. ©Endress+Hauser

Der Endres+Hauser Micropilot FMR67.

Kontakt