Zusätzliche Sicherheit für hygienische Prozesse

Liquitrend QMW43 – das kompakte Gerät zur kontinuierlichen Ansatzstärken- und Leitfähigkeitsmessung

Der Einsatz von konduktiven und kapazitiven Messgeräten hat in der Endress+Hauser Gruppe eine lange Tradition. Die Idee, beide Signale kontinuierlich zu nutzen, um einen Hebel zur Optimierung von Prozessen wie z.B. der Reinigung zu schaffen, wurde nun in die Praxis umgesetzt. Der Liquitrend QMW43 misst zuverlässig die Dicke der Produktanhaftung, wenn sie in Tanks und Rohrleitungen auftritt. Er hilft den Kunden, Prozesse zu optimieren, die Anlagensicherheit zu erhöhen und liefert zuverlässige Kriterien zur Überprüfung der Produktqualität.

Vorteile

  • Universelles Messprinzip für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

  • Zuverlässige und genaue Messung der Ansatzstärke und Leitfähigkeit unabhängig von den Medieneigenschaften

  • Hygienische Sicherheit: 3A-, FDA-, EHEDG- und EG1935/2005-Konformität sowie eine nachweisbare Oberflächenrauigkeit von Ra < 0,76µm und die Rückverfolgbarkeit der verwendeten Materialien gemäß EN10204- 3.1 sind eine Selbstverständlichkeit

  • Konduktive und kapazitive Messzyklen in einem kompakten Messgerät

  • Frontbündiger Edelstahlsensor bietet den perfekten Einblick in die Bedingungen in Rohrleitungen oder Tanks

  • Plug and Play - einfache Inbetriebnahme ohne Voreinstellungen

  • Einfaches Ablesen der Messsignale im Steuerungssystem

  • Integrierte digitale Kommunikationsmöglichkeit über IO-Link

  • Link zur Produktseite

Einfache Bedienung für schnelle Ergebnisse

Der Liquitrend QMW43 wurde für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Er kann zur Messung von flüssigen oder pastösen Medien eingesetzt werden. Aufgrund der einzigartigen Verwendung sowohl konduktiver als auch kapazitiver Messzyklen erkennt das Gerät automatisch den genauesten Messmodus und verwendet diesen automatisch. Das bedeutet, dass das Gerät ohne Vorkenntnisse über die Art oder Stärke der Verschmutzung oder des Mediums und ohne Voreinstellungen eingesetzt werden kann.

Erhöhung der Anlagensicherheit und Prozessoptimierung

Die ständige Reinigung ist von großer Bedeutung, da sie die Herstellung von qualitativ hochwertigen und hygienischen Produkten für den Endverbraucher garantiert. Dennoch wird die erforderliche Zeit oft als unproduktive Zeit angesehen. Wie kann sie minimiert werden, ohne die Produktsicherheit zu gefährden oder eine ausreichende Dokumentation zu riskieren? Der Liquitrend liefert die Antwort. Durch die Auswertung der Messsignale weiß der Anlagenbetreiber, ob sich noch Ablagerungen in Tanks oder Rohrleitungen befinden und wie stark diese sind.

Konstante Qualität durch Messung produktspezifischer Parameter

Endverbraucher erwarten eine gleichbleibende Produktqualität. Dies erfordert eine umfassende Qualitätskontrolle in Bezug auf Aussehen, Geruch, Geschmack, Konsistenz und Haltbarkeit der Produkte. Der Liquitrend QMW43 bestimmt und überwacht kontinuierlich die elektrischen Eigenschaften der Produkte. In der Steuerung können so Grenzwerte gesetzt werden, um qualitativ unterschiedliche Produkte sofort zu erkennen und auszusortieren. Dadurch werden Labormessungen reduziert, ohne die Prozesssicherheit und Produktqualität zu beeinträchtigen.

Prozessoptimierung durch Überwachung von Ansatz und Leitfähigkeit

Beide Signale des Liquitrend QMW43, Leitfähigkeit und Ansatz, können zur Überwachung und Optimierung von Prozessen wie z.B. dem Mischen oder Produktwechseln verwendet werden. Durch den nahtlosen Übergang des Signals zwischen der Messung von leitfähigen und nicht-leitfähigen Medien kann das Ausmaß der Signalinstabilität bei der Mischungsoptimierung helfen. Darüber hinaus kann das Leitfähigkeitssignal des Geräts stets zur Definition und Überwachung von Produktwechseln, z.B. zwischen Produkt und CIP, verwendet werden.

Liquitrend QMW43 - Gewährleistung der Produktsicherheit, Verbesserung der Qualität und Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit ©Endress+Hauser
Liquitrend QMW43 - Gewährleistung der Produktsicherheit, Verbesserung der Qualität und Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit ©Endress+Hauser
Liquitrend QMW43 - Gewährleistung der Produktsicherheit, Verbesserung der Qualität und Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit ©Endress+Hauser
Liquitrend QMW43 - Gewährleistung der Produktsicherheit, Verbesserung der Qualität und Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit ©Endress+Hauser

Downloads