-
Summit
iTEMP TMT162 HART 7
State-of-the-art Temperatur-Feldtransmitter für die Öl & Gas und chemische Industrie
Der TMT162 HART 7 ist mit zwei Sensoreingängen und seiner umfangreichen Funktionalität die erste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen unter rauen Prozessbedingungen. Das Gerät ist mit dem Update auf HART 7 und der SIL 2/3 Zertifizierung nach IEC 61508:2010 für künftige Herausforderungen gerüstet. Erweiterte Diagnosefunktionen eröffnen neue Wege zur Steigerung der Sicherheit, Verfügbarkeit und Effizienz Ihrer Anlage.
Vorteile
HART 7
Implementierung der neuesten Protokollspezifikation mit zusätzlichen Funktionen für noch leichtere Steuerung und WartungSIL 2/3 Zertifizierung
SIL 2/3 zertifiziert nach IEC 61508:2010-1/2/3 (Management/Hardware/Software) für höchste AnlagensicherheitIntegrierter Überspannungsschutz
Schutz der elektronischen Komponenten im Feldgerät für maximale Zuverlässigkeit und VerfügbarkeitBeleuchtetes Display
Display mit Hintergrundbeleuchtung (Schwarz-auf-Weiß) mit großen Ziffern für optimale Lesbarkeit
Anwendungsgebiet
Öl & Gas
Chemie
Kraftwerke & Energie
Life Sciences
Eine Vielzahl neuer Eigenschaften wie zusätzliche Sensortypen oder der integrierte Überspannungsschutz erweitert das Anwendungsgebiet erheblich. Das Gerät ist maßgeschneidert für Anwendungen in der Öl & Gas Industrie, eignet sich dank seiner umfangreichen Features und zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten jedoch auch für den Einsatz in der chemischen Industrie, in Kraftwerken, dem Energie-Sektor oder der Pharmaindustrie.