Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Online-Tools

Erstes selbstkalibrierendes Thermometer - iTHERM TrustSens

100% Compliance – 0% Aufwand
Einzigartige Sensortechnologie mit Selbstkalibrierfunktion

Hohe Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch permanente
Inline Selbstkalibrierung

Das iTHERM TrustSens hygienische Thermometer ist für Benutzer in der Pharma-, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, die eine lückenlose Übereinstimmung zu den FDA bzw. GMP-Regeln benötigen. iTHERM TrustSens eliminiert das Risiko von Nichtkonformitäten während der Produktion.

Vorteile

  • Hohe Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch Selbstkalibrierung und "Heartbeat Technology"

  • Kein Anlagenstillstand: durch Inline Selbstkalibrierung, vollautomatisiert und rückführbar

  • Automatisierte Dokumentation, Speicher für 350 Kalibrierpunkte

  • Automatisierte Zertifikatserstellung und Dokumentation – "Auditproof"

  • Höchste Messgenauigkeit durch Kennlinienanpassung (Sensor-Transmitter Matching)

  • Internationale Zertifikate und Zulassungen:
    EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA General Purpose

  • Messbereich: –40 bis +160 °C

  • Über 50 hygienische Prozessanschlüsse im Standard verfügbar

Anwendungsbereiche

  • Pharmaindustrie / Life Sciences

  • Lebensmittelindustrie

  • Getränkeindustrie

Der iTHERM TrustSens hebt sich durch eine vollautomatisierte Inline Selbstkalibrierung von anderen Thermometern ab. Daraus resultieren eine hohe Produktsicherheit und eine Steigerung der Anlagenauslastung. Eine fortlaufende Prozessverifizierung wird in den "Good Manufacturing Practice Regeln" (GMP - Annex 15) bereits empfohlen.

  • Weltneuheit: iTHERM TrustSens Selbstkalibrierendes Thermometer ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - 100% Compliance – 0% Aufwand

  • Weltneuheit: iTHERM TrustSens Selbstkalibrierendes Thermometer ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - das Thermometer für alle hygienischen und sterilen Anwendungen

  • Weltneuheit: iTHERM TrustSens Selbstkalibrierendes Thermometer ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - das Thermometer für die Life Sciences Industrie

  • Weltneuheit: iTHERM TrustSens Selbstkalibrierendes Thermometer ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - das Thermometer für die Pharmaindustrie

  • Weltneuheit: iTHERM TrustSens Selbstkalibrierendes Thermometer ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - das Thermometer für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

Ähnliche News