Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Online-Tools

Der kleinste Messumformer für Memosens-Sensoren

Liquiline Compact CM82 eignet sich für pH-, Redox-, Leitfähigkeits-, Sauerstoff- und Chlorsensoren

Haben Sie Messstellen, wo Sie wenig Platz für die Installation haben? Brauchen Sie für Ihre Produktion eine hohe Messwertverfügbarkeit? Dann haben wir den perfekten Messumformer für Sie: den Liquiline Compact CM82. Sein Gehäuse ist so schlank, dass er, zusammen mit dem Sensor, in fast jede Armatur hinein passt. Trotz seiner Größe ist er vollgepackt mit modernster Messumformertechnologie und kann via Bluetooth von jedem iOS- oder Android-Gerät aus bedient werden.

Bluetooth-Sicherheit auf höchstem Niveau

Laden Sie die kostenlose SmartBlue-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter. Mit der App können Sie alle Messstellen innerhalb der Bluetooth-Reichweite Ihres Tablets und Smartphones sehen. Auch die Konfiguration und Diagnose nehmen Sie komfortabel über die App vor. Übrigens haben wir die Bluetooth-Verbindung besonders gut gegen unerlaubten Zugriff von Dritten geschützt. Dies wurde vom Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC) bestätigt.

Nutzen Sie die Vorteile von Memosens

Der Liquiline Compact CM82 ist mit allen Messumformern, Analysatoren und Probenehmern der Liquiline-Plattform kompatibel. Sie können also an allen Messstellen Sensoren des selben Typs verwenden: Alle Sensoren mit dem blauen Memosens-Steckkopf der Parameter pH, Redox, Leitfähigkeit und Sauerstoff. Damit profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen der Memosens-Technologie, wie einer 100% sicheren Datenübertragung oder echtem Plug & Play mit vorkalibrierten Sensoren.

Ideal, wenn der Einbauraum begrenzt ist

Als schleifengespeistes 2-Draht-Gerät kann der CM82 direkt an eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) angeschlossen werden. Darüber erfolgt auch die Energieversorgung, so dass kein Stromkabel erforderlich ist. Ein Kabel für den Sensoranschluss ist ebenfalls nicht notwendig, da der Sensor direkt in den Messumformer gesteckt wird. Damit haben Sie eine Messstelle, deren Platzbedarf geringer kaum sein kann und bei der der Verdrahtungsaufwand minimal ist.

Die Konfiguration der Messstelle bleibt immer erhalten

Wenn Sie einen CM82-Messstelle parametrieren, werden alle Einstellungen im Gerät gespeichert. Bei einem Sensortausch bleibt der Messumformer - und damit die Konfiguration der Messstelle - immer vor Ort. Eine Neuparametrierung ist deshalb nicht notwendig. Darüber hinaus liest das CM82 alle im Kopf eines Memosens-Sensors gespeicherten Sensor- und Kalibrierdaten aus. Dadurch wird der Sensor innerhalb von Sekunden automatisch erkannt und Ihre Messung ist nach einem Sensorwechsel sofort einsatzbereit.

  • Der Liquiline Compact CM82 ist der kleinste Messumformer für Memosens-Sensoren. ©Endress+Hauser

    Der Liquiline Compact CM82 ist der kleinste Messumformer für Memosens-Sensoren.

  • Configuration and diagnosis can be performed conveniently from your tablet or smartphone. ©Endress+Hauser

    Mit der SmartBlue-App sehen Sie alle CM82-Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite Ihrer Tablets und Smartphones auf einen Blick. Auch die Konfiguration und Diagnose nehmen Sie komfortabel über die App vor.

Erfolgsstorys

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

News